Kaffekopp med texten ”Espresso Talks”. Skapa och anpassa momentdragningssystem direkt i vår konfigurator Se video

Skapa ditt eget momentdragningssystem enkelt och säkert med vår konfigurator

Med vår konfigurator kan du snabbt och smidigt konfigurera elektriska momentdragare, anslutningskablar, styrenheter och andra produkter.
Utöver de styrda produkterna inom momentåtdragningsteknik för säkerhetskritiska applikationer från Bosch Rexroth kan du även välja produktionsverktyg från Bosch Power Tools för att komplettera din monteringslösning.

Tack vare det intuitiva dra-och-släpp-konceptet kan du enkelt skapa en komplett systemlösning direkt i det grafiska konstruktionsgränssnittet online. Med integrerade och systemövergripande kompatibilitetskontroller får du kontinuerligt stöd och kontroll under hela konfigurationsprocessen.

  • Tillgängligt dygnet runt online – alltid uppdaterat
  • Säkert skapande av konsekventa momentdragningssystem tack vare automatiska genomförbarhetskontroller
  • Finns på sex språk: DE, EN, FR, IT, ES och CN
Förhandsgranskning av konfigurator för momentdragningssystem som visar möjligt produktval för monteringsverktyg.

Heltäckande produktutbud

Skapa kompletta momentdragningslösningar (en- och flerkanals) inklusive systemprogramvara och välj därtill extra programvarufunktioner samt extrakomponenter. Utöka ditt momentdragningssystem med produktionsverktyg från Bosch Power Tools med avstängningskoppling. För Rexroths fast monterade momentdragare och handhållna ErgoSpin-momentdragare kan TASS-verifieringssystemet kompletteras för snabb och enkel inspektion av verktygen.

Öppna förhandsgranskning
Förhandsgranska hur enkelt det är att konfigurera med dra och släpp-funktionen.

Grafiskt systembyggande

Du behöver bara dra och släppa de produkter som krävs för ditt momentdragningssystem till ritningsområdet. Dockningspunkterna visar möjliga placeringar för respektive produkt i systemet, och den topologiska strukturen för din momentdragningslösning skapas på nolltid. Därefter kan produkterna anpassas efter kraven för den specifika applikationen, och du vägleds steg för steg genom produktkonfigurationsprocessen.

Öppna förhandsgranskning
Förhandsgranskning i konfiguratorn  visar funktionen för massnedladdning för CAD, vilken kan användas för att ladda ned projektets alla CAD-data.

CAD- och projektdokumentation

CAD-modeller kan laddas ner i de vanligaste formaten för alla konfigurerade produkter. Med Download-funktionen kan du enkelt och smidigt hämta CAD-modeller för valda verktyg och styrenheter till ditt projekt med bara några klick. Använd den kompletta produktlistan från projektet för vidare arbete eller skicka den som en prisförfrågan direkt till Bosch Rexroth.

Öppna förhandsgranskning