Vario Flow belt modulär bandtransportör Att säkerställa en smidig transport för dina känsliga produkter: det håller oss i rörelse. Läs mer Översikt över olika transportbandssystem Offering you the right solution for your challenges: that moves us. Kombination av transportbandssystemen TS 2plus och TS 2 Booster från Bosch Rexroth Snabba upp din överföringstid mellan processer

genom att integrera nya TS 2 Booster i ditt TS 2plus Transfer System.

Här

BOOST YOUR PRODUCTION med Rexroth transportbandssystem

Vi sätter dina produkter i rörelse – men vad driver oss?

Vår mission är att ge dig de bästa transportbandssystemen för alla applikationer. Vi hjälper dig att tillämpa beprövade industristandarder och spjutspetsteknik för trånga miljöer, materialtillförsel, bättre processkvalitet, högre produktivitet eller ökad lönsamhet. Allt integrerat i en komplett energieffektiv lösning. Våra transportörsystem är så flexibla att de klarar både lätta laster på några kilo till tunga laster över 1 000 kg.

Fokus på fördelarna med våra transportbandssystem

  • Hög kvalitet, användning och energieffektivitet med beprövade industristandarder och decennier av erfarenhet
  • Maximala prestanda tack vare innovativ teknik
  • Ökad frihet och mångsidiga system för en mängd applikationer med flexibilitet för modifiering och uppskalning
  • Minimala planeringskrav med användarvänliga verktyg som MTpro


Rätt lösningar för dina utmaningar

Utforska våra mångsidiga transportbandssystem

Transportrörsystem TS 1

Transportörsystem TS 1

Exakt montering och snabba processer.

  • Arbetsstyckespallar upp till 3 kg
  • Storlek på arbetsstyckespall: 80 x 80 mm, 120 x 120 mm, 160 x 160 mm
  • Små utrymmeskrav tack vare kompakt design
  • Branscher: Fordon, elektronik med ESD-krav, medicinteknik, optisk industri med flera.

Till Rexroth Store

Läs mer om TS 1
VarioFlow belt-transportör

VarioFlow belt-transportör

Säker transport av sidoförseglade påsar upp till överdimensionerade förpackningar

  • Linjelängder på upp till 30 m
  • Hastighet: upp till 40 m/min
  • Systembredd: 420 mm/622 mm
  • Branscher: FMCG, läkemedel och sjukvård

Till Rexroth Store

Mer om VarioFlow belt
Kedjetransportör VarioFlow plus

Kedjetransportör VarioFlow plus

Ett mångsidigt system, otaliga applikationer.

  • Kedjespänning upp till 1 250 N (ESD 600 N)
  • Transporthastighet upp till 120 m/min
  • Patenterad kedjedesign för lägre buller
  • Branscher: drycker och livsmedel, paketering, läkemedel, kosmetika, elektronik med flera.

Till Rexroth Store

Läs mer om VarioFlow plus
Transportörsystem TS 2plus

Transportörsystem TS 2plus

Mångsidig, robust och variabel allroundprodukt.

  • Arbetsstyckespallar upp till 240 kg
  • Storlek på arbetsstyckespall: 160 x 160 mm till 1 200 x 1 200 mm
  • Omfattande modifieringsmöjligheter
  • Branscher: E-mobilitet, elektronik, medicinteknik med flera.

Till Rexroth Store

Läs mer om TS 2plus
Transportbandssystem TS 2Booster med hög hastighet

TS 2Booster

10 gånger snabbare vid överföringar med korta cykler.

  • Acceleration: max. 40 m/s² (4 g)
  • Hastighet: max 4 m/s (240 m/min)
  • Positionsnoggrannhet: upp till ±15 μm
  • Branscher: Elektronik, fordon, medicinteknik med flera.

Till Rexroth Store

Läs mer om TS 2Booster
Transportörsystem TS 2pv

Transportörsystem TS 2pv

Varsam, ren och ekonomisk – idealisk för solcellsindustrin.

  • Panelvikter upp till 120 kg
  • Flerfilig vågrät transport med upp till 3 000 mm bredd
  • Transport av heta solcellsmoduler upp till 160 °C
  • Branscher: Tillverkning av cell- och tunnfilmsbaserade solcellsmoduler.

Till Rexroth Store

Läs mer om TS 2pv
Rulltransportörsystem TS 5 för tung last

Rulltransportörsystem TS 5

Modulära och underhållssnåla för laster över 400 kg.

  • Arbetsstyckespallar upp till 400 kg/m
  • Storlek på arbetsstyckespall: 455 mm till 1 040 mm
  • Energieffektivt huvuddrivaxelkoncept med låga underhållskrav
  • Branscher: Fordonsmonteringslinjer, batterimontering, montering av stora elapparater med mera.

Till Rexroth Store

Läs mer om TS 5
Modulär rulltransportör för tunga laster

Rulltransportörsystem TS 7

Smart batteripaketmontage med nyttolast över 1 000 kg.

  • Arbetsstyckespallar på över 1 000 kg
  • Storlek på arbetsstyckespall: Kan konfigureras upp till ca 2 600 x 1 700 mm
  • Skräddarsydd för specifika krav på säkerhet och miljö
  • Branscher: Batteripaketmontering

Vi tar gärna fram en individuellt anpassad lösning för din applikation. Kontakta oss!

RFID-system från Bosch Rexroth

RFID-system för transportörsystem

Säker och tillförlitlig kommunikation.

  • Realisera informationsflödet i monteringssystemen
  • Dokumentation av alla processteg och alla produktionsdata för spårbarhet i händelse av oväntade stillestånd
  • Produkt- och orderdata kan lagras i databäraren eller en central databas

Till Rexroth Store

Läs mer om RFID-system

Kostnadsfri planering av transportörsystem

Utnyttja planeringsprogramvaran MTpro maximalt. Nästan alla våra teknikprodukter finns lagrade i verktyget. Designa egna transportörsystem snabbt genom att dra och släppa.

Konstruktionsverktyget MTpro på en skärm

Planeringsprogramvaran MTpro

Designa ditt transportörsystem från idé till färdig implementation i ett enda verktyg.

MTpro
MTpro Online Designer på skärmen på en laptop

MTpro Online Designer

Skapa monteringslayouter med onlineversioner av MTpro Layout Designer. För ännu mer frihet och flexibilitet på den digitala arbetsplatsen.

Starta – MTpro Online Designer

Lär dig mer med våra supportdokument