ID 15 identifikationssystem på arbetsstyckespall på TS 2plus Transfer System från Bosch Rexroth Rexroth RFID-system – ordning och reda

Tillförlitligt och säkert informationsflöde

Onlinekatalog

SÄKER OCH TILLFÖRLITLIG DATAKOMMUNIKATION
Med Rexroths RFID-lösningar

Med RFID-system säkerställs informationsflöde för gods på monteringslinor. Objektrelaterad data möjliggör riktad kontroll av process- och bearbetningssteg, liksom typ- eller variantberoende intern eller extern överföring av arbetsstyckespallar under produktion av produktvarianter på flexibla monteringssystem. Genom att dokumentera alla processteg och all produktionsdata säkerställs även spårbarhet vid eventuella fel.

Alla RFID-system från Rexroth är avsedda för läsning/skrivning och stöder gemensamma fältbussar. De är perfekt anpassade till transportbandssystem från Rexroth.


RFID-system för våra transportbandssystem

Komplett vy över Bosch Rexroths transportbandssystem TS 1 Transfer System

TS 1 Transfer System

Viktklass: 0–3 kg. Storlek för arbetsstyckespallar: 80 x 80 till 160 x 160 mm.

Komplett vy över Bosch Rexroths transportbandssystem TS 2plus Transfer System

TS 2plus Transfer System

Viktklass: 0–240 kg. Storlek för arbetsstyckespallar: 160 x 160 till 1200 x 1200 mm.

Rulltransportör från TS 5 Transfer System från Bosch Rexroth

TS 5 Transfer System

Viktklass: 0–400 kg. Storlek för arbetsstyckespallar: 455 x 455 till 1040 x 845 mm.

Detaljerad vy över Bosch Rexroths transportbandssystem VarioFlow

VarioFlow plus

Kedjetransportörsystem för horisontell och vertikal transport av produkter och arbetsstycken.

Produktöversikt över RFID-system

Bosch Rexroth RFID-tagg på identifikationssystem ID 15 på transportbandssystem TS 2plus

RFID-system ID 200

Med ID 200 kan RFID-lösningar lagra data både centraliserat och decentraliserat. Användning av standardiserade frekvenser och överföringsprotokoll möjliggör användning av kommersiellt tillgängliga data-taggar.

Med ID 200 kan RFID-lösningar lagra data både centraliserat och decentraliserat. Användning av standardiserade frekvenser och överföringsprotokoll möjliggör användning av kommersiellt tillgängliga data-taggar. Det är också modulärt och enkelt att installera.


Viktiga funktioner

  • Gränssnitt: PROFIBUS DP, Modbus/TCP, EtherNet/IP, ProfiNet, TCP/IP, RS232
  • Max. minneskapacitet: 2 KB
  • Max. avläsningsavstånd: 35 mm

Beställningsinformation
Beställningsinformation
Bosch Rexroth RFID-tagg på identifikationssystem ID 200 på transportbandssystem TS 2plus

RFID-system ID 15

Rexroths identifikationssystem ID 15 möjliggör riktad kontroll av arbetsstyckespall till motsvarande arbetsstationer.

Tack vare dess kompakta storlek är ID 15 perfekt för små system och centraliserad datalagring. I förhållande till jämförbara system kan ID 15 också identifiera förbipasserande arbetsstycken eller data-taggar – helt tillförlitligt i hastigheter upp till 20 m/min.


Viktiga funktioner

  • Gränssnitt: ASi-buss
  • Max. minneskapacitet: 15 bit
  • Max. avläsningsavstånd: 20 mm

Beställningsinformation
Beställningsinformation