Vario Flow belt modulär bandtransportör Att säkerställa en smidig transport för dina känsliga produkter: det håller oss i rörelse.

BOOSTA DIN PRODUKTION med den modulära bandtransportören VarioFlow belt

Den modulära bandtransportören från Bosch Rexroth säkerställer smidig transport av FMCG, läkemedel och hälso- och sjukvårdsprodukter. Tack vare den finmaskiga och jämna ytan är den perfekt för transport av bulk- och filmförpackade produkter samt storformatsförpackningar. VarioFlow belt passar sömlöst in i befintliga VarioFlow-systemarkitekturer och erbjuder hög tillförlitlighet och tillgänglighet.

Den modulära designen möjliggör flexibla bandbredder och layouter, maximerar anpassningsförmågan och produkteffektiviteten. Du kan också dra fördel av ett omfattande utbud av tillbehör och standardiserade komponenter för enkel integrering och utökning.




Fördelar med VarioFlow belt

  • Böjt på båda sidorna: flexibel layoutdesign med bara en bandtyp.
  • Finmaskig transportyta: tillförlitliga, smidiga transporter, även av känsliga produkter.
  • Liten böjningsradie: detta reducerar transportschaktet, vilket innebär att ytterligare komponenter för överbryggning sällan behövs.

  • Långa profiler: transportörer upp till 30 m långa med bara en drivenhet.
  • Skalbara tvärkopplingar: Systembredder som avviker från standarden kan enkelt implementeras.
  • En heltäckande produktstyrning: optimal anpassning till det transporterade godset tack vare ett brett utbud av möjliga kombinationer.



Snabb och enkel projektplanering

Genom att beräkningsprogrammet för kedjespänning är integrerat i MTpro kan du snabbt och effektivt fastställa den maximala kedjans dragkraft och det drivmoment som krävs. Överkörningar? Anpassa bara layouten på din transportörslinje – för bästa möjliga prestanda och effektivitet. Du kan snabbt konfigurera ditt anpassade matningssystem genom att dra och släppa – utan behov av någon extern validering.

Konstruktionsverktyget MTpro på en skärm

Planeringsprogramvaran MTpro

Designa ditt transportörsystem från idé till färdig implementation i ett verktyg.

MTpro
MTpro Online Designer på en laptopsskärm

MTpro Online Designer

Skapa dina monteringslayouter med onlineversionen av MTpro Layout Designer. Det ger dig ännu friare händer och flexibilitet på den digitala arbetsplatsen.

Starta – MTpro Online Designer