Sweden

Välj din position

Hydrauliska proportionalventiler - ventiler med snabb respons och servoventiler

Hydrauliska proportionalventiler - ventiler med snabb respons och servoventiler

Alla Bosch Rexroth-ventiler är konstruerade för att säkerställa bästa gensvar, pålitlighet och exakt flödeskontroll för oöverträffad upprepning.

Hydrauliska proportionalventiler, ventiler med snabb respons och servoventiler för din applikation

För din applikation

Hos Bosch Rexroth är vi världsledande inom design och tillverkning av hydrauliska proportionalventiler, ventiler med snabb respons och servoventiler för industriella och mobila applikationer.

Proportionalventiler, ventiler med snabb respons och servoventiler

Bosch Rexroth är marknadens ledande leverantör av industrihydraulik och erbjuder världens största utbud av proportionella och hydrauliska servoventiler. Bosch Rexroths toppmoderna proportionalventiler och servoventiler har inkluderats i applikationer runt om i världen och har gång på gång bevisat sin tillförlitlighet under miljontals driftstimmar.

Rexroths robusta ventiler är idealiska för automatiserade elektrohydrauliska regleringsapplikationer, medan andra intelligenta lösningar inkluderar ventiler som tillhandahåller proportionell riktningskontroll, proportionell avlastning, proportionell tryckreducering, proportionell flödeskontroll och proportionell reglering.

Liksom alla Rexroths industrihydraulikprodukter erbjuder många av våra proportionalventiler och servohydrauliska ventiler möjligheten att integrera elektronik eller separata förstärkare.

 

Ökande proportionalventilmöjligheter med Industry 4.0

Bosch Rexroth använder mycket avancerad mikroelektronik för att öka kapaciteten hos hydrauliska servo- och riktningsventiler. De är enkelt integrerade i maskinkoncept och erbjuder utmärkt energieffektivitet, optimal effekt och Bosch Rexroths kvalitet.

Som en ledande leverantör av produkter inom industrihydraulik intar Rexroth en topposition tack vare företagets komponenter, system, omfattande kunskaper och expertis när det gäller de applikationer och teknik som tillhandahåller pålitliga högtrycksventiler och snabbresponsventiler.

Genom ett partnerskap med Bosch Rexroth för hydrauliska lösningar får du fördelar så som mycket effektiva och tillförlitliga maskiner och beprövad produktionsutrustning såväl som uppmärksam service för att uppfylla alla behov från den första kontakten till idrifttagningen och vidare under hela livscykeln.

Våra operativa team finns över hela världen och är redo att överta alla projektplaneringsuppgifter för dina maskiner och system tills de är redo att tas i produktion. Vi erbjuder även system som är färdiga för användning.

 

Proportionalventiler, ventiler med snabb respons och servoventiler – utbud