Electronic Open Circuit

Välkommen till världen av Electronic Open Circuit

Electronic Open Circuit - eOC
Mer funktionalitet och mindre installationsutrymme

Mjukvara och hydrauliska komponenter för dynamisk styrning av roterande och linjära arbetsfunktioner i mobila maskiner.

Genom elektronisk styrning av hydraulpumpar i öppen krets - med Rexroths eOC - ges nya möjligheter inom arbetshydraulik. All hydraulisk kontrollkomplexitet hanteras av vår robusta, lättinstallerade och beprövade programvara - vilket gör din maskin ännu mer produktiv och flexibel.

Kombinationen av elhydraulisk pumpstyrning och programvara sänker bränsleförbrukningen och de övergripande kostnaderna i alla led - från konstruktion till service.

eOC erbjuder fördelar för alla!

Djupdyk i fler eOC-fördelar och teknisk data här!

Hur eOC fungerar

eOC-pumpen – den centrala komponenten

eOC-pumpen - den centrala komponenten

Den elektrohydrauliska eOC-pumpen med svängvinkelgivare och trycksensorer är den centrala komponenten i eOC-arkitekturen. Den säkerställer korrekt styrning av inställda värden för vridmoment, tryck och flöde. Pumpen ger hög dynamisk styrning med millisekundprecision för att reglera deplacementet. I kombination med eOC-programvaran kan dynamik och effektreglering ställas in, ändras och kombineras.

För mer info om eOC-pumpen
För mer info om eOC-pumpen
eOC-programvara för maskinoptimering

eOC-programvara för maskinoptimering

Styrd via ett CAN-gränssnitt gör eOC-programvaran det möjligt att flexibelt ställa in olika styrparametrar under drift. Parametrar kan individuellt ändras och kombineras under drift och pumpens dynamik justeras. Tryck, vridmoment, flöde och svängvinkelhastighet styrs oberoende av varandra. eOC-programvaran kan installeras på en Rexroth BODAS-styrenhet. Mjukvaran anpassar konstant den hydrauliska effekten till det tillgängliga vridmomentet och möjliggör på så sätt dynamiska och precisa arbetsfunktioner - vilket ökar produktiviteten för arbetsmaskinen och optimerar energiförbrukningen.

För mer info om EOC-programvaran
För mer info om EOC-programvaran
eOC-arkitekturen möjliggör en ny metod när det gäller förflyttningsdriftsystemen för kompakta maskiner

Fokus på förenklade system

eOC-arkitekturen möjliggör en ny metod för framdrivning av kompakta maskiner. Med sekundärstyrning kan man kombinera funktionaliteten av en sluten krets med den fysiska layouten av en öppenkrets. Detta innebär att framdrivning och arbetshydraulik kan skötas med bara en pump. Antalet komponenter i systemet kan reduceras och komplexiteten i hydraulsystemet flyttas över till mjukvaran.

Upptäck dina möjligheter med eOC

Kundcase

Upptäck vad våra kunder säger om eOC

Sampierana tar nästa steg med Rexroth eOC

Sampierana tar nästa steg med Rexroth eOC

Eurocomach minigrävare och kompaktlastare får ännu mer manöverförmåga, flexibilitet och produktivitet med eOC från Bosch Rexroth. Kombinationen av elhydraulisk pumpstyrning och programvara sänker bränsleförbrukningen och de övergripande kostnaderna i alla led från konstruktion till service.

Läs mer här!
Hyundai kör om med Bosch Rexroth

Hyundai kör om med Bosch Rexroth

Den koreanska fordonstillverkaren Hyundai Construction Equipment standardiserar arbetshydrauliken i sina hjullastare, grävmaskiner och gaffeltruckar med hjälp av Bosch Rexroths flexibla RS-ventilplattform. De sektionsbaserade ventilblockens konstruktion ger flexibilitet i systemdesignen samt ökad kostnadseffektivitet.

Läs mer här!

Kontakta oss!

Vill du veta mer om eOC och hur den kan ta dina maskiner till nästa nivå? Kontakta våra experter Daniel och Peter så berättar de mer!

Kontakta Peter Brandt Bosch Rexroth

Peter Brandt

Senior Technical Advisor

Peter.Brandt@boschrexroth.se

LinkedIn

Kontakta Daniel Ohrman Bosch Rexroth

Daniel Öhrman

Sales Manager

Daniel.Ohrman@boschrexroth.se

LinkedIn