Sweden

Välj din plats

Sweden
 

Mobilventiler - mobil kontroll

Mobilventiler_mobil_kontroll
Content

Bosch Rexroth är en expert på mobil kontoll med ventiler speciellt utformade för mobila maskiner. Sortimentet omfattar till exempel hydrauliska och elektriska reglerventiler, ventilmoduler, rörledningsventiler, bromsventiler och tillbehör.

Tillsammans med funktionella konstruktionsverktyg och konfiguratorer och appar för inställningar och anpassningsarbete står vi för ökad kraft, säkerhet, effektivitet i dina mobila maskiner.

 
 





M4-ventil i lastkännande system

Tack vare sin modulära och kompakta design är Rexroths M4-ventiler lämpade för ett brett spektrum av mobila maskiner och deras funktioner, till exempel i lastkännande system för skogsmaskinskranar, borrutrustningar och många andra applikationer

  • Tryck 350 bar från pumpsidan och 420 bar från redskapssidan
  • LS / Open Center
  • Sandwichstruktur
  • Styrning: Hydraulisk och elektrohydraulisk (propo / on-off)
 
 

M4 ventilprogram för mobila applikationer

M4-12

- 200 l / min från pumpen

- 130 l / min per sektion

M4-15

- 300 l / min från pumpen

- 200 l / min per sektion

M4-22

- 600 l / min från pumpen

- 400 l / min per sektion

 
 

Tack vare vårt expressleveransprogram M4-ventilen ännu mer flexibel. Express Delivery Program syftar till att garantera anpassade konfigurationer inom tio arbetsdagar. De tillgängliga alternativen är valda för att passa de flesta användningsområden.

 


Konfigurator för M4

Med det lättanvända konfigurationsverktyget ger dig många alternativ och du får direkt alla dokument och data du behöver för design och konstruktion. Konfiguratorn erbjuder också ett utökat utbud av rekommenderade komponenter för expressleverans via vår webbutik, vilket gör inköpsprocessen snabbare och enklare.

  • Omfattande dokumentation inklusive hydraulschema, 2D- och 3D-ritning
  • Registrerade användare kan återgå till gamla, sparade projekt

Länk till M4 ventilkonfigurationsverktyg

Länk till CH-ventilkonfigurationsverktyg ED

 
 

ed-ventil

Kompakt och modulär ED-ventil

Våra ED-ventiler är speciellt utformade för mobila maskiner. De innehåller funktioner för LS och öppetcentrum-system, såväl som ON / OFF, proportionalstyrning, flödesdelande och nödmanövrering. Manuella manöverspakar, säkerhetsventiler och hydraullås är lätta att integrera i ventilenheten. ED-ventiler kan också kombineras med M4-12-produkter. En sådan hybridventil är mycket mångsidig, kompakt och kostnadseffektiv.

Max 90 l/min (on/off)

Max 60 l/p (proportionell)

Max 310 bar

CHoose konfigurator

ED-produkter kan enkelt konfigureras med CHoose-verktyget, som tillhandahåller relevanta datablad, 3D-modeller, 2D-bilder och scheman.

Ladda ner programmet från den här länken.

Ladda ner vår broschyr

 
 


Pilotstyrning

Pilotstyrning som täcker ett stort tryckområde och olika elektriska alternativ, handreglage, joysticks och pedaler, allt för att passa dina behov.

 
 

Hydraulisk pilotventil 2TH6

  • enaxlig hydraulisk joystick för olika tryckområden
  • Normalt arbetstryck 50 bar

Läs mer och ladda ner vår produktsida

Läs mer om våra alternativ för pilotstyrningar

Elektronisk joystick THE5

  • En mångsidig ergonomisk joystick, som ger känslan mycket nära hydraulisk styrning
  • Tillförlitliga beröringsfria hall-element
  • Elektriska utgångar: CAN, Spänning och PWM
  • Uppfyller det som krävs för PLd (ISO 13849) / SIL2 (EN 61508)

Läs mer på vår produktsida

Läs mer om andra elektroniska alternativ

EC grepp

  • Finns med olika storlekar av handtagen till joysticken och med olika symboller, rullar och vippbrytare.
  • EC-greppen har kapacitiv handigenkänning och bakgrundsbelysta knappar.

Bromsventil med två kretsar LT07

Vinkelgivaren i bromspedalen omvandlar pedalens läge till en elektrisk signal.

Resultatet blir att när bromspedalen aktiveras så bromsas maskinen först hydrostatiskt via inch-funktionen innan färdbromsen aktiveras.

  • Serie 2x
  • Max arbetstryck 200 bar
  • Bromstryck 40 ... 140 bar

Läs mer