Bosch Rexroths EcoSafe-sköldpadda tillverkad av komponenter som används vid konstruktion av skydd. Protection from all sides.

EcoSafe: Skyddsutrustning och skiljeväggar

Till Rexroth Store

FRAME YOUR FACTORY med EcoSafe-komponenter för konstruktion av skydd

De nya EcoSafe-komponenterna för utformning och konstruktion av skyddsstaket sätter en ny standard när det gäller utformning av skydd. Våra moduluppbyggda komponenter har tagit stabilitet, flexibilitet och kostnadseffektivitet till en helt ny nivå inom utformning av skyddsinkapslingar. Med EcoSafe-komponenter för utformning av skydd får du kostnadseffektiv planering och konstruktion av skyddsstaket och skyddsinkapslingar. Med MTpro reduceras tiden för planering, och tack vare moduluppbyggt system får du kort installationstid.

Tack vare produktutbud med cirka 60 standardelementhar EcoSafe de komponenter du behöver konstruktion av skyddsstaket med kortast möjliga leveranstid. Tack vare innovativa direktpaneler och förbättrade skyddsramar kan förstklassiga säkerhetsstandarder implementeras mycket snabbt.


Fördelar med EcoSafe

  • Kostnadseffektiv montering: enkla komponenter och innovativa direktpaneler kortar monteringstiden avsevärt.
  • Enkel installation: förmonterade skyddsramar underlättar snabb installation av skyddsstaket. Kortvariga justeringar på anläggningen kan också utföras tack vare det moduluppbyggda systemet.
  • Förbättrad säkerhet: Skyddsramarna har pendeltestats enligt standard och uppfyller lagstadgade minimikrav med stor marginal. Vi kan också tillhandahålla belastningsvärden om du behöver tillgång till dessa för din riskanalys. Punktsvetsade galler ger ökad stabilitet, särskilt tillsammans med EcoSafe systemdörrar.

  • Snabb installation: basplattor tillsammans med betongskruv underlättar markförankring och inriktning.
  • Flexibla och utbyggbara: Den moduluppbyggda utformningen möjliggör användning för flera olika funktioner och individuell användning. Dessutom kan EcoSafe-produkter enkelt kombineras med standardkomponenter från aluminiumprofilsystemet.
  • Korta leveranstider: Monterade skyddsramar med förzinkat och svart, punktsvetsat nät i definierade standardstorlekar kan beställas direkt från lager.

Översikt över EcoSafe-komponenter

EcoSafe skyddsramar

EcoSafe skyddsramar

  • Förmonterade standardstorlekar (höjd 2 000 mm och markfrigång 150 mm)
  • Anpassade individuella storlekar
  • Varianter: Direktpanel och panel för fastkrokning

Till Rexroth Store
Skyddsgallerprofiler

Skyddsgallerprofiler

  • Ramprofil 22,5 x 45 används som stomme för direktpaneler och upphängningspaneler
  • Specialspår för punktsvetsar, galler av korrugerad plåt samt panelelement

Till Rexroth Store
Upphängningsfäste

Upphängningsfäste

  • Vinkeln är inställd för enkel montering av skyddsramar i stolpar
  • Vinklade sektioner kan användas

Till Rexroth Store
Dörrsats för EcoSafe-system

Dörrsats för EcoSafe-system

  • Förmonterade satser för enkel integrering av säkerhetsstaket
  • Olika varianter för svängdörrar och skjutdörrar

Till Rexroth Store
Monteringssats för säkerhetsbrytare

Monteringssats för säkerhetsbrytare

  • Fästplåtar för vanligt förekommande låssystem för skydd
  • Enkel användning av säkerhetsteknik på skyddsramar

Till Rexroth Store
Bosch Rexroth-tillbehör för EcoSafe

Tillbehör för EcoSafe

  • Omfattande utbud av tillbehör för många olika lösningar
  • Standardkomponenter med enhetliga gränssnitt

Till Rexroth Store