Opex plus-momentnyckeln i rymden

Galaktisk precision.

Upplev en ny värld av momentåtdragningsteknik.

Digital OPEX-momentnyckel: tillförlitlig, exakt och intuitiv

Med det digitala OPEX-momentverktyget utökar Bosch Rexroth sitt sortiment av åtdragningslösningar. Verktyget möjliggör mätning av både åtdragningsmoment och vinkel under åtdragningsprocessen. Det täcker vridmomentintervallet från 3 till 800 Nm och överför åtdragningsresultat till alla IT-system utan ytterligare styrning. OPEX-momentverktygen sätter nya standarder för noggrannhet och säkerställer arbete utan trötthet genom sin ergonomiska utformning.

Testa nya OPEX och upplev utomvärldslig prestanda!

Dina fördelar med digital OPEX-momentnyckel

Intelligent utformning

  • Direkt kommunikation via protokoll
  • Kamerabaserad skanner med en unik siktfunktion
  • 360° LED-ring för att visualisera åtdragningsprocessen
  • Integrerad styrenhet
  • Integrerade gyroskop-, vridmoment- och vinkelsensorer
  • Byggd för att använda standardtillbehör

Robust prestanda

  • Standardlitiumjonbatteri, 21700-battericell
  • Robust titankonstruktion
  • Vridmomentsområde 3–800 Nm
  • Wi-Fi-baserad kommunikation som standard
  • Produktionsorienterad funktionalitet
  • Kompakt format med färgdisplay

Kontakta en expert om OPEX

Kontakta oss