將您的移動機器人升級。
ROKIT – Bosch Rexroth
Robotics Kit

Bosch Rexroth 透過機器人配套 ROKIT,為移動機器人及服務機器人領域開創新氣象。模組化套件由獨力、協調,且經驗證的軟硬體物件組成,為您的自動化流程中提供最高的自由度。ROKIT Locator、ROKIT Navigator 與 ROKIT Motor 元件能夠處理定位、導航與移動執行,而且可以經由清楚且易於使用的介面 aXessor 進行控制和連結。支援性極佳,並專為特定產品提供的服務,同時專注於使用者的產品組合。

圖片顯示了一個黑色箱子,下方為藍綠色文字方塊「We put an end to the black box」。

所有元件,一目瞭然

圖片顯示 Bosch Rexroth ROKIT 機器人套件主視覺,包含四大個別產品名稱 aXessor、ROKIT Locator、ROKIT Navigator 以及 ROKIT motor。中間顯示「UX」字樣。旁邊則以「軟體」、「硬體」及「維修」字樣按鈕及個別產品圖示所組成的圓圈 (紅色框線) 所圍繞。圖示下方,排列了五部行動機器人。
圖片為一部平板電腦,螢幕中央為登入畫面,下方則為手形圖示。平板電腦上方為三個圓形圖示:一隻眼睛、印有「UX」字樣的圖示,以及顯示多個滑桿的圖示。左下方,則是印有「Express Wizard」字樣的紅色按鈕。

aXessor

aXessor 直覺式圖形使用者介面 (GUI),為所有 ROKIT 元件提供集中存取功能。全方位技術及高效能軟硬體解決方案,可以利用清楚且方便使用的 aXessor 介面進行控制與連動。

深入瞭解 aXessor

為什麼選擇 ROKIT?
您選擇 Rexroth ROKIT 所獲得的成功要素

歸功於個別元件及整個機器人套件的靈活性以及簡便的適用性,個別元件及整體套件可以與各類型自動引導車 (AGV) 與自主行動機器人 (AMR) 相容,並且可以立即在各種應用領域投入使用;並且均無需任何專業知識,即可使用。只要讓 ROKIT 元件處理其他事務,您便可以聚焦在讓您脫穎而出的重要功能。

機器人套件超越當前技術,因此 Rexroth ROKIT 開箱便可以立即使用,無需投入額外工作。創新的軟硬體元件確保高效率運作,因為這些元件如此功能強大並具備模組化特性,這些均是 Bosch Rexroth 所注重的品質與特色。

靈活

  • 選擇符合您需求的元件
  • 持續使用您既有的軟硬體解決方案
  • 將 ROKIT 與各類型車輛與應用兩相整合

易於使用

  • 歸功因簡便的適用性,無需專業知識便可投入使用,因此無須耗費額外心力進行整合、設定、生產與維護
  • 易於使用的設計思維,就此體驗工業領域的嶄新標準
  • 圖像操作介面 aXessor 的效益:您可以藉此輕鬆、舒適地安裝和管理 ROKIT 元件

高效且強大

  • 節省時間與資源
  • 在內部物流提供高速自動化效益
  • 只要讓 ROKIT 元件處理其他事務,您便可以聚焦在讓您脫穎而出的重要功能與特色
  • 靈活強韌的機器人套件,搭載強大的演算法、極度耐用且經實證的元件、工業級軟體及支援服務,將讓您如虎添翼

 

手冊

搶先取得 ROKIT 概覽 – Bosch Rexroth 的機器人套件

下載 PDF

ROKIT 最新消息

從頂視圖看很棒的生產現場,標題是“Rexroth ROKIT Locator - 移動機器人的本地化軟體”

Noblelift 使用的 ROKIT 定位器

观看力士乐 ROKIT Locator如何在 Noblelift 的 APT、PS10 和 RT20 移动机器人中使用。

Joerg Heckel (Bosch Rexroth 業務主管) 和主持人站在 ROKIT-ctrlX AUTOMATION 展品前解釋 ROKIT Motor。

機器人網路廣播 – 第 4 集

瞭解為什麼由 ROKIT 和 ctrlX AUTOMATION 的創新機器人和自動化套件來建立行動機器人,一點都不難。

機器人網路廣播 - 第 3 集

機器人網路廣播 - 第 3 集

獲取有關 ROKIT 定位的新功能及 ROKIT Motor 與 ROKIT Navigator 開發狀態的最新資訊。

機器人網路直播──第二集

機器人網路直播──第二集

獲得有關 Rexroth ROKIT 元件的最新消息

「Call the Expert」Podcast──第二集

「Call the Expert」Podcast──第二集

我們的專家討論中國內部物流與機器人市場,以及 ROKIT Locator 產品功能

ROKIT Locator 榮獲 IFOY 大獎

ROKIT Locator 榮獲 IFOY 大獎

雷射定位軟體榮獲「內部物流軟體」類別大獎

「Call the Expert」和「Podcast」字樣顯示於網格圖案,並附有電話筒標示。

「Call the Expert」Podcast──第一集

我們的專家將討論 ROKIT Locator ,並回答您提出的相關問題

Bosch Rexroth 內部物流機器人專案總監 Jörg Heckel 與 grow platform GmbH 開發內部物流機器人主管 Christopher Parlitz 討論 Locator

機器人網路廣播──第一集

我們的專家討論 ROKIT Locator。

Bosch Rexroth 內部物流機器人專案總監Joerg Heckel、Bosch Rexroth 產品新領域資深副總裁 Thomas Fechner 與 Geek+ 歐洲區副總裁 Jackson Zhang 簽署定位軟體 Locator 合作備忘錄

Bosch Rexroth 與 Geek+ 在機器人領域攜手合作

全球頂尖創新物流機器人解決方案開發業者與 Bosch Rexroth 定位軟體攜手合作

圖片為兩名對話中的男子。一名穿著白色襯衫灰色長褲,一名則是深色西裝、白色襯衫並打了領帶。背景則是生產工廠。

是否感興趣了呢?

我們非常希望回答您關於 Rexroth ROKIT 及其他個別 ROKIT 元件的任何問題。

歡迎隨時聯絡我們。