Standort auswählen
Branchen
ÜbersichtService
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtJobs und Karriere
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtEngineering
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtHägglunds
ÜbersichtEngagiert angetrieben, angetrieben engagiert
ÜbersichtEinstiegsmöglichkeiten
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtStandort auswählen
Mit 5G und kabelloser Echtzeit-Übertragung bricht ein neues Zeitalter für die Fabrik der Zu-kunft an. Das neue Mobilfunk-System wurde speziell mit Hinblick auf professionelle Anforde-rungen entwickelt und ist für die Industrie daher besonders interessant. Doch was sind die Besonderheiten der neuen Technologie und wie können wir sie nutzen? In unserem Tech-Podcast schafft Dr. Gunther May Hintergrundwissen und Zukunftsvisionen.
„Die Komplexität dieser Systeme ist massiv gesunken” – im Podcast erfahren wir, wie Anwender bereits jetzt die Vorteile von 5G für ihre Fabrik der Zukunft nutzen können.
Zusammen mit seinem Team bei Bosch Rexroth erforscht Dr. Gunther May neue Technologien für die Zukunft der Industrie. 5G ist für ihn nicht reiner Hype, sondern eine praktische Technologie, für die er vielerlei Einsatzbereiche sieht. Ein Grund dafür ist die Möglichkeit, mit 5G lokale Netze, beispielsweise für eine Fabrik, aufzubauen. Doch was braucht es für diese Campus-Netze? Im Podcast legt Gunther May aus, welche Hardware dafür benötigt wird und wer dieses Mobilfunk-Netzwerk betreiben kann.
Für Gunther May läutet 5G einen echten Paradigmenwechsel ein, da es für die Industrietechnik kritische Features ermöglicht. Diese sind eine starke Erhöhung der Zuverlässigkeit und eine Verbesserung des Echtzeit-Verhaltens. Im Gespräch erklärt Gunther May, dass bestimmte Prozesse nun zum ersten Mal kabellos möglich sind und wie 5G eine Produktion ermöglicht, die zukunftsfähig auf wechselnde Anforderungen angepasst werden kann.
Doch warum eigentlich 5G und nicht Wifi6? Und wie integriert sich 5G in TSN? Gunther May erklärt die Unterschiede, Spezifikationen und Abwägungen. Darüber hinaus geht es auch darum, wie Bosch Rexroth 5G bereits nutzt – sowohl in den eigenen Werken als auch in den eigenen Produkten. Auch Anwendungsszenarien und welche nächsten Entwicklungsschritte wir bei 5G und darüber hinaus erwarten können sind Gesprächspunkte dieser Episode.
Diese und weitere Folgen zur Fabrik der Zukunft finden Sie in unserem Tech-Podcast Kanal "Industrie neu gedacht" bei allen bekannten Plattformen oder Sie können direkt hier über Podigee abonnieren.
_________________________________________
Verantwortlich für den Tech-Podcast Kanal:
Susanne Noll
Sie haben Fragen dazu? Nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf!