Germany

Standort auswählen

Germany
 

Offshore-Windanlagen

  • Offshore-Windanlagen
    Offshore-Windanlagen

    Windanlage

    Rexroth bietet ein umfangreiches Produkt- und Lösungsportfolio für die Windanlagen-Industrie:

    - industrielle Hydraulik

    - Hebesysteme

    - Schub und Befestigung

    - Kransysteme

    - Windensysteme

  • Jack-Up-Schiffe
    Jack-Up-Schiffe

    Windanlage

    Rexroth bietet ein umfangreiches Produkt- und Lösungsportfolio für die Windanlagen-Industrie:

    - industrielle Hydraulik

    - Hebesysteme

    - Schub und Befestigung

    - Kransysteme

    - Windensysteme

 
Inhalt

Schnelle und konstante Förderung

Seit mehr als einem Jahrzehnt gilt die Windenergie als der „grüne“ Vertreter der Offshore-Industrie. Der Markt für Windenergie birgt jedoch Herausforderungen in sich. Dazu gehören unter anderem auch die zusätzliche Anforderungen an herkömmliche Hubanlagen für Errichter- und Wartungsschiffe und -plattformen. Rexroth erfüllt diese Anforderungen mit einem neuen Standard für Hubsysteme: dem leistungsstarken Continuous Jacking System. Dieses System erhöht die Nutzlast, arbeitet bei höheren Drehzahlen und bietet ein modernes Steuerungssystem. Seine speziell integrierten Funktionen tragen zu einer höheren Zuverlässigkeit, einem sichereren Betrieb und einer beträchtlichen Verringerung des Energiebedarfs bei.

Offshore-Schwergut

Der neueste Trend im Bereich Offshore-Schwergut ist die Entwicklung und Fertigung von bewegungskompensierenden Bargen. Hierbei handelt es sich um eine vielversprechende neue Art von Arbeitsbarge, die dabei helfen kann, das uralte Problem der durch Wellen verursachten Bewegungen während Offshore-Installationsarbeiten zu lösen. Diese neue Technologie kann in einer Vielzahl verschiedener Anwendungsbereiche eingesetzt werden. Das wichtigste Merkmal der Barge ist seine Ausstattung mit einem robusten Onshore-Standardkran. Im Grunde genommen kann man sagen, dass alle Hubarbeiten in der Marine-Industrie mit Lasten von bis zu 500 Tonnen nun sicherer, schneller und kostengünstiger vorgenommen werden können.