Germany

Standort auswählen

Germany
 

Pumpen

Inhalt

Unabhängig davon, ob es sich um eine A10VSO Schrägscheibenpumpe handelt, die sich als Standard für die Seilwinden-Antriebseinheit für offene Kreisläufe durchgesetzt hat, oder eine A4CSG für geschlossene Kreisläufe in Lenkgetrieben: Axialkolbenpumpen und Motoren von Rexroth werden seit mehr als 20 Jahren in maritimen Anwendungen auf der ganzen Welt verwendet. Je nach Anforderung werden unsere Pumpen und Motoren natürlich Abnahmetests durch den gewünschten Einstufungsverband unterzogen .

A10VSO Schrägscheibenpumpe mit offenem Kreislauf

Schrägscheibenpumpe

Die A10VSO Schrägscheibenpumpe mit offenem Kreislauf hat sich als Standard für Seilwinden etabliert. Und dies ist nicht der einzige Grund, warum diese beiden Pumpen wurden seit mehr als 20 Jahre in maritimen Anwendungen auf der ganzen Welt eingesetzt werden.

 
 A4CSG Axialkolbenpumpe

Axialkolbenpumpen

Die äußerst robusten und zuverlässigen A4CSG Axialkolbenpumpen mit integrierter Speisepumpe und Ventiltechnik, hat sich in diesen Anwendungen bewährt.

 
A4V-Pumpe

A4V-Pumpe

Axialkolben-Verstellpumpe mit Leistungsregler für konstante Leistung, getestet in Übereinstimmung mit Det Norske Veritas.

 
A4VSO Axialkolbenpumpe

A4VSO mit elektro-proportionaler Einstellung für Versorgung mit Hydrauliköl des ME-Motors

Die A4VSO Axialkolbenpumpe ist speziell für diese Anwendungen ausgelegt und liefert die hydraulische Energie für die Kraftstoffeinspritzung und Ventilbetätigung von Schiffsdieselmotoren. Damit ist es der Kern des gesamten hydraulischen Systems.