Germany

Standort auswählen

Germany
 

Energie:
Staudämme, Wehranlagen und Turbinen

  • Deriner Damm, Turkey
    Deriner Damm, Turkey

    Wasserkraftwerke sind weltweit die wichtigste Quelle für erneuerbare Energien. Sehr hohen Baukosten stehen dabei jahrzehntelange Erträge gegenüber – wenn die Automatisierung den Wasserdurchfluss zuverlässig und optimal regelt. Und genau dafür steht Rexroth.

  • Guri Damm, Venezuela
    Guri Damm, Venezuela

    Wasserkraftwerke sind weltweit die wichtigste Quelle für erneuerbare Energien. Sehr hohen Baukosten stehen dabei jahrzehntelange Erträge gegenüber – wenn die Automatisierung den Wasserdurchfluss zuverlässig und optimal regelt. Und genau dafür steht Rexroth.

  • La Yesca, Mexico
    La Yesca, Mexico

    Wasserkraftwerke sind weltweit die wichtigste Quelle für erneuerbare Energien. Sehr hohen Baukosten stehen dabei jahrzehntelange Erträge gegenüber – wenn die Automatisierung den Wasserdurchfluss zuverlässig und optimal regelt. Und genau dafür steht Rexroth.

  • Tucurui, Brazil
    Tucurui, Brazil

    Wasserkraftwerke sind weltweit die wichtigste Quelle für erneuerbare Energien. Sehr hohen Baukosten stehen dabei jahrzehntelange Erträge gegenüber – wenn die Automatisierung den Wasserdurchfluss zuverlässig und optimal regelt. Und genau dafür steht Rexroth.

Inhalt

Das Spektrum der Staudämme reicht von Fluss- über Mitteldruck- bis zu Hochdruckkraftwerken in Hochgebirgsregionen. Immer häufiger werden Pump-Speicher-Kraftwerke genutzt, um Spitzen des Energiebedarfs abzudecken. Hierbei kommt eine Vielzahl von Verschlüssen zum Einsatz, die verschiedenste Aufgaben erfüllen müssen und daher unterschiedlichste Anforderungen an die hydraulischen Antriebe stellen.

Weil gigantische Kräfte auf Konstruktion und Bauwerk wirken, müssen auch die Antriebe für große Lasten ausgelegt sein. Für Grundablassschütze werden beispielsweise Zug- und Druckkräfte benötigt, die leicht mehrere 1.000 kN übersteigen.

 
 

Sowohl Turbineneinlauf als auch Saugrohrschütze müssen mit hohen Geschwindigkeiten von bis zu 20 m/min und mehr geschlossen sowie sanft in die Endstellung gefahren werden können.

Optimale Turbinenleistung durch Automatisierung:

Turbinenregelungen verlangen exakte Positioniergenauigkeit, kurze Ansprechzeiten sowie eine hohe Dynamik. Die Regelung des Leitrads der Turbine sorgt für einen optimalen Wirkungsgrad und maximale Betriebssicherheit.