Germany

Standort auswählen

Germany
 
Gräbener Maschinentechnik
Marginale Spalte

Anwendung verstanden

Hydroforming-Verfahren stellt höchste Anforderungen an die Automatisierung.

Clever gelöst

Neue Steuerungsgeneration sorgt für optimale Regelung der komplexen hydraulischen Prozesse.

Passt

Flexibel zu mehr Wirtschaftlichkeit und Produktivität sichert den Wettbewerbsvorsprung – hersteller und anwendergerecht in einem.

Gräbener

Gelöst mit

  • IndraMotion MLC
  • IndraWorks zur Programmierung, Konfiguration und Inbetriebnahme
  • WinView Analysetool
Inhalt

Neue Steuerungsgeneration für Hydroforming-Pressen

Hochkomplexe Prozesse einfach geregelt

Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die Besten auf Ihrem Gebiet zu sein. Und dem Wettbewerb immer einen Schritt voraus. Dank der fortschrittlichen Automatisierungslösung von Rexroth kann der nordrheinwestfälische Maschinenhersteller Gräbener Maschinentechnik das komplexe Verfahren der Innenhochdruck-Umformung einfach und sicher managen. Das Plus an Produktivität, Wirtschaftlichkeit und Effizienz verschafft Gräbener Maschinentechnik Vorteile in der eigenen Prototypen-Herstellung und seinen Kunden aus der Automobilindustrie einen entscheidenden Technologievorsprung.

Die Innenhochdruck-Umformung (Hydroforming) gilt heute in der Metallverarbeitung als Schlüsseltechnologie. Dabei formt eine Öl-Wasser-Emulsion unter hohem Druck Rohre und Profile um. So lassen sich zum Beispiel besonders leichte und stabile Karrosserieteile fertigen. Einer der Vorreiter in dieser Technologie ist die Gräbener Maschinentechnik GmbH & Co. KG, Hersteller von Hydroforming-Pressen und Betreiber des weltweit größten Prototyping-Centers für die Innenhochdruck-Umformung. Aufgrund seiner Branchenerfahrung war Rexroth der Partner der Wahl für Gräbener Maschinentechnik, als es um die Entwicklung einer neuen Steuerungsgeneration ging.

Maßgeschneidertes System

Auf Basis des Motion-Logic-Systems Indra-Motion MLC entwickelte Rexroth in Lohr am Main ein komplett neues Steuerungs- und Regelungssystem für alle hydraulischen Pressen. Vorinstallierte Regler beschleunigen die Umsetzung der hochkomplexen Prozesse bei der Innenhochdruckumformung. So konnte Gräbener Maschinentechnik die Produktivität und Wirtschaftlichkeit seiner Maschinen deutlich steigern. Für einfaches Engineering und flexible Prozessanpassung sorgen das Engineering-Framework IndraWorks und die PLCopenkonforme Softwareschnittstelle.

Neue Steuerung schafft Mehrwert

Das intelligente Rexroth-System verbessert die Energieeffizienz der Hydroforming-Pressen. Dank Condition Monitoring wird der Verschleiß von Bauteilen reduziert. Für die Kunden von Gräbener Maschinentechnik ergibt sich so ein deutlicher Mehrwert: mehr Produktivität bei geringeren Lebenszykluskosten. Auch als Anwender im eigenen Prototyping-Center profitiert Gräbener Maschinentechnik von der neuen Steuerungsgeneration.