Germany

Standort auswählen

Germany
 

Mehrzweck-Röntgengeräte

Mehrzweck-Röntgengeräte
Inhalt

Standardisierte, modulare Komponenten von Rexroth für kundenspezifische Mehrzweck-Röntgengeräte

Für die zuverlässige Früherkennung vieler häufig auftretender Erkrankungen sind moderne, mobile C-Bögen und innovative Handheld-Röntgengeräte unverzichtbar. Die standardisierten, modularen Komponenten von Rexroth erfüllen nicht nur die strengsten Sicherheitsanforderungen, sondern erweisen sich im Betrieb auch noch als überauskosteneffizient.

Rexroth Kugelschienenführungen etwa sind in vielen unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Sie gewährleisten reibungsarme Bewegungen und ermöglichen ein äußerst exaktes Positionieren beweglicher Elemente. Hohe Tragzahlen steigern die Produktlebensdauer. Damit eignen sich die Systeme perfekt für die Realisierung kompakter, leistungsstarker und energieeffizienter Leichtbau-Lösungen. Für die Umsetzung genau parametrierter vertikaler Bewegungen kommen elektromechanische Zylinder zum Einsatz.

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns direkt.

 
 

Technische Daten

Kugelschienenführungen

  • Verfügbar in 16 verschiedenen Größen von 7 mm bis 125 mm
  • Schienenlängen bis zu 6 m
  • Extrem hohe Tragzahlen bis zu 223 kN
  • Hohe Geschwindigkeiten bis 10 m/s
  • 6 Genauigkeitsklassen




Ihr Vorteil

  • Lange Produktlebensdauer
  • Geringer Wartungsaufwand
  • Vibrationsarm
  • Realisierung kompakter Designs (dank hoher Belastbarkeit und Systemsteifigkeit)