ctrlX DRIVE
ctrlX DRIVE ist das kompakteste modulare Antriebssystem. Anwendende können nicht nur signifikant Bauraum minimieren, auch eine maximale Skalierbarkeit wird ermöglicht. Ob als Einstiegs- oder High-End-Variante: Das System ermöglicht die schnelle Umsetzung von wirtschaftlichen individuellen Lösungen, die mit den Anforderungen mitwachsen. Das Antriebssystem deckt sowohl einfache Einzelachs-Applikationen als auch komplexe Mehrachs-Maschinensysteme ab. Sämtliche Systemkomponenten können dabei vom Anwendenden frei miteinander kombiniert werden. Das Antriebsportfolio umfasst Umrichter, Ein- und Doppelachswechselrichter, DC/DC-Wandler sowie ein- und rückspeisende Versorger.
Auf die Antriebssysteme abgestimmt bietet Bosch Rexroth unterschiedliche Servomotoren. Mit den neuen Synchronservomotoren MS2N/MS2E/MS2S erhalten Anwendende signifikante Vorteile wie mehr Drehmoment, höhere Drehzahlen, kompaktere Bauweise und die neue Zustandsüberwachung in Echtzeit für Industrie 4.0-Lösungen.
Zum Rexroth Store