Die elektromechanischen Zylinder EMC von Bosch Rexroth bieten eine lebensdauergeschmierte, wartungsfreie Lösung, die die Produktivität steigert und die Betriebskosten senkt. Mit einer Lebensdauer von bis zu 15.000 km und einer hohen Kraftdichte von bis zu 250 kN sind sie ideal für anspruchsvolle Anwendungen in verschiedenen Branchen. Darüber hinaus ermöglicht das Automationspaket mit elektromechanischen Aktuatoren, bestehend aus Motor, Antriebsregler, Kabel und optionaler Software, eine schnelle und einfache Inbetriebnahme, sodass automatisierte Bewegungen sofort einsatzbereit sind und die Time-to-Market erheblich verkürzt wird. Dank einfacher Auslegungstools und umfassender Konfigurationsmöglichkeiten ermöglichen sie eine schnelle Inbetriebnahme und nahtlose Integration in bestehende Systeme.