Germany

Standort auswählen

Germany
 

Flexibles Transportsystem FTS

  • Flexibles Transport-System FTS
    nächste Seite

    Transport und Positionierung für anspruchsvolle Anwendungen

    Umkehr-Linearmotorprinzip

    Für Bewegungen unter schwierigen Prozessbedingungen

    Trägereinzelsteuerung

    Trägernachverfolgung

Das ideale Konzept für Ihre Anwendungen

Das flexible Transportsystem (FTS) von Bosch Rexroth ist eine einzigartige technische Lösung für den Transport und die Positionierung von Materialien und Werkstücken. Wo traditionelle Rollen-,Ketten- oder Bandausführungen aus unterschiedlichen Gründen an ihre Grenzen stoßen, ist das FTS das ideale Konzept. Es bietet höhere Genauigkeiten, ermöglicht frei programmierbare individuelle sowie synchronisierte Bewegungen und ist schneller als traditionelle Systeme. Das vollkommen berührungslose Antriebskonzept gewährleistet insbesondere einen partikelfreien Transport im Vakuum.

 
 

 
 

 

FTS - das Konzept

Das FTS basiert auf Standard-Linearmotortechnologie, bei der jeder einzelne Werkstückträger/Carrier individuell zu verfahren ist. Das System kann selbst komplexe Bewegungsmuster problemlos durchführen, indem es auch mehrere Carrier unabhängig voneinander bewegt.

 

Äußerst präzise

FTS bietet nicht nur äußerste Positionierungsgenauigkeit, sondern auch hohe Wiederholgenauigkeit. Hierfür sorgen Sensoren zwischen den einzelnen Motoren sowie die Embedded Steuerung YM.

Individuell skalierbar

Das FTS passt sich jeglicher Größenanforderung in der Produktion an. Für besonders lange Produktionsstrecken ist das System sehr einfach mit mehreren Motoren zu erweitern. Die Carrier können problemlos sowohl hohe Gewichte aufnehmen als auch leichte Objekte mit gleicher Positioniergenauigkeit bewegen.

Flexibel anpassbar

Das System bietet maximale Freiheitsgrade und Optionen. Die Software sorgt für freie Programmierbarkeit aller Carrier-Bewegungen – mit E/A-Synchronisierung, wo gefordert. Eine schnelle Umrüstung auf neue Produkte ist daher sehr einfach. Die Mechanik passt sich jeder Maschine an.