Germany

Standort auswählen

Germany
 

Frequenzumrichter EFC 3610/5610

  • Frequenzumrichter EFC 3610/5610
    nächste Seite

    Universell einsetzbar, perfekt integrierbar

    Die Leistungserweiterung auf 160 kW ergänzt die Frequenzumrichterfamilie optimal. Mit den skalierbaren Optionsmodulen mit Multi-Ethernet- oder E/A-Schnittstellen und der kompakten Bauweise sind die Frequenzumrichter in den unterschiedlichsten Applikationen universell einsetzbar. Jetzt auch mit STO verfügbar.

Inhalt
 

Vorteile durch besondere Produktmerkmale

  • Kompakt und komplett: platzsparende Montage und Verdrahtung – für einfachstes Installieren ohne zusätzliche Peripheriegeräte und Integrieren
  • Einfach praktisch: abnehmbares Bedienteil mit Speicherfunktion, optionale LCD-Anzeige mit Klartext, einfache Parametrierung per Autotuning, Copy-Funktion oder USB-Schnittstelle – für schnelle, zuverlässige Serieninbetriebnahme
  • Beste Connectivity: modular konfigurier- und erweiterbar mit E/A-Modulen sowie mit Sercos und Multi-Ethernet, PROFIBUS und CANopen
  • Flexibel erweiterbar: auch durch applikationsspezifische Firmware (ASF)
 

Technische Eckdaten

  • Leistungsbereiche:
    EFC 3610 1 x AC 230 V 0,4 kW bis 3 x AC 400 V 22 kW EFC 5610 1 x AC 230 V 0,4 kW bis 3 x AC 400 V 160 kW
  • U/f-Regelung (EFC 3610) oder Vektorregelung (EFC 5610)
  • Hohes Startdrehmoment (200 %) u. Überlast (150 % bis 60 s)
  • Bedienteilvarianten: einfaches LED und LCD mit Klartext
  • Integrierter Netzfilter (EN61800-3 C3) und ab 30 kW integrierte DC-Drossel
  • Integrierter Brems-Chopper (bis 22 kW)
  • Safe Torque Off (STO) SIL3 PLe für EFC 5610