Germany

Standort auswählen

Germany
 

Sense Connect Detect –
Der IoT Sensor für die Fabrik der Zukunft!

  • IoT-Sensor SCD
    nächste Seite

    Klein, effizient, robust – der einfachste Weg zur intelligenten Fertigung

Weil Wissen besser als Schätzen ist – IoT-Sensor SCD

Sie möchten wissen, ob die Produkte in Ihren Anlagen richtig funktionieren, um bei Störfällen frühzeitig eingreifen zu können?

Unsere SCD Sensoren liefern die passenden Antworten auf diese Fragen. Denn sie sind Ihre feinfühligsten „Mitarbeiter“ und erkennen Vibrationen, Neigungen, Schock, Temperaturen, Magnetfeld und Umgebungslichtintensitäten.

Die Sensordaten werden von einem wasserdichten und staubdichten Gerät erfasst und drahtlos über Bluetooth low energy (BLE v4.2) übertragen. Der SCD Sensor ermöglicht ein breites Anwendungsgebiet und generiert Daten, um Ihre I4.0-Strategie, basierend auf maschinellem Lernen, ins Leben zu rufen. Die gewonnenen Informationen können Sie sich über eine App anzeigen lassen.

 
 

 

Ihre Vorteile auf einen Blick:

 
 
 

Schnell & einfach

Das Gerät ist einfach zu bedienen und die Inbetriebnahme kann ohne technisches Know-how durchgeführt werden.

Überall anbringbar

Die selbstklebende Sensorlösung kann innerhalb weniger Sekunden an alle Oberflächen angebracht werden.

Hohe Schutzklasse

Das kompakte Gehäuse und die Schutzklasse "IP67" machen den Sensor zu einem zuverlässigen Partner für verschiedene Branchen, Prozesse und Anwendungen.

 
 

 

 

Gönnen Sie Ihrer Fertigung ein Fitness-Armband

Diese Anwendungsgebiete warten auf Sie:

 
 
 

Condition Monitoring

Erkennen Sie Anomalien im Anlagenzustand bei einer Batterielebensdauer von 3-5 Jahren.

Kurzzeit Auswertung

Loggen von Sensorrohdaten einer Applikation über einen bestimmten Zeitraum.