Germany

Standort auswählen

Germany
 

IndraDrive ML – Large Electric Drives bis 4 MW

  • IndraDrive ML
    nächste Seite

    Effizient, universal und intelligent

    Der IndraDrive ML erweitert die IndraDrive-Familie in den oberen Leistungsbereich:
    einzeln bis 500 kW,
    in Parallelschaltung bis 4 MW.

Inhalt
 

Elektrische Antriebstechnik für große Leistungen

Der IndraDrive ML erweitert die IndraDrive-Familie in den oberen Leistungsbereich: einzeln bis 500 kW, in Parallelschaltung bis 4 MW. Dabei sind die platzsparenden, modularen Wechselrichter wahre Universaltalente - sie können als Netzwechsel- oder Motorwechselrichter eingesetzt werden. Das minimiert die Varianten, vereinfacht Handling, reduziert die Lagerkosten und spart Energie.

 
 
  • Eigenschaften

    Effizient - Universell - Intelligent

    Das neuste Mitglied der IndraDrive Familie von Rexroth, IndraDrive ML, bietet flexible Lösungen mit intelligenten Funktionen für leistungsstarke Antriebe – bis in den Megawatt Bereich. Mit diesen Large Electric Drives hilft Rexroth Maschinenherstellern den zunehmenden Druck der Kostenreduktion bei gleichzeitiger Erhöhung von Produktivität, Flexibilität und Effizienz zu überwinden.

     
     
  • Technische Informationen
    • Geräte Einzelleistungen von 110 kW bis 500 kW in 8 Abstufungen
    • Systemleistung bis 4 MW durch Parallelschaltung
    • Netzspannung: 3 AC 380-500 V / 50-60 Hz / TN-, TT- und IT-Netz
    • Kühlarten: Flüssigkeitskühlung, Luftkühlung
    • 1,5-fache Überlast für 60 s
     
  • Effizient
    • Optimale Abstufungen für Einzelleistungen von 110 kW bis 500 kW
    • Hohe Taktfrequenz für optimale Motorausnutzung
    • Laden von elektrischen Energiespeichern bis 700 kJ
    • Hohe Leistungsdichte durch effiziente Kühlung
    • Anwendungsoptimierte Energiesparkonzepte
    • Hohe Kühlmitteltemperatur für effiziente Wärmerückgewinnung
     
  • Universell
    • Von Standard- bis High-end Servo-Anwendungen
    • Für Asynchron- und Synchronmotoren
    • Universalwechselrichter als Motorwechselrichter oder Versorger
    • Wasser- und Luftkühlung
    • Multi-Ethernet- & Multi-Geber-Schnittstelle
    • Umfangreiche Schnittstellenoptionen
    • Weitspannungsbereich von 380-500 V und 525-690 V
    • Parallelbetrieb für Systemleistungen bis 4 MW
    • Für Industrieanwendungen bis zum Einsatz in Marineanwendungen
     
  • Intelligent
    • Integrierte Motion-Logic Control für Ein- und Multiachslösungen
    • Safety on Board von Safe Torque Off bis Safe Motion
    • Productivity Agent für vorbeugende Wartung
    • Umfangreiche Firmware-Funktionen
    • Anwendungsspezifische Technologiefunktionen
     

IndraDrive ML bietet Ihnen erhebliche Vorteile und Nutzen

Durch Netzrückspeisung, DC-Kopplung für Multiachssysteme, Konzepte für statische und rotative Energiespeicher sowie Smart Energy Mode sind vielfältige Möglichkeiten zur Energieeinsparung verfügbar. Alternative Kühlarten bieten darüber hinaus verschiedene Möglichkeiten zur Abführung und Nutzung der Abwärme.

 
  Vorteile Nutzen Grafik
Universalwechselrichter Universelle Verwendung als Rückspeise-Versorgungsgerät oder Motorwechselrichter Reduzierung von Varianten und Lagerkosten, einfaches Handling Universalwechselrichter


Parallelschaltfähigkeit Parallelschaltung von bis zu 8 leistungsgleichen Geräten Realisierung eines großen Leistungsbereiches mit Optimum an Geräten Parallelschaltfähigkeit
Weitspannungsbereich 2 Spannungsvarianten 380 - 500 V sowie 525 - 690 V für großen Einsatzbereich von Anwendungen Reduzierung von Varianten und Lagerkosten  
Umfangreiche Zertifizierungen Zertifizierungen für Industrieanwendungen gemäß CE, UL, CSA sowie für Marineanwendungen (Type Approval) gemäß DNV GL, ABS, LR Breites Anwendungsspektrum mit Minimum an Varianten  
Hohe PWM-Frequenz Keine Überdimensionierung von Motoren/Geräten Kleinere Motoren/Geräte einsetzbar  
Hohe Kühlflüssigkeitstemperatur Effiziente Abführung der Verlustleistung durch hohe Vorlauftemperatur von 60 °C Weniger Energie zur Abführung und Nutzung der Wärme notwendig  
Modulares Filterkonzept Skalierbare Lösungen für Multiachsanwendungen Energiesparender Betrieb durch Energieaustausch vieler Achsen am gemeinsamen Zwischenkreis  
Verschiedene Konzepte zur Energieeinsparung Anpassung an den Anwendungsfall Effizienter Betrieb in allen Anwendungen Netzrückspeisung
Smart Energy Mode
Zwischenkreiskopplung
Intelligentes Energiemanagement
Electric Buffering
Kinetic Buffering
Blindstromregelung
Geregelte Netzversorgung Netzrückspeisung, geringste Oberwellen, netzspannungsunabhängige Zwischenkreisspannung Optimales Energiemanagement, geringe Netzbelastung, robust gegen Spannungsschwankungen, Weitspannungsbereich für internationeln Einsatz, konstante Maschinenperformance unabhängig vom Netz  
 
 

Applikationen

Rexroth ist der einzige Automatisierer im Markt, der durchgängig bis in den Megawattbereich hydraulische, elektrische sowie hybride Antriebslösungen (wie beispielsweise drehzahlvariable Pumpenantriebe) aus einer Hand realisiert.

Sie profitieren dabei von tiefem Branchen- und Anwendungs-Know-how – sei es in der Umformtechnik, im Bereich Marine und Offshore oder in vielen weiteren Branchen, in denen die Large Electric Drives neue Möglichkeiten für innovative Maschinenkonzepte erschließen.

 
Branche Applikationen Referenz
Umformtechnik
  • Pressen
  • Biegemaschinen
Retrofit mit IndraDrive ML bei Schuler Pressen GmbH
Metallurgie
  • Walzen
  • Rollgänge
 
Kunststofftechnik
  • Extruder
  • Spritzgießmaschinen
 
Marine und Offshore
  • Netz- und Ankerwinden
  • Schiffskräne
 
Fördertechnik
  • Containerkräne
  • Förderbänder
 
Prüfstandtechnik
  • Getriebe- und Motorenprüfstände
  • Hydraulikprüfstände
 
Druck und Papier
  • Flexodruck
  • Wickler
  • Querschneider
  • Zentrale DC-Versorgungen
 
Stahlwasserbau
  • Hubbrücken
  • Wasserkraftgeneratoren