Germany

Standort auswählen

Germany
 

Motion Control System MLC – maximale Flexibilität in allen Anwendungen

  • Rexroth Motion Control System MLC
    nächste Seite

    Einfach, offen und flexibel

    Mit dem Motion Control System MLC besitzen Sie alle Freiheiten für die durchgängige und moderne Maschinenautomation.

Plattformübergreifende Performance und Offenheit

Auf Basis neuester SPS-Technologie mit objektorientierten Spracherweiterungen für die vereinfachte Modularisierung bietet das Motion Control System MLC die perfekte Basis zur intelligenten Automatisierung von Produktionsmaschinen und Anlagen: Die Motion-, Robot- und Logic-Control verschmilzt mit Technologiefunktionen zu einem hoch-performanten Laufzeitsystem mit anwendungsorientierter Taskeinstellung. Dadurch lassen sich sowohl schnelle E/A- Signalverarbeitungen als auch hochdynamische Motion-Control-Aufgaben realisieren – und zwar bis zu 192 Achsen mit nur einer Steuerung.

Das Motion Control System MLC verbindet darüber hinaus mit Open Core Engineering die bisher getrennten Welten von SPS- und IT-Automation. Diese Kombination ermöglicht einen bislang ungekannten Grad an Freiheit, Flexibilität und Effizienz in der Automatisierung. Die offene Software-Schnittstelle Open Core Interface erlaubt erstmals den Zugriff auf den Kern des Steuerungssystems. Somit können Anwender über Hochsprachen individuelle Steuerungsfunktionen eigenständig erstellen und auf Wunsch in Echtzeit direkt auf der Steuerung ablaufen lassen.