Germany

Standort auswählen

Germany
 

IndraDrive Mi –
Funktionen des integrierten Servoantriebs

Bewährte Werte behalten, innere Werte verbessert

Kompakt und platzsparend, leistungsstark und wirtschaftlich: mit diesen Werten überzeugt der integrierte Servoantrieb IndraDrive Mi im täglichen Betrieb. Noch intelligenter und damit flexibler tritt die neue Generation an, um sich in allen Belangen des Engineerings zu beweisen. Erwarten Sie zusätzliche Sicherheitsfunktionen sowie erweiterte Kommunikationsoptionen, intelligente Steuerungsfunktionen, eine energiesparende Stromversorgung und noch mehr Vorteile für Ihre individuelle Anwendung.


 
 
 


 
  • Systemaufbau

    Der Systemaufbau – ebenso einfach wie effizient

    Als dezentrales Antriebssystem erfüllt IndraDrive Mi dank seines Systemaufbaus die umfassenden Anforderungen an hohe Wirtschaftlichkeit. Bis zu 30 Antriebe lassen sich über ein Hybridkabel in einem Strang hintereinander schalten. Dies sorgt für ein kleines Schaltschrankvolumen, senkt den Installationsaufwand und reduziert nicht zuletzt den Energieverbrauch der Kühlung auf das Notwendigste.


     
  • Sicherheit

    Die Sicherheitsfunktionen – kontrollierte Dynamik

    Ob bei Werkzeug-, Druck- oder Verpackungsmaschinen, bei Montage-, Handhabungs- oder Robotertechnikanwendungen: der Schutz von Personen vor unkontrollierbaren Maschinenbewegungen hat absoluten Vorrang. IndraDrive definiert den Stand der Technik neu, denn es integriert die Sicherheit direkt in den Antrieb. Dank extrem kurzer Reaktionszeiten zeigt der integrierte Servomotor IndraDrive Mi, was Sicherheitstechnik heute leisten kann: die Bewegung wird genau dort überwacht, wo sie erzeugt wird.


     
  • Kommunikation

    Kommunikation – integrierte Intelligenz

    Unser Anspruch ist es, die Kommunikation in der Automatisierung maßgeblich voranzutreiben und verschiedenste Anwendungen möglichst anwenderfreundlich zu gestalten. So erhöht multiprotokollfähige Hard- und Software deutlich die Flexibilität und Modularität von Maschinen. Die Versorgung und Kommunikation werden in einem Hybridkabel zusammengeführt.


     
  • Hardware

    IndraDrive Mi – schaltschranklose Antriebstechnik

    Mit IndraDrive Mi stellt Rexroth einen weiteren Meilenstein in der Antriebstechnik vor – elektrisches Steuerungssystem und Servomotor in einer ultrakompakten Einheit kombiniert. Damit ist der dezentrale Servoregler IndraDrive Mi die ideale Lösung für alle Anwendungen bei denen höchste Flexibilität und Wirtschaftlichkeit mit minimalem Platzbedarf kombiniert werden soll. Zusätzlich zu seiner Kompaktheit bietet der motorintegrierte Servoantrieb IndraDrive Mi die Kombination der besten Eigenschaften, die Sie von den IndraDrive-Antrieben und MSK-Servomotoren gewohnt sind – von der antriebsintegrierten SPS nach IEC 61131-3 bis hin zur Schutzart IP65.