Germany

Standort auswählen

Germany
 

Zwei Optionen zu der schaltschrankoptimierten Lösung

Wertvolle Energie intelligent genutzt

Man nehme ein bewährtes Antriebssystem und mache es noch intelligenter, energieeffizienter und umweltfreundlicher. IndraDrive Mi steht für optimale Energieversorgung, die Ihnen zudem weitreichende Möglichkeiten eröffnet – und zudem für höchste Integrationsfähigkeit in bestehende sowie neu entwickelte Maschinenkonzepte.

IndraDrive Mi passt sich leicht allen modularen allgemeinen Bedingungen an. So kann zur Stromversorgung ein bereits vorhandener Umrichter (HCS) genutzt werden.

Eine DC-Bus-Kopplung ist gegeben, um einen optimalen Energieaustausch der generatorisch und motorisch arbeitenden Achsen zu ermöglichen. Die Energie bleibt im System!

Zudem kann die DC-Stromversorgung ebenfalls über modulare Versorgungsgeräte (HMV) erfolgen. Hierbei können sowohl einspeisende als auch netzrückspeisefähige Varianten mit geregelter DC-Bus-Spannung eingesetzt werden. In diesem Fall wird die Realisierung intelligenter Versorgungskonzepte wie beispielsweise Smart-Energy-Mode ermöglicht. Durch die Rückspeisung überschüssiger Energie ergeben sich enorme Energiesparpotenziale.