Germany

Standort ausw�hlen

Germany
 

IndraDrive Mi – Schaltschranklose Antriebstechnik

  • nächste Seite

    Maximale Flexibilität auf minimalem Raum

    IndraDrive Mi ermöglicht es Maschinenherstellern alle elektrischen Antriebskomponenten direkt in die Maschine zu integrieren. Das Ergebnis sind komplett schaltschranklose, modulare Maschinen mit minimiertem Flächenbedarf.

 

Elektrische Antriebstechnik für höchste Flexibilität und Effizienz

Markenhersteller müssen immer mehr Produkte in immer kleineren Chargen produzieren und durch den Wettbewerbsdruck schneller auf den Markt bringen. Zudem besteht immer öfter die Anforderung, bestehende Produkte zu modifizieren bzw. mehr Variationen zu schaffen (unterschiedliche Verpackungsgrößen, neue Verpackungsmaterialien, zielgruppenorientierte Verpackung, usw.). Dies erfordert eine deutlich größere Flexibilität beim Produkt- oder Formatwechsel an einer Produktions- bzw. Verpackungslinie.

Der Kosten- und Preisdruck im Einzelhandel zwingt die Hersteller zudem zu einer höchstmöglich effizienten Produktion. Hinzu kommen sich ständig verschärfende Umweltanforderungen und gesetzliche Bestimmungen.

 
 
 

Nutzen

Durch den Systemaufbau trägt IndraDrive Mi nicht nur bei den Komponenten zur Kostenreduktion bei:

  • Schaltschrank bis zu 100 % einsparen
  • Bis zu 90 % reduzierter Verkabelungsaufwand
  • Bis zu 100 % weniger Energieverbrauch für Schaltschrankkühlung



Weitere Infos

Eigenschaften

Kompakt und platzsparend, leistungsstark und wirtschaftlich: mit diesen Werten überzeugt der integrierte Servoantrieb IndraDrive Mi im täglichen Betrieb. Entdecken Sie die Eigenschaften:

  • Systemaufbau
  • Sicherheit
  • Kommunikation
  • Hardware





Weitere Infos

Anwendungen

Mit Pionierstatus in der modularen, ultrakompakten, dezentralen Antriebstechnik bewährt sich IndraDrive Mi seit Jahren in unterschiedlichsten Applikationen, bei denen es auf maximale Flexibilität bei minimalem Platzbedarf ankommt.

  • Montage-, Handhabungs- oder Robotertechnikanwendungen
  • Verpackungsmaschinen
  • Druckmaschinen
  • Werkzeugmaschinen


Weitere Infos