Standort auswählen
Branchen
ÜbersichtService
ÜbersichtUnternehmen
ÜbersichtJobs und Karriere
ÜbersichtSo kaufen Sie
ÜbersichtProduktgruppen
ÜbersichtEngineering
ÜbersichtKonfiguratoren und Tools
ÜbersichtHägglunds
ÜbersichtEngagiert angetrieben, angetrieben engagiert
ÜbersichtPresse
ÜbersichtEinstiegsmöglichkeiten
ÜbersichtCertified Excellence-Partnerprogramm
ÜbersichtEDI (Electronic Data Interchange)
ÜbersichtStandort auswählen
Radialkolben-Hydraulikmotoren
Die neuen Hägglunds Radialkolben-Hydraulikmotoren CAb 10 bis 40 sind wesentlich kleiner und leichter. Das ändert aber nichts an ihrem Output, der für konkurrenzlose Leistungsdichte sorgt. Mit unseren kompakten Radialkolbenmotoren sind hydraulische Direktantriebe die optimale Lösung für leichte und kompakte Anwendungen.
Axialkolbenmotoren
Axialkolbenmotoren sind sowohl in Schrägscheiben- als auch in Schrägachsenbauart für Mittel- und Hochdruckanwendungen lieferbar. Unsere hydrostatischen Antriebe für mobile und stationäre Anwendungsbereiche zeichnen sich durch Robustheit, Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, geringe Geräuschemission und hohen Wirkungsgrad sowie durch hohe Wirtschaftlichkeit aus.
Außenzahnradmotoren
Außenzahnradmotoren sind eine kostengünstige Alternative zu Drehantrieben bis etwa 50 kW. Diese Motoren sind für eine Drehrichtung oder reversierbar für den 2- und 4-Quadrantenbetrieb lieferbar.
Eines gilt für alle Industrien und Anwendungen: Produkte müssen immer schneller, zuverlässiger und in höherer Qualität hergestellt werden. Das rückt industriehydraulische Antriebe ins Rampenlicht. Für eine möglichst hohe Produktivität ist die präzise Drehzahl- und Drehmomentregelung für den jeweiligen Prozess unerlässlich. Sie bestimmt die Effizienz Ihrer Fertigung und kann Ihrem Unternehmen unnötige Energie- und Lebenszykluskosten ersparen. Bosch Rexroth bietet wirtschaftliche, präzise, sichere und energieeffiziente Maschinen und Systeme jeder Größe an.
Die Notwendigkeit, schneller besseres Material zu produzieren, rückt Direktantriebe für industrielle Hydromotoren ins Rampenlicht. Für eine möglichst hohe Produktivität ist die präzise Drehzahl- und Drehmomentregelung für den jeweiligen Prozess unerlässlich, da sie enorme Auswirkungen auf die Qualität, Effizienz, Kontrollierbarkeit und Zuverlässigkeit hat.
Unser Industrie-Produktportfolio bietet seinen Kunden modernste Hydraulik, elektrische Antriebe und Steuerungen, Getriebetechnik, Lineartechnik und Montagetechnik aus einer Hand.