Mitarbeiter beim Arbeiten an einem Steuerblock für die Hydraulik Steuerblöcke für die Hydraulik

Maßgeschneidert und in Serie

Video ansehen
Zwei Mitarbeiter von Wittmann Battenfeld und Bosch Rexroth beim Betrachten eines Steuerblocks Firma Wittmann Battenfeld

Bosch Rexroth als Systemlieferant für Steuerblöcke

Video ansehen
Mitarbeiter beim Erklären des Pressenmoduls IH04 Das Pressenmodul IH04

Das komplette Sicherheitspaket für Pressen

Video ansehen
Mitarbeiter vor Monitoren bei der digitalen Planung eines Steuerblocks Additive Fertigung

Wie aus Sand ein Hydraulikblock entsteht

Video ansehen
Reihenplatten – Konfiguration von HSR-Reihenplatten Reihenplatten

Konfiguration von HSR-Reihenplatten

Video ansehen

Steuerblöcke und Platten

Hydrauliksteuerblöcke – Maßgeschneidert und in Serie

Steuerblöcke sind das Hirn der Hydraulik und sie sind so individuell wie die Aufgaben, die sie im Maschinenbau erfüllen. Wir haben die variantenreiche Fertigung von Steuerblöcken an Millionen von Exemplaren perfektioniert: Darum bieten wir Ihnen standardisierte Serienqualität bei großen Stückzahlen genauso wie bei Kleinserien bis zur Losgröße 1, von kompakten Steuerblöcken für Hilfsbewegungen bis hin zu 12 Tonnen schweren zentralen Steuerblöcken im Anlagenbau.

 

 

Informationen und Downloads zu Steuerblöcke und Platten

Whitepaper mit dem Titel "Wie können Pressenbauer die typischen Sicherheitsanforderungen erfüllen"

Whitepaper

Wie können Pressenbauer typische Sicherheitsanforderungen nach EN ISO 16092-3 und EN289 schnell und wirtschaftlich realisieren und gleichzeitig die Energieeffizienz steigern?

Download Whitepaper
Whitepaper über Wie additiv gefertigte Steuerblöcke Energie und CO₂-Emissionen einsparen.

Whitepaper

Wie additive gefertigte Steuerblöcke Energie und CO₂ einsparen.

Download Whitepaper
Fact sheet zu Additiv gefertigte Hydrauliksteuerblöcke

Fact sheet

Additiv gefertigte Hydrauliksteuerblöcke

Download Fact sheet
Broschüre zu Steuerblöcke für die Hydraulik: Maßgeschneidert und in Serie

Broschüre

Steuerblöcke für die Hydraulik: Maßgeschneidert und in Serie

Download Broschüre
Konfiguration von HSR Reihenplatten

Konfiguration

HSR-Reihenplatten

Reihenplatten konfigurieren

Das bieten wir Ihnen

Maßgeschneiderte Lösungen

Maßgeschneiderte Lösungen

Geben Sie uns einfach die Rahmenbedingungen wie Platz, Druck und Funktionen vor. Unsere Spezialisten konfigurieren die für Ihre Aufgabe ideale Schaltungsauslegung. Wir übernehmen auch bei individuellen auftragsspezifischen Steuerblöcken die Projektierung, Detailkonstruktion, Fertigung und Montage nach industriellen Qualitätsmaßstäben.

Kurz: Wir liefern Ihnen aus einer Hand eine maßgeschneiderte und anschlussfertige hydraulische Steuerung, unabhängig vom Hydraulikaggregat oder der Aktuatorik.

Ihren Steuerblock anfragen
Ihren Steuerblock anfragen

Komplettlösungen aus einer Hand

Übernahme des kompletten Arbeitspaketes

Wir übernehmen für Sie das komplette Arbeitspaket mit Planung, Auslegung, Detailkonstruktion, Qualitätsprüfung, Prüfstandstest und Dokumentation.

Sie sparen Kapazitäten entlang der gesamten Wertschöpfung: vom Wareneingang über die Montage und Prüfung bis zur Inbetriebnahme. Schaffen Sie sich Freiräume durch die Systempartnerschaft mit uns. Eben ein Ansprechpartner für das gesamte Projekt.

Konstruktion & Simulation

Hand in Hand: Konstruktion und Simulation inklusive

Als Steuerblock-Lieferant nutzen wir zur Konstruktion Ihres Hydrauliksteuerblocks modernste Verfahren. Mit Simulationen zur Festigkeit und Strömungsanalysen optimieren wir Bauraum und Kanalgeometrien für geringste Energieverluste und garantierte Funktionssicherheit.

 

Bearbeitung aus den Konstruktionsdaten abgeleitet

Wir bearbeiten Hydraulikblöcke von Niederdruck- bis Hochdruckausführungen ausschließlich mit hochpräzisen CNC-Bearbeitungszentren. Die Bearbeitungsschritte leiten wir direkt aus den Konstruktionsdaten ab – damit verhindern wir zuverlässig Fehler, und Sie sind auf der sicheren Seite.

Wichtiger Nebeneffekt der CNC-Bearbeitung: Wir überwachen die Ausführung jedes einzelnen Arbeitsschrittes, messen die Ausführung und vergleichen sie mit den Konstruktionsdaten. Damit können Sie sich sicher sein: Wir setzen die von Ihnen freigegebenen CAD-Daten eins-zu-eins so um, dass Ihr individueller Steuerblock nahtlos in Ihre Konstruktion passt.

 

Der digitale Zwilling für Ihren Ventilblock

Wir stellen Ihnen ein virtuelles Abbild Ihres Steuerblocks zur Verfügung, die Voraussetzung für einen digitalen Zwilling. Damit gehen Sie einen weiteren Schritt hin zu Industrie 4.0 und dem Internet der Dinge. Sie fügen den Hydrauliksteuerblock virtuell in Ihre Individualkonstruktion ein und können damit schon an Ihrem Projekt weiterarbeiten, während wir den Block herstellen. Das spart Zeit und verkürzt Ihre Time to Market. Mehr noch: Sie erfüllen die Kundenanforderungen nach digitalen Abbildern Ihrer Maschine und Anlagen.

Qualität

Qualitätsprozesse nach höchsten Standards

Bosch Rexroth setzt auf Qualitätsprozesse nach höchsten Standards und strebt Null-Fehler an. Qualität ist für uns kein starrer Zustand, sondern eine stetige Herausforderung. Für Sie wichtig: Wir schaffen eine durchgängige Qualitätskette von der Konstruktion über die Fertigung aller Komponenten bis zur Auslieferung der funktionsgeprüften Baugruppe.

Hierzu nutzen wir den weltweit größten Hydraulikbaukasten, um Ihren Steuerblock mit der optimalen Kombination unterschiedlichster Ventile zu bestücken – Ihr Steuerblock erfüllt dann genau die Funktionen, die Sie spezifiziert haben.

 

Am Ende zählt die Wirklichkeit

Bevor wir einen Steuerblock ausliefern, durchläuft er abschließende Funktionstests auf geeigneten Prüfständen. Gerade bei maßgeschneiderten Lösungen und zum Serienstart führen wir diese Abnahme gerne gemeinsam mit Ihnen in unserem Werk durch. Das gibt Ihnen die Sicherheit, dass alle genauso ist, wie es sein soll – immer. Damit sparen Sie Zeit, Aufwand und reduzieren die Projektrisiken.

Additive Fertigungsverfahren

Innovative Fertigungsmethoden

Komplexe Geometrien in einem homogenen Bauteil: Was bislang fertigungstechnisch oft nicht möglich war, schaffen additive Fertigungsverfahren. Wir nutzen bereits seit Jahren 3D-Druck für die Herstellung von Sandkernen und Steuerblöcken und verfügen über eine ausgiebige Praxiserfahrung. Damit verkürzen wir die Produktionszeiten von Prototypen und Kleinserien und können neue, energieeffizientere Kanalgeometrien realisieren.

Steuerblöcke und Platten – Portfolio