Germany

Standort auswählen

Germany
 

Funktionsintegrierte Profile: Kabelführung inklusive

Funktionsintegrierte Profile mit nutzbarem Innenraum
Inhalt

Ein Kontruktionsprofil, viel Raum für Ideen

Die neuen funktionsintegrierten Profile (FIP) von Rexroth bieten jede Menge nutzbaren Innenraum und schaffen damit endlich mehr Freiheit für Ihre Konstruktionsideen: Die komplett innenliegende Kabelführung erlaubt die sichere und platzsparende Verlegung von Kabeln, Datenleitungen und Schläuchen – durch die neuen Profilknoten erstmals sogar durch Profilverbindungen hindurch. Das macht nicht nur die Konstruktion einfacher und schneller, sondern auch das Montieren und die Installation.

 
 

Entdecken Sie die funktionsintegrierten Profile und Komponenten

 
 

Produktinformationen

 
 
  • Vorteile

    Vorteile

    • Komplett integrierte Kabelführung in der Rahmenkonstruktion
    • Einzigartige Profilknoten mit innenliegender Kabelführung
    • Hohe Flexibilität bei geringer Teilevielfalt (nur 4 Profilquerschnitte)
    • Ästhetisches Design: geschlossene Außenflächen, akzentuierende Kunststoffteile
    • Geringer Montageaufwand
    • Spart Zeit und Kosten: einfaches Konstruieren, Verlegen und Warten
     
  • Technische Eckdaten

    Technische Eckdaten

    • Rastermaß 40
    • Profilnut 10 mm
    • Profilquerschnitte 40 x 120 x 120, 120 x 120, 60 x 120, 120 x 120 6N
    • Nutzbarer Innenraum von 600 mm² bis 4.000 mm²
    • Kompatibel mit Aluminiumprofilbaukasten von Rexroth
    • VDE-zertifiziert
    • Geeignet für EPA
     

Branchen und Kundenanwendungen

 
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Bau von Maschinengestellen und Einhausungen für Automatikstationen
  • Variable Verwendungsmöglichkeiten durch Kompatibilität mit dem Rexroth Profilbaukasten
  • ESD-Umgebung
 

Clevere Details

 
Bosch Rexroth FIPs application and integration Magnifier
 


Das könnte Sie auch interessieren

 
Engineering Software MTpro

Engineering Software MTpro