Germany

Standort auswählen

Germany
 

Transfersystem TS 2plus – vielseitig, robust, variabel

Transfersystem TS2 plus
Inhalt

Flexibles Transportsystem für ein breites Einsatzspektrum

Das TS 2plus ist das Multitalent in der Fördertechnik! Das Rexroth-Transfersystem ist ausgelegt für den Transport von Werkstückträgern bis zu 240 kg. Es umfasst standardisierte Baueinheiten, die sich vielfältig zu einem System kombinieren lassen. Der modulare Aufbau erlaubt die kostengünstige Nutzung von Ratio-Potenzialen in der Fertigung. Alle Komponenten sind besonders robust ausgelegt und gewährleisten eine hohe Betriebssicherheit.

Das vielseitige Transfersystem TS 2plus arbeitet zuverlässig selbst unter erschwerten Bedingungen wie beispielsweise in ESD-Umgebung sowie in Rein- und Trockenräumen und eignet sich somit für zahlreiche Branchen von der Automobilindustrie über Elektronik und Elektrotechnik bis hin zur optischen Industrie und Medizintechnik.

 
 

Entdecken Sie weitere Vorteile des TS 2plus!

 
 

Produktinformationen

 
 
  • Vorteile auf einen Blick

    Vielseitig

    Vielseitiger Systembaukasten mit standardisierten Baueinheiten, der zu einem breiten Spektrum an Produkten passt.

    Robust

    Hohe Maximalbelastung von bis zu 240 kg pro Werkstückträger.

    Variabel

    Multitalent für die wirtschaftliche Fertigung, auf die Produktgröße abgestimmte Werkstückträger-Dimensionen.

     
     
  • Technische Eckdaten

       
    Werkstückträgermasse: bis 240 kg
    Werkstückträgergrößen: 160 x 160 mm bis 1.200 x 1.200 mm
    Werkstückträgervarianten: Trägerplatte aus Stahl oder Aluminium, alternativ offener Rahmen aus Aluminiumprofilen
    Fördermedien: Zahnriemen, Gurt, Flachplattenkette, Staurollenkette, Vplus-Kette
    Fördergeschwindigkeit: 6/9/12/15/18 m/min
    Streckenlast: bis 200 kg/m im Stau

     
  • Besondere Komponenten

       
    4 verschiedene Fördermedien: Polyamid-Gurt, Zahnriemen, Flachplattenkette und Staurollenkette
    Liftgate: Für erleichterten Zugang
    Werkstückträger TS 2 Booster - Beschleunigung max. 3 g / 30 m/s2
    - Geschwindigkeit max. 3 m/s (180 m/min)
    EcoLift EL2 - Skalierbar für Werkstückträger bis 800 x 800 mm
    - Geeignet für Werkstückträgergewichte bis 60 kg
    - Transporthöhe: von 290 mm bis zu 1.790 mm
    Drehstrommotoren: Effektiver Energieeinsatz, erfüllen Wirkungsgradklasse IE3

     

Branchen und Kundenanwendungen

 
  • Automobilindustrie
  • Elektrogeräte
  • Elektronik mit ESD-Anforderung
  • Medizintechnik
  • Sanitär
  • ESD Umgebungen
  • Rein- und Trockenraum Anwendungen
 
Batteriepackmontage in der Automobilbranche Magnifier

Batteriepackmontage in der Automobilbranche

Energieeffiziente Pflanzenförderanlage mit dem Transfersystem TS 2 plus Magnifier

Energieeffiziente Pflanzenförderanlage mit dem Transfersystem TS 2 plus

Transport von Golfballverpackungen mit dem Transfersystem TS 2 plus Magnifier

Transport von Golfballverpackungen mit dem Transfersystem TS 2 plus

 
 


Das könnte Sie auch interessieren

 
ALT TEXT

Erfahren Sie mehr über Rexroth Transfersysteme

ALT TEXT

Lesen Sie mehr über die Kompetenz von Rexroth in der Automobilindustrie