Inhalt
PI 044-14 Lohr am Main, 02.06.2014

Die Anlage per App im Griff – mehr Bedienkomfort in der Automation

Mit Open Core Engineering von Rexroth fand Glaub einen effizienten Weg zur Entwicklung seiner ,ECO/App SmartControl´.

Glaub Solution GmbH entwickelt mit Open Core Engineering von Rexroth eine App zur intuitiven Steuerung von Automationsanlagen

Mobile Geräte wie Smartphones und Tablet-PCs werden künftig die Büros und Produktionshallen fortschrittlicher Unternehmen erobern. Mit ihnen lassen sich viele Prozesse vereinfachen und effizienter gestalten. Die Glaub Solution GmbH aus Salzgitter entwickelt hierfür heute schon HMI-Lösungen, mit denen sich per App vom Smart Device aus ganze Automatisierungsanlagen bedienen lassen. Grundlagen des Systems sind Open Core Engineering mit der Schnittstellentechnologie Open Core Interface sowie die Steuerungen IndraMotion MLC und IndraLogic XLC von Rexroth. Der Spezialist für Automatisie-rungslösungen stößt damit das Tor in Richtung Industrie 4.0 weit auf.

Die Glaub Solution GmbH in Salzgitter, Deutschland, arbeitet seit 2012 an einer nativen App zur Steuerung von Automationssystemen. Mit der für Android- und iOS-Geräte ausgelegten Lösung lässt sich derzeit die Bedienung und Diagnose eines Drei-Achs-Systems über Smartphones und Tablet-PCs realisieren.

Erste Versuche, Apps über OPC-Server mit der SPS zu verbinden, verliefen jedoch unbefriedigend bezüglich Performance und Flexibilität. Schließlich fand Glaub Solution mit Open Core Engineering einen effizienten Weg zur Entwicklung der ,ECO/App SmartControl´ – und das ohne zusätzliche Hardware oder Software-Lizenzen. „Open Core Engineering von Rexroth gab uns die Möglichkeit, die Steuerung unabhängig von der IEC-Programmierung umzusetzen, weil wir direkt in den Steuerungs¬kern der SPS eingreifen können - und das mit einem Aufwand von nur wenigen Stunden“, erläutert Niko Glaub, Geschäftsführer der Glaub Solution GmbH.

Die Lösung von Glaub zeigt wie einfach und schnell mit Open Core Engineering die Implementierung vielfältiger Funktionen möglich ist. Der Zugriff auf die SPS-Variablen, auf die Achsfunktionen und den Diagnosespeicher lässt sich komfortabel über Hochsprachen (C++, Objective-C oder Java) mit den Funktionsbibliotheken von Open Core Engineering realisieren. Und das in kürzester Zeit: Nach der Konfiguration der SPS mit dem Rexroth-Engineering-Tool IndraWorks musste Glaub nur noch die Header und Bibliotheksdateien von Rexroth in das Projekt einfügen. Hierfür stehen beispielsweise Bibliotheken mit über 500 vorgefertigten Konfigurationen zur Verfügung.

Das Ergebnis: Bei der ,ECO/App SmartControl´ erlaubt eine Toolbar am Bildschirmrand den Zugriff auf die wichtigsten Hauptmenüs. Neben der Gestensteuerung kann der Anwender die Bewegungssensoren seines mobilen Geräts nutzen: Die Achsen der Maschine bewegen sich in die Richtung, in die der Anwender sein Tablet neigt. Dabei bestimmt der Neigungswinkel die Geschwindigkeit der Bewegung. Anders als herkömmliche stationäre Bediengeräte bieten die über WLAN kommunizierenden Smart Devices dem Anwender einen wesentlich größeren Grad an Bewegungsfreiheit.

„Mit Open Core Engineering von Rexroth können wir Bedienoberflächen für Maschinen gestalten, die nicht abschrecken, sondern Spaß machen“, freut sich Niko Glaub über die gelungene Umsetzung seiner Idee mit Open Core Engineering von Rexroth. „Damit macht Rexroth die Tür in Richtung Industrie 4.0 ganz weit auf.“

Wirtschaftlich, präzise, sicher und energieeffizient: Antriebs- und Steuerungstechnik von Bosch Rexroth bewegt Maschinen und Anlagen jeder Größenordnung. Das Unternehmen bündelt die weltweiten Anwendungserfahrungen in den Marktsegmenten Mobile Anwendungen, Anlagenbau und Engineering, Fabrikautomation sowie Erneuerbare Energien für die Entwicklung innovativer Komponenten, maßgeschneiderter Systemlösungen und Dienstleistungen. Bosch Rexroth bietet seinen Kunden Hydraulik, Elektrische Antriebe und Steuerungen, Getriebetechnik sowie Linear- und Montagetechnik aus einer Hand. Mit einer Präsenz in mehr als 80 Ländern erwirtschafteten die rund 36.700 Mitarbeiter 2013 einen Umsatz von rund 5,7 Mrd. Euro.

Mehr Informationen unter www.boschrexroth.com

Die Bosch-Gruppe ist ein international führendes Technologie- und Dienstleistungsunter-nehmen und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2013 mit rund 281 000 Mitarbeitern einen Umsatz von 46,1 Milliarden Euro. (Hinweis: Aufgrund geänderter Bilanzierungs- und Bewer-tungsmethoden sind die Kennzahlen für 2013 mit den früher veröffentlichten Kennzahlen für 2012 nur bedingt vergleichbar). Die Aktivitäten gliedern sich in die vier Unternehmens-bereiche Kraftfahrzeugtechnik, Industrietechnik, Gebrauchsgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Die Bosch-Gruppe umfasst die Robert Bosch GmbH und ihre rund 360 Tochter- und Regionalgesellschaften in rund 50 Ländern; inklusive Vertriebspartner ist Bosch in rund 150 Ländern vertreten. Dieser weltweite Entwicklungs-, Fertigungs- und Ver-triebsverbund ist die Voraussetzung für weiteres Wachstum. Im Jahr 2013 investierte die Bosch-Gruppe rund 4,5 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung und meldete rund 5 000 Patente an. Das sind durchschnittlich 20 Patente pro Tag. Ziel der Bosch-Gruppe ist es, mit ihren Produkten und Dienstleistungen die Lebensqualität der Menschen durch inno-vative, nutzbringende sowie begeisternde Lösungen zu verbessern und Technik fürs Leben weltweit anzubieten.

Mehr Informationen unter www.bosch.com , www.bosch-presse.de , http://twitter.com/BoschPresse

 

Pressesuche


Kontakt

Nicole von Killisch-Horn
Maria-Theresien-Straße 23
97816  Lohr am Main
Telefon: +49 9352 18-1260
nicole.vonkillisch-horn@boschrexroth.de




Das könnte Sie auch interessieren

08.09.2017
Statement

Die Fabrik der Zukunft schafft Mehrwert durch Flexibilität und Agilität

Zukünftige Produktionsumfelder werden noch höhere Ansprüche an Wandlungsfähigkeit stellen als bisher. Diese Entwicklung wird realisierbar durch die Entkopplung von Hardware und Software in der Automatisierung. Die Bosch Rexroth AG treibt diese Entwicklung mit einem breiten Produktspektrum vom Sensor über Steuerungs- und Antriebstechnik bis hin zu Softwarelösungen maßgeblich voran.


05.12.2016
Presseinformation

Ein Java, sie alle zu verbinden

Programmierer entwickeln jetzt auch mit der weltweit verbreiteten Java-Technologie parallel zur SPS-Automatisierung direkt auf Rexroth-Steuerungen. Die Java-Programmierung ermöglicht die schnelle Umsetzung von individuellen Applikationen auf der Steuerungsplattform IndraMotion MLC, die einfache Anbindung an übergeordnete IT-Systeme und die Verknüpfung mit Cloud-basierten Diensten. Programmierer müssen dazu keinen SPS-Code mehr schreiben.