The Battery Show Europe
du 18 au 20 juin
à Stuttgart
Le Battery Show Europe est le salon professionnel le plus important pour les décideurs dans le domaine des batteries et de la technologie H/EV. Rencontrez les fabricants, les fournisseurs, les penseurs techniques et les décideurs lors d'une conférence et d'un salon axés sur les derniers développements dans le secteur avancé des batteries et de l'automobile.
Séminaire web en direct le 26 juin
"Le voyage continue : nouvelles fonctions hydrauliques dans la plate-forme logicielle H4U (Hydraulics For You)".
Il y a maintenant des nouveautés : Nous ne proposons pas seulement des modules logiciels pour la régulation de pompes, mais aussi des modules pour la régulation d'axes et de synchronisation (position/force) d'actionneurs hydrauliques. Nous vous montrons comment réaliser confortablement, rapidement et simplement le thème "Motion Control" sur votre propre commande.
Une commande pour la communauté ROS
Le Dr Denis Stogl s'engage depuis de nombreuses années au sein de la communauté ROS. Dans cette interview, il nous explique pourquoi le système de commande ctrlX CORE de Bosch Rexroth est si compatible avec le ROS et ce que cela signifie pour la robotique.
ROS est l'abréviation de Robot Operating System. Il s'agit d'un système d'exploitation robotique open source qui offre une plateforme flexible et évolutive pour le développement de logiciels robotiques.
Nous nous réjouissons de ce nouveau partenariat avec Eurofluid Hydraulik GmbH !
En tant que premier partenaire hydraulique certifié en Autriche, Eurofluid Hydraulik GmbH de Tulln desservira le marché industriel des PME dans les régions de Waldviertel, Industrieviertel et Mostviertel. Avec un personnel compétent, une équipe de service sur le terrain expérimentée et un entrepôt bien approvisionné, Eurofluid est un partenaire idéal pour toutes les solutions de service.