The Battery Show Europe
du 18 au 20 juin
à Stuttgart
Le Battery Show Europe est le salon professionnel le plus important pour les décideurs dans le domaine des batteries et de la technologie H/EV. Rencontrez les fabricants, les fournisseurs, les penseurs techniques et les décideurs lors d'une conférence et d'un salon axés sur les derniers développements dans le secteur avancé des batteries et de l'automobile.
PACKAGING MACHINERY CONFERENCE
11 & 12 juin à Munich
Steffen Winkler, CSO Business Unit Automation chez Bosch Rexroth, s'exprimera le 11 juin 2024 lors de la PACKAGING MACHINERY CONFERENCE à Munich sur le thème "L'avenir de l'automatisation de l'emballage est ouvert ! Intéressé ?
New Manufacturing World
11. & 12. juin à Böblingen
L'innovation rencontre l'intelligence industrielle ! Participez à notre discussion de panel le mardi 11 juin 2024 sur le thème : "Transformation needs Flexibility" Concepts de production et de logistique flexibles pour des usines durables et pérennes avec le Dr. Andreas Letsch, directeur du Center of Competence Factory Automation Battery.
Une commande pour la communauté ROS
Le Dr Denis Stogl s'engage depuis de nombreuses années au sein de la communauté ROS. Dans cette interview, il nous explique pourquoi le système de commande ctrlX CORE de Bosch Rexroth est si compatible avec le ROS et ce que cela signifie pour la robotique.
ROS est l'abréviation de Robot Operating System. Il s'agit d'un système d'exploitation robotique open source qui offre une plateforme flexible et évolutive pour le développement de logiciels robotiques.