1. Főoldal
  2. Iparágak
  3. Raktári automatizálás és intralogisztika
Automatizált anyagáramlás a raktárban Az intelligens anyagáramlás teljes körű támogatása

Fedezze fel automatizálási, illesztéstechnikai és anyagmozgatási termékeink következetes választékát – az egyes moduláris alkatrészektől a teljes körű megoldásokig.

Megoldásaink

Raktári automatizálás és robotika:
Az Ön intralogisztikája, az Ön megoldása.

A Bosch Rexrothnál az Ön igényeit helyezzük előtérbe, zökkenőmentes, hatékony és skálázható árumozgatást és raktározást biztosítva.

Gyorsuljon fel intelligens automatizálási megoldásainkkal és az emberek, szállítószalagok, robotika és anyagmozgatás holisztikus együttműködésével. Érjen el skálázhatóságot teljes átláthatósággal és adatintelligenciával a megrendelés gomb megnyomása és a szállítás között. Használja ki a fenntarthatóságot kompakt, energiahatékony és újragyártható megoldásokkal. Aknázza ki az egyszerűséget a konfigurálható „plug & move” megoldásaink használatától az egyedi felhasználási esetekre szabott saját megoldások létrehozásáig.

Bármilyen igénye is legyen, maradjon skálázható és a jövőre felkészült – a Bosch Rexrothtal az oldalán.

Raktári teljesítmény kiaknázása: azért vagyunk, hogy megoldjuk a kihívásait.

Nézze meg, hogyan tudunk segíteni ügyfeleinknek az automatizálási feladatok széles skálájának kezelésében.

Raktári termelékenység növelése könnyen integrálható AMR megoldással.

„Folyamatosan keressük azokat a megoldásokat, amelyekkel leegyszerűsíthetjük munkatársaink munkáját és növelhetjük a termelékenységet.”

Bticino, Olaszország

A sikertörténet megtekintése

Megvalósítási sebesség kiaknázása nyílt raktári automatizálással.

„Nem akarok szállítói függőséget látni. Ez a tendencia: vásárlóként függetlenebbnek lenni.”

K. Hartwall, Németország

A sikertörténet megtekintése

Kompetens partner a teljes értéklánc mentén

Az árumozgatás és kezelés lényege, hogy intelligens, gyors és hibamentes legyen. Globális partnerként támogatjuk a zökkenőmentes anyagmozgatást biztosító legkorszerűbb megoldások tervezésében – a szabványosított automatizálási megoldásoktól az emberek, a szállítószalagok és a robotika holisztikus kölcsönhatásáig.​

Automatizált raktárrendszer robotikával, raktározási és csomagolási zónákkal.
  • Raklapozási megoldások elemei

    Raklapozás és Raklapbontás

  • Tárolórendszerek elemei

    Automatizált tároló- és visszakereső rendszerek

  • Válogatási és szállítási megoldások elemei

    Válogatás és szállítás

  • Komponensek a komissiózás és csomagolás teljesítéséhez

    Komissiózás és csomagolás teljesítése

  • Mobil robotikai komponensek

    Mobil robotika

Raklapozási megoldások elemei
Raklapozási megoldások elemei

Raklapozás és Raklapbontás

Szerezzen gyorsan és megbízhatóan raklapozási és raklapbontási megoldásokat – a tervezéstől a megvalósításig. A lineáris tengelyektől, vezérlésektől, biztonsági megoldásoktól, szervomotoroktól és hajtásoktól a szerkezeti építésig a Bosch Rexroth képes a teljes megoldást vagy a terv egy részét szállítani.

  • Karteziánus többtengelyes rendszerek és lineáris tengelyek jelentős előnyöket kínálnak a beépítési hely és a kezelési súly tekintetében. Az eTool LinSelect leegyszerűsíti a kiválasztást.
  • A kompakt vezérlőrendszer, a ctrlX CORE hajtásrendszerrel együtt ctrlX DRIVE együtt különböző robotmozgásokat tesz lehetővé. A nagy teljesítményű ctrlX CORE integrálható robotikai és anyagmozgatási alkalmazásokba.
  • A vizuális programozás és a kódpéldák csökkentik a gépfejlesztési időt és javítják az átfutást.

Tárolórendszerek elemei
Tárolórendszerek elemei

Automatizált tároló- és visszakereső rendszerek

Válasszon kompakt, biztonságos automatizálási megoldásaink széles választékából, amelyekkel mindenféle tároló- és visszakereső rendszert automatizálhat – az egység terhelésű, kisterhelésű és shuttle rendszerektől a VLM rendszerekig. Lineáris mozgatástechnikánk, valamint az elektromechanikus hengerek megkönnyítik a megbízható vezetést, a pontos pozicionálást és a hatékony anyagmozgatást.

  • Automatizálási rendszer ctrlX AUTOMATION vezérlésekkel, szoftverekkel, I/O modulokkal, biztonsági megoldásokkal, hajtásokkal és motorokkal az anyagok összehangolt mozgatásához.
  • Lineáris vezetők, orsós hajtások és lineáris tengelyek az automatizált tároló vagy komissiózó rendszerekhez garantálják a pontos, megbízható és gazdaságos adagolást és pozicionálást.
  • A kompakt vezérlőrendszer, a ctrlX CORE hajtásrendszerrel együtt ctrlX DRIVE együtt különböző robotmozgásokat tesz lehetővé. A nagy teljesítményű ctrlX CORE integrálható a robotikai és anyagmozgatási alkalmazásokba.
  • Az alumínium profil építőkészlet erős alumíniumprofilokat kínál minden terhelési forgatókönyvhöz – így lehetővé teszi az okos, bizonyítottan precíz és biztonságos illesztési megoldásokat.

Válogatási és szállítási megoldások elemei
Válogatási és szállítási megoldások elemei

Válogatás és szállítás

A szortírozási és szállítási megoldások egyre fejlődő világa olyan innovatív kialakításokat igényel, amelyek optimális teljesítményt tesznek lehetővé, miközben minimalizálják a helyhasználatot. Az olyan fejlesztésekkel, mint a szekrény nélküli szervohajtás-technológia, a termék távolság-optimalizáló alkalmazások pontosan ebben segítik.

  • A szekrény nélküli ctrlX DRIVE szinte teljesen kiküszöböli a vezérlőszekrényt, akár 90%-kal csökkentve a helyigényt és a kábelezési igényeket.
  • ctrlX DRIVE felgyorsítja a gazdaságos megoldások bevezetését, amelyek az igényeivel együtt nőnek. Egyszerű egytengelyes alkalmazásokhoz és összetett többtengelyes géprendszerekhez egyaránt.
  • Komponenseink sokféleképpen kombinálhatók az anyagáramlás optimalizálása érdekében.

Komponensek a komissiózás és csomagolás teljesítéséhez
Komponensek a komissiózás és csomagolás teljesítéséhez

Komissiózás és csomagolás teljesítése

Növelje a rendelések átfutási sebességét és csökkentse a rendelések csomagolási hibáit. Használja ki az alumínium szerkezeti építési megoldásokat, hogy ideális munkaállomást hozzon létre a szabványos és egyedi csomagolási folyamatokhoz. Emellett további többtengelyes rendszerekkel automatizálhatja a pick-and-place feladatokat.

  • Magasságban állítható kézi gyártási rendszerek segítik az ergonomikus munkaállomások vagy komissiózó és csomagolósorok kialakítását az egészségesebb munkakörülmények és a nagyobb termelékenység érdekében.
  • Az innovatív közvetlen panelek és a tökéletesített védőkeretek lehetővé teszik az első osztályú biztonsági szabványok lehető leggyorsabb megvalósítását.

Mobil robotikai komponensek
Mobil robotikai komponensek

Mobil robotika

Könnyen integrálható, moduláris hardver- és szoftverkomponenseket keres AGV vagy AMR megoldásához? Vagy kész szállítási megoldásokat, amelyek azonnal produktívan működhetnek a folyamataiban? A jó hír az, hogy a Bosch Rexroth mindkettőt képes biztosítani – akár egy projekten belül is.

  • Az ACTIVE Fleet Manager a teljes AMR-flottát összehangolja és vezérli.

Emellett egy nyílt eszközkészletet használhat, amely csökkenti a fejlesztési és alkalmazási erőfeszítéseket, csökkenti a kábelezés és a komponensek szükségességét, és biztosítja az adatok következetes rendelkezésre állását.

  • Az automatizálási rendszer, a ctrlX AUTOMATION egyesíti a hardvereket, a szoftvereket és a robotikához szükséges speciális alkalmazásokat. Alapja – a nyílt operációs rendszer, a ctrlX OS és ökoszisztémája – hozzáférést biztosít a felhasználóknak a speciális robotikai alkalmazásokhoz, harmadik féltől származókhoz is.
  • ROKIT Locator, ROKIT Navigator és ROKIT Motor gondoskodnak a mobil robotok lokalizációjáról, navigációjáról és mozgásának végrehajtásáról.
  • Elektromechanikus hengerek növelik az ügyfelek előnyeit egy robusztus és alacsony karbantartási igényű emelőrendszerben. Lineáris vezetők és orsós hajtások a robusztus alkatrészek a mechanikus hajtáshoz és a villaállításhoz.

Ön és a Bosch Rexroth: Mit kap – és hogyan valósítjuk meg.

Mit: Erős komponensek intelligens szoftvermegoldásokkal

Hogyan: Szabványosított karteziánus anyagmozgatással (lineáris robotok)

  • Aknázza ki az egyszerűséget

Mit: Zökkenőmentes anyagáramlás

Hogyan: Integrált megoldások lehetővé tétele a szállítószalagoktól az AMR-ekig

  • Gyorsuljon fel

Mit: Automatizálási készlet mobil robotokhoz

Hogyan: A legszélesebb körű robotikai készlettel a piacon – amely mechanikus, elektromos és szoftvercsomagokat tartalmaz

  • Érjen el skálázhatóságot

Mit: Szállítói függetlenség

Hogyan: Alkalmazásalapú logikával és nyílt programozási nyelvekkel, amelyek megfelelnek a biztonsági és informatikai biztonsági előírásoknak

  • Aknázza ki az egyszerűséget

Mit: Fenntartható megoldások

Hogyan: Az energiafelhasználás nyomon követésével

  • A fenntarthatóság kihasználása

Mit: Skálázható automatizálás

Hogyan: Használatra kész komponensekkel, amelyek könnyen bővíthetők egy teljes ökoszisztémában lévő alkalmazásokkal

  • Érjen el skálázhatóságot

Brosúra: „Raktári automatizálás és intralogisztika”

Az Ön intralogisztikája, az Ön megoldása.

Hogyan válaszolunk a kihívásaira? Hogyan tudjuk az automatizálást és az anyagmozgatást az igényeihez igazítani? És hogyan támogathatjuk globálisan? Kompakt információkat talál a letölthető raktári és intralogisztikai automatizálási prospektusunkban.

Prospektus letöltése
Prospektus letöltése
Laptop 3D bemutatóteremmel

Fedezze fel automatizálási megoldásainkat 3D-ben

Fedezze fel ipari megoldásainkat interaktív ipari parkunk segítségével, amely mindenre kiterjed, a folyamatok magas szintű áttekintésétől az egyes termékek részletes bemutatásáig. Ismerje meg a különböző iparágak számára kínált megoldásainkat a virtuális 3D bemutatótermünkben.

Próbálja ki automatizálási megoldásainkat
Próbálja ki automatizálási megoldásainkat
Mosolygó férfi gyári háttérrel

Bízzon az egyik legszélesebb ipari automatizálási termékportfólióban

Szeretné bővíteni kapacitását, nagy folyamatbiztonságú gyártósorokat vagy gyárakat gyorsan létrehozni, és leegyszerűsíteni a folyamatokat? A Bosch Rexroth automatizálási partnerként megadja az ehhez szükséges támogatást. Legyen szó automatizálási technológiáról, illesztéstechnikáról vagy anyagmozgatási rendszerekről – megoldásainkkal könnyedén digitalizálhatja, összekapcsolhatja és automatizálhatja a folyamatokat.

Ipari automatizálás
Ipari automatizálás
Az automatizálási technológia ikonjai

Automatizálási technológia

  • Orsós hajtások
  • Lineáris tengelyek & aktuátorok
  • Lineáris vezetők
  • Vezérlők
  • Szoftver és ökoszisztéma
  • Mozgás, hajtások & motorok

További információ az automatizálásról
Illesztéstechnikai ikonok

Illesztéstechnika

  • Préselés és illesztés
  • Vázszerkezet-építés
  • Csavarozástechnika
  • Ellenállás-hegesztés

További információ az illesztéstechnikáról
Ikonok az anyagmozgatáshoz

Anyagmozgatási technológia

  • Lineáris robotika és karteziánus többtengelyes rendszerek
  • Lineáris tengelyek
  • Szállítópálya- és szállítórendszerek
  • Anyagellátás
  • Mobil robotika

További információ az anyagmozgatásról

Beszéljen szakértővel

Tervezzen raktárakat a maga módján. Ügyfelei még csak most kezdik az automatizálást, vagy gyorsan szeretnének skálázódni? Szeretné magasabb szintre emelni az automatizálást? Vagy az ügyfelei készen állnak a digitális átalakulás következő szintjére? Bármilyen feladatra, rekordidő alatt megtaláljuk a raktári és intralogisztikai automatizálási megoldást.

Lépjen velünk kapcsolatba
Bosch Rexroth Service logó

Minden a szervizen múlik

Azt szeretnénk, ha a Bosch Rexroth berendezései a lehető leghatékonyabban működnének – a lehető legtovább. Ezért garantálunk pótalkatrészeket, javítást és a műszaki ügyfélszolgálatot nemcsak az aktuális kínálatunkban szereplő összes termékre, hanem az értékesítésük után legalább 10 éven keresztül. Ezt pedig egy meghosszabbított szervizfázis követi.

Gombnyomásra azonnali segítséget is nyújtunk. Meghibásodás esetén a ctrlX Digital Service Assistant éjjel-nappal rendelkezésre áll, és hozzáférést biztosít a teljes szervizportfólióhoz. A javítószolgálat és a forródrót éjjel-nappal rendelkezésére áll. És hogy a jövőben ne csak reagálni, hanem cselekedni is tudjon, olyan előremutató szolgáltatásokat nyújtunk, mint például a megelőző karbantartás.

Szerviz
Szerviz