Hungary Hungarian

Helyszín kiválasztása

Hungary
Egy kerékmeghajtó modul háromdimenziós vázlata, amely kerékből, váltóból, fékből, motorból, biztonsági jeladóból és vezérlőből áll. A modul mind a hat komponense mellett az adott komponens ikonja látható.

Emelje magasabb szintre mobil robotjait.

Rexroth ROKIT Motor

Rexroth ROKIT Motor – 6-az-1-ben kerékmeghajtó modul

A Bosch Rexroth ROKIT Motor egy komplett, magasan integrált és használatra kész kerékmeghajtó modul mobil robotokhoz (AGV meghajtóegység), például differenciálhajtású járművekhez, akár egy tonna hasznos teherbírásig. A kerékből, bolygókerekes hajtóműből, biztonsági és rögzítőfékből, motorból, biztonsági jeladóból és mozgásvezérlőből álló modul jelentősen leegyszerűsíti a beszerzést, a tervezést, a gyártást és a karbantartást – ezáltal hatékony működést biztosít, és Ön a versenyelőnyt biztosító szolgáltatásaira koncentrálhat.

A járművébe integrált

A kiváló minőségű egyedi komponensek tökéletesen össze vannak hangolva egymással, és már számos alkalmazási területen bizonyítottak. Továbbá integrált működésbiztonságot garantálnak.

Kifejezetten mobil robotokhoz fejlesztve

A ROKIT motort kifejezetten az automatizált irányítású járművek (AGV) és az autonóm mobil robotok (AMR) teljesítményprofiljához fejlesztették, és a Bosch Rexroth bevált minőségét, technológiáját nyújtja Önnek. Minden komponens az optimális, robusztus működést biztosítja mobil robotjai számára.

A képen a Bosch Rexroth ROKIT robotikai készletének alapvető látványelemei láthatók. A „ROKIT Motor” felirat, a „HARDVER” gomb és a ROKIT Motor ikonja vannak kijelölve.

Előnyök

Egy téglalap három különböző méretű fogaskerékkel és egy nyíllal.

NAGYMÉRTÉKBEN INTEGRÁLT – KEVESEBB FEJLESZTÉSI RÁFORDÍTÁS

  • Kevesebb fejlesztési, gyártási és a karbantartási ráfordítás szükséges
  • Kis beépítési hely
  • Integrált működésbiztonság
  • Egyetlen kézből szállított megoldás
  • Az összetettség leegyszerűsítése időt takarít meg

Egy téglalap egy céltáblával és egy nyíllal a közepén.

SPECIÁLIS KIALAKÍTÁS – MOBIL ROBOTOKHOZ

  • Magas minőség: Rexroth – Drive & Control kompatibilitás
  • Kifejezetten mobil alkalmazásokhoz fejlesztve
  • Egyszerűen alkalmazható
  • ROS-illesztőprogram mellékelve

Egyoldalas ismertető

Ismerje meg a ROKIT Motort

Letöltés

ROKIT hírek

Robotika webcast – 3. rész

Robotika webcast – 3. rész

Ismerje meg a legfrissebb információkat a ROKIT Locator új funkcióiról, valamint a ROKIT Motor és a ROKIT Navigator fejlesztésének részleteiről.

Robotika Webcast – 2. rész

Robotika Webcast – 2. rész

Ismerje meg friss híreinket a Rexroth ROKIT komponensekről

„Hívja a szakértőt” Podcast – 2. rész

„Hívja a szakértőt” Podcast – 2. rész

Szakértőink a kínai intralogisztikai és robotikai piacról, valamint a ROKIT Locatorról beszélgetnek

IFOY AWARD innovációs díj ROKIT Locator alkalmazásunk számára

IFOY AWARD innovációs díj ROKIT Locator alkalmazásunk számára

Lézeres lokalizációs szoftverünk az „Intralogisztikai szoftverek” kategóriában kapott díjat

„Call the Expert” és „Podcast” címdobozok egy telefonkagyló szimbólum mellett, egy rács felett.

„Hívja a szakértőt” Podcast – 1. rész

Szakértőink a ROKIT Locatorról beszélgetnek, és megválaszolják az Ön kérdéseit

Jörg Heckel (a Bosch Rexroth Intralogisztikai robotika projektigazgatója) és Christopher Parlitz (a grow platform GmbH Intralogisztikai robotika fejlesztési vezetője) a Locatort ismertetik.

Robotika Webcast – 1. rész

Szakértőink a ROKIT Locatort ismertetik

Jörg Heckel (a Bosch Rexroth Intralogisztikai robotika projektigazgatója), Thomas Fechner (a Bosch Rexroth New Business üzletág szenior alelnöke) és Jackson Zhang (a Geek+ Europe alelnöke) aláírják a Locator lokalizációs szoftverrel kapcsolatos együttműködési megállapodást.

A Bosch Rexroth és a Geek+ robotikai együttműködést kötnek

Az innovatív logisztikai robotok globális fejlesztője a Bosch Rexroth lokalizációs szoftverét használja

A képen két férfi látható, akik beszélgetnek. Az egyik fehér inget és szürke nadrágot visel, a másik sötét öltönyt, fehér inget és nyakkendőt. A háttérben egy gyártóüzem látható.

Felkeltettük az érdeklődését?

Örömmel válaszolunk a Rexroth ROKIT-tal és az önálló ROKIT komponensekkel kapcsolatos kérdéseire.

Vegye fel velünk a kapcsolatot.