Sektörler
Genel BakışServis ve destek
Genel Bakışİndirmeler
Genel BakışFirma Hakkında
Genel BakışEndüstriyel çözümler
Genel BakışMobil makineler için çözümler
Genel BakışServis
Genel BakışeKonfigüratörler ve Araçlar
Genel BakışSatın alın
Genel BakışKonum seçiniz
Uygulamanız için en uygun çözümü hızla ve kolayca bulun! Size & Select Assistant, fiyat/performans beklentinizi temel alarak sizin için uygun değişken devirli pompa tahrikini veya standart üniteyi tasarlamanızı ve seçmenizi mümkün kılar. Önceden tanımlanmış parametreler ve ayrıntılı filtreler ile boyutlandırma sürecinde sizi ustaca yönlendirir.
Uygulamanız için en uygun çözümü hızla ve kolayca bulun! Uygulama alanınızı seçtikten sonra, temsili bir yük döngüsü (zamana bağlı p/Q yük döngüsü) alacaksınız. Bunu daha sonra özgürce düzenleyebilir ve buna uygun çözümleri bulabilirsiniz. 
 Buna alternatif olarak, gereksinimlerinizi tamamen özgürce girebilirsiniz.
| Profil verileri | 
|---|
Giriş alanları
Silindir türleriniz için otomatik olarak bir ön seçim oluşturuldu. Düzenlemek için lütfen sağdaki düğmeye tıklayın.
Lütfen burada silindir verilerinizi seçin.

Güç sınırlaması, ani güç yükselmelerini önlemek için maksimum hıza ulaşmadan kısa bir süre önce hızlanmayı düşürür. Bu sayede genellikle daha küçük bir motor seçilebilir.
| No. | Faz adı | Basınç | Hacimsel debi | Süre | 
|---|
Akümülatör seçimi sadece sabit basınçlı sistemler ve standart dinamiklere sahip sistemler için olanaklıdır. 
Seçim ile boyutlandırmada bir hidrolik akümülatör dikkate alınır. Tolerans aralığının ayarı, akümülatördeki izin verilen basınç düşüşünü düzenler (boyutta azalma daha fazla emniyet sağlar).

Burada uygun çözümü bulabilirsiniz. Soldaki filtre seçeneklerini kullanarak seçiminizi sınırlayın veya sonuç görüntünüzü yeniden sıralayın. Fiyat göstergesinin sıralama kriteri, belirtilen yük döngüsüne göre çözelti miktar ile ilişkilidir (filtrelenmiş çözelti miktarı ile değil). Sistemin kapasite kullanımını sıralama kriteri, üç ana bileşen olan pompa, motor ve tahrikin ortalama değerlerinden oluşur.
Lorem, ipsum dolor
Ürün tipi
Düzenleme fonksiyonu
Kavrama türü
Pompa tipi
Motor tipi
Tahrik tipi
Motor kapasite kullanımı
Motor kapasite kullanımı, girilen yük döngüsü üzerinden termik motor kapasite kullanımını temsil eder.
Bu yük düzeyi, standart ünitelerimizde (CytroPac ve CytroBox) girilen yük döngüsü nedeniyle düşük çıkabilir. 
Değişken devirli tahrikler sayesinde, düşük motor kapasite kullanımlarında da enerji açısından verimli bir işletim sağlanmaktadır.
Tahrik kapasite kullanımı
Tahrik kullanımı, girilen yük çevrimi üzerinden termik tahrik kullanımını temsil eder.
Pompa kapasite kullanımı
Pompa kullanımı, çevrimde meydana gelen azami hacim akışı ve mümkün olan azami pompa hızına göre elde edilen pompa hızı temelinde belirlenir. Kullanımda ilgili pompanın verimliliği dikkate alınır.
Hidrolik sıvı
Diğer sıvılar hakkında bilgi almak için lütfen Sytronix.support@boschrexroth.de ile bağlantı kurunuz.
Geçersiz sonuçlar
Bilgi: Güç döngüsü için seçilen bazı kriterler yalnızca çoklu sistemler ile gerçekleştirilebilir.
1-(sonuç-SonuçSonuçlarlardan)
Maks. 3 ürünü karşılaştırın
Ayarlar
Birimler
Maksimum çalışma koşulları
Silindir fonksiyonlarını yönet
*.xlsx dosyasını içe aktar
*.xlsx dosyasını içe aktar
Sistem verileri
Pompa verileri
Motor verileri
Tahrik verileri
Akümülatör verileri
Enerji ihtiyacı
Burada, seçtiğiniz, değişken devir sayısına sahip sistemi, geleneksel, sabit devir sayısına sahip bir sistemle karşılaştırılmaktadır. Geleneksel sistem sizin seçiminize göre önerilir. Ayrıca ülkeye özel elektrik maliyetleri de önerilir. Bu değeri ayrı olarak uyarlayabilirsiniz.
Şebeke frekansı

Pompa tipi
Motor tipi
Burada, seçtiğiniz sistem için teorik olarak hesaplanan enerji tasarrufunu, CO2 tasarrufunu ve maliyet tasarrufunu görebilirsiniz (hesaplamalar, IEA WEO2018 temel alınarak, 2019 RB Enerji Senaryoları'na dayanmaktadır).
Örneklemek gerekirse:
1) Bir apartman dairesi (4 kişi) yılda ortalama 5.000 kWh elektrik tüketir.
2) Bir ağaç yılda 12 kg ile 15 kg arasında CO2 bağlar.
Ortalama şebeke gücü
kW
Ortalama şebeke gücü
kW
The payback period is calculated based on the list prices and customer-specific discount of the main components for both systems. Basis for the comparison is a conventional system with similar function; SvP will be compared with SY(H)DFE or A4 HS5, FcP/DRn with pressure-controlled pumps. Later on there be a deviation due to assembly variants and device options that can be chosen - therefore the payback period can be different.
Years
Elektrik tüketimi
kWh/a
Elektrik tüketimi
kWh/a
Enerji tasarrufu
kWh/a
CO2 tüketimi
t/a
CO2 tüketimi
t/a
CO2 tasarrufu
t/a
Maliyet tasarrufu
hesaplanıyor
%
Sistem verileri
Elektrik tüketimi
Pompa verileri
Motor verileri
Tahrik verileri
Akümülatör verileri
Dokümantasyon
Birimler
Dil
Ücretsiz mühendislik araçları kullanım koşulları