ボッシュ レックスロスのROKIT Locatorは、イントラロジスティクス向けのインテリジェントなレーザーローカリゼーションソフトウェアです。リアルタイム位置情報システム(RTLS)は、環境を確実にマッピングし、常に変化する屋内外環境において、手動運転および自動フォークリフト、無人搬送車(AGV)、サービスおよびモバイルロボット(AMR)など、さまざまな車両の位置決めおよび方向設定に使用できるソフトウェアコンポーネントです。これを可能にしたのが高性能アルゴリズムです。フォークリフトに搭載された後付けのレーザーセンサーで走行中の自然環境を自動検知し、リアルタイムにデジタルマップを作成し、自動更新を行います。このように、ボッシュ レックスロスのROKIT Locatorは主要なテクノロジーを提供し、産業用車両による物流業務向け自動スキャン処理や倉庫ナビゲーションなどの位置情報サービスを柔軟で効率的に行います。
機能紹介とユースケース
毎月第一金曜日に、ROKIT Locatorsの機能を取り上げ、詳しく紹介します。まずは、イントロダクションの動画をご覧ください。
エクスプレスマッピング - ガイド付きライブマッピング
インフラストラクチャーの変更や専門知識が不要(SLAM - 同時ローカリゼーションとマッピングに基づく)。当社のソリューションは、ワンクリックでお客様の環境をマッピングします。「フィーチャーフライデー」で、ROKIT Locatorが簡単に周囲の環境を検出、マッピングする様子をご覧ください。
ローカリゼーション
ROKIT Locatorは、位置が変わっても自動的に位置を特定することができます。
耐久性、信頼性の高いローカリゼーション
ROKIT Locatorは、振動や傾斜があるなどの変化の激しい環境でも動作します。
マップのアップデート
リアルタイム位置情報システムは環境の変化を自動的に検出し、デジタルマップを継続的に更新し、ROKIT Locator全体で共有します。
マスキング
ROKIT Locatorは、センサーデータ内の車両の輪郭線を非表示にします。
リファレンスアラインメント
手動運転のフォークリフト、またはモバイルロボットを既存のシステムとローカライズしますか。問題ありません。ROKIT Locator Mapならお客様ご使用のシステムの座標系との連携も容易です。
手動でのマップアラインメント
個々のニーズに応じ、オフセットと回転を使用してデジタルウェアハウスマップを調整します。
ホイールオドメトリ(車輪と走行距離計)の融合
マップの拡張
当社のリアルタイム位置情報システムにより、ユーザーは既存のROKIT Locatorマップを拡張し、マップゾーンを置き換えることができます。
デュアルレーザー
用途や必要に応じ、ROKIT Locatorは最大2台のレーザーをサポートします。これにより、AGVの堅牢性を高めます。
直感的なグラフィカルユーザーインターフェイス
グラフィカルユーザーインターフェイスaXessor は、ワンクリックマッピング、車両全体の管理とオーバービュー、複雑な使用環境でのハンドリングを最適化するゲーミフィケーションエレメントを備え、リアルタイムな位置情報システムの操作性を向上します。当社のグラフィカルユーザーインターフェイスの機能をお確かめください。
ROKIT Locatorの概要を入手する
ROKIT Locatorリリースの概要を入手
ROKIT Locator.Box:リリースの概要