Rexroth ROKIT Locator – din fleksible lokaliseringsprogramvare for manuelle gaffeltrucker
Vi gir deg mulighet til å teste Rexroth ROKIT Locator for ditt bruksområde i tillegg til at vi kan tilby support. Bruk kontaktskjemaet til å sende inn forespørselen.
Er du på utkikk etter en praktisk løsning for å lokalisere manuelle kjøretøy som gaffeltrucker? Med lokaliseringsprogramvaren ROKIT Locator fra Bosch Rexroth er letingen over. I blandet drift med manuelle og autonome kjøretøy utgjør laserlokaliseringen grunnlaget for økt transparens og optimalisert materialhåndtering og bedre lagerprosesser. Takket være fleksible integrasjonsmuligheter i eksisterende systemer, uavhengighet fra maskinvare, WMS, ERP og truckstyringssystemer samt enkel idriftsetting og intuitiv bruk kan du effektivt redusere utviklings- og applikasjonsarbeidet samt servicebehovet til sluttkundene med ROKIT Locator. Stol på velprøvd Bosch Rexroth-teknologi og dra nytte av lokaliseringsprogramvare som allerede brukes tusenvis av ganger over hele verden av kunder i ulike bransjer og bruksområder.
Rexroth ROKIT Locator er en laserbasert programvare for simultan posisjonering av truckflåten og kartlegging av dynamiske miljøer (SLAM). Den kraftige algoritmen bruker informasjonen fra inntil to laserskannere installert på kjøretøyet for pålitelig lagring og kartlegging av det naturlige miljøet (natural feature navigation). I tillegg oppdager systemet for sanntidslokasjon automatisk endringer i omgivelsene under kjøring, oppdaterer det digitale kartet over omgivelsene automatisk og gjør deretter dette tilgjengelig med hele ROKIT Locator-flåten (automatisk kartoppdatering). Lokaliseringen er pålitelig, robust og nøyaktig på centimeteren – uten bruk av reflekser eller markører. I spesielle situasjoner som åpne områder kan du også ta hensyn til ytterligere sensordata som hjulrotasjon (hjulodometrifusjon).
Et innendørs- og utendørssystem for sanntidslokasjon (RTLS = real-time location system) av gaffeltrucker og varer er den viktigste forutsetningen for posisjonssporing av et gaffeltruck- og/eller AGV-flåtestyringssystem (blandet flåte). Det gjør det mulig med absolutt sporbarhet av truck og flyttet gods som paller, nettingpaller eller papirruller (track & trace) samt automatisert ordreplukking og automatiske kartotek, noe som forebygger feil under lagring og uttak og reduserer leting. I tillegg gir sanntidssporing av gaffeltrucker et potensial for å spare kostnader og øke produktiviteten via automatisert skanning og færre bomturer.
Takket være det raske og enkle oppsettet og den pålitelige driften av programvaren for lokasjonssporing og kartlegging i sanntid trenger du ikke bekymre deg for å bestemme posisjonen til de manuelle gaffeltruckene. Selv etter kjøretøyomstart, for eksempel når det kommer et nytt skift, finner ROKIT Locator automatisk den gjeldende posisjonen i en fart. Den fleksible tilpasningen til foranderlige omgivelser, som ved lagring på gulv og i reoler, åpner også for automatiske kartoppdateringer for hele truckflåten.
Nå har du valget mellom den rene programvareløsningen ROKIT Locator eller ROKIT Locator.Box – klar for bruk på en kompakt industriell datamaskin. ROKIT Locator.Box er utviklet for bekvem og praktisk integrasjon med laserlokaliseringsprogramvaren vår i dine mobile roboter. Den består av en forhåndsinstallert og lisensiert ROKIT Locator-programvare, et operativsystem med full støtte samt en svært kompakt og robust industri-PC med høy ytelse (Pokini F2).
Få en tidlig oversikt over ROKIT Locator
Vi gir deg mulighet til å teste Rexroth ROKIT Locator for ditt bruksområde i tillegg til at vi kan tilby support. Bruk kontaktskjemaet til å sende inn forespørselen.