"YOU DECIDE." in grote letters onder de vraag "Wilt u optimaal profiteren van digitalisering en duurzaamheid?"
"YOU DECIDE." in grote letters onder de vraag "Wilt u optimaal profiteren van digitalisering en duurzaamheid?"

SPS

  • NürnbergMesse, Messezentrum 1, 90471 Nürnberg, Duitsland
  • 14/11/2023 09:00 - 16/11/2023 18:00
  • Duits, Engels
  • Elektrische aandrijvingen en besturingen, Industriële hydrauliek, Lineaire bewegingstechnologie , Assemblagetechniek

Automatisering komt tot leven: Praktijkgericht. Visionair. Persoonlijk. Met zijn unieke concept, bestrijkt SPS het hele spectrum van slimme en digitale automatisering, van eenvoudige sensoren tot intelligente oplossingen, van wat vandaag haalbaar is tot de visie van een volledig gedigitaliseerde industriële wereld.

Bestel uw ticket

Wilt u profiteren van de meest open industriële automatisering? YOU DECIDE.

Wat uw automatiseringstaak ook is, Bosch Rexroth heeft de juiste technologie en de juiste mensen om u en uw doel te ondersteunen.

Laat u SPS 2023, ontdek de meerwaarde van Bosch Rexroth voor uw dagelijkse activiteiten en toekomstige uitdagingen. Onze oplossingen voor fabrieksautomatisering met het consistent open automatiseringsplatform ctrlX AUTOMATION behoren tot de meest geavanceerde op de markt.

Ontdek hoe u de prestaties van uw fabrieken duurzaam kunt verbeteren door te kiezen voor geschikte technologieën, oplossingen en levenslange diensten. Met onze technologie geven we u de vrijheid om te slagen.

Wilt u van deze vrijheid profiteren? YOU DECIDE.

NürnbergMesse, 14-16 november 2023, Hal 7, stand 450
Schrijf u hier in voor de standtour.

SPS 2023
Locatiekaart
Tickets
Uw contact bij Bosch Rexroth


Next level of openness and freedom: ctrlX OS

Maximale openheid met besturingssysteem ctrlX OS

ctrlX OS is een besturingssysteem met digitale diensten dat volledig nieuwe standaarden zet. Het is gebaseerd op het Linux-besturingssysteem. Linux is gebaseerd op Ubuntu Core, is geschikt voor realtime bewerkingen, is hardwareonafhankelijk en kan direct op de betreffende hardware worden geïnstalleerd of worden gebruikt in virtuele omgevingen. Omdat alle betrokken partijen het systeem kunnen gebruiken, worden er nieuwe mogelijkheden gecreëerd.

Meer informatie

Afbeelding van een scherm met een grafiek die de architectuur van het besturingssysteem ctrlX OS voorstelt.
Afbeelding met de logo's van de ctrlX World-partners die zijn toegewezen aan de respectieve categorieën (zoals IoT, engineering, etc.) waarvoor apps en hardware worden aangeboden.

ctrlX World – the partner world is growing

Breed scala aan oplossingen via PartnerWorld ctrlX World

ctrlX World staat ook voor openheid: PartnerWorld breidt het bereik van de automatiseringstoolkit ctrlX AUTOMATION uit met hardware en vooral apps. Alle aspecten van machinebouwers en gebruikers worden behandeld om machines snel te ontwerpen en ze met zo min mogelijk risico te bedienen.
Ook dit jaar zijn er weer tal van partners aanwezig in de stand van Bosch Rexroth.

Meer informatie

ctrlX FLOW: Open bewegingssystemen voor transport en positionering

Het automatiseren en optimaliseren van intralogistieke processen is een sleutelfactor voor het succes van de fabriek van de toekomst. Met het ctrlX FLOW-productassortiment biedt Bosch Rexroth eenvoudig te integreren oplossingen voor optimale en zeer efficiënte materiaal- en goederenstromen. Naast het planaire systeem ctrlX FLOW6D voor contactloos transporteren en positioneren met hoge prestaties, presenteert Bosch Rexroth op SPS een nieuwe hogesnelheidsoplossing voor transport en positionering in de moderne fabriek.

Meer informatie

Voorstelling van drie bewegers van ctrlX FLOW6D die verschillende bewegingen uitvoeren (zweven, kantelen).
Weergave van een scherm met de software van het ctrlX-apparaatportaal. Daarnaast worden het besturingsplatform ctrlX CORE en diverse apps getoond.

Automation up close: The diversity of the system at a glance

Efficiënte softwareoplossingen

Eenvoudige technieken en maximale flexibiliteit: De apps rond ctrlX AUTOMATION en nieuwe softwarefuncties voor virtuele inbedrijfstelling en simulatie dragen hieraan bij. De mogelijkheden van webgebaseerde technieken worden verder uitgebreid, waardoor klanten veel tijd kunnen besparen. Met services tijdens het klanttraject, zoals het ctrlX-apparaatportaal en het ctrlX-configuratieprogramma, kunnen gebruikers ook hun inspanningen en kosten aanzienlijk verminderen.

Meer informatie

Veelzijdige besturingsoplossingen

De juiste oplossing voor elke toepassing: De veelzijdige besturing- en automatiseringsoplossingen zoals het besturingsplatform ctrlX CORE, de I/O-modules ctrlX I/O, de veiligheidsbesturing ctrlX SAFETY en de industriële PC's ctrlX IPC en diverse HMI-oplossingen, zoals ctrlX HMI, kunnen worden gebruikt voor PLC-gebaseerde toepassingen, IoT-toepassingen of analyse- en veiligheidsfuncties.

Meer informatie

Weergave van diverse besturingscomponenten uit het ctrlX AUTOMATION-portfolio. De afbeelding toont het besturingsplatform ctrlX CORE met I/O-modules ctrlX I/O, een veiligheidsbesturing ctrlX SAFETY, een HMI-toestel ctrlX HMI en een industriële PC uit het ctrlX IPC-portfolio.
Weergave van drie verschillende ctrlX DRIVE-modellen, een motor uit het ctrlX DRIVE-portfolio en een app-pictogram van ctrlX MOTION.

Dynamische en nauwkeurige bewegings- en aandrijffuncties

Met ctrlX MOTION kan een grote verscheidenheid aan automatiseringstaken worden opgelost met hoge precisie, gemak en veiligheid. Met nieuwe functiesets, bijvoorbeeld voor roboticatoepassingen, kunnen systemen perfect worden geautomatiseerd. Het aanbod van schaalbare aandrijfsystemen is nu ook beschikbaar voor het lagere spanningsbereik. Bosch Rexroth zal op de SPS ook de nieuwe kastloze variant presenteren, wat betekent dat er geen schakelkast nodig is.

Meer informatie

Energiezuinige oplossingen en Remanufactured Products

Duurzaamheid is de toekomst! Bosch Rexroth biedt een uitgebreide reeks hulpmiddelen en modellen voor energie- en prestatiesimulaties om het ontwerp van systemen te optimaliseren. Het portfolio wordt aangevuld met productspecifieke kenmerken, zoals de Smart Energy Mode van het aandrijfsysteem ctrlX DRIVE. Productrevisies zijn een ander belangrijk onderdeel dat bijdraagt aan de duurzaamheid. Het programma voor gereviseerde producten, "Remanufactured Products", heeft tot doel gebruikte onderdelen te reviseren in plaats van ze weg te gooien, waardoor hun levensduur wordt verlengd.

Meer informatie

Afbeelding van een motor en een REMAN-sticker om het reviseringsprogramma weer te geven, samen met een ctrlX CORE-besturingsplatform en een ctrlX DRIVE die kunnen worden gebruikt voor energiezuinige oplossingen.
De afbeelding toont een weergave van een AGV waarin Rexroth-onderdelen zijn geïnstalleerd.

Automatiseringsoplossing voor mobiele robots

Mobiele robots kunnen worden geautomatiseerd met software en hardware van ROKIT - The Robotics Kit en ctrlX AUTOMATION. De modules kunnen indien nodig stap voor stap in de voertuigen worden geïntegreerd. Fabrikanten en systeemintegrators profiteren van minder ontwikkelingsinspanningen, bekabeling, interfaces en componenten.

Meer informatie

3D-beeldherkenning met Rexroth Smart Item Picking en Kassow Robots collaboratieve robot.

Onderdelen (in dit geval blokjes) worden herkend door de 3D-camera, opgepakt door de Kassow Robot en vervolgens via een transportband teruggetransporteerd.
Het algemene beheer en de organisatie worden uitgevoerd door een Rexroth ctrlX-X3-regelaar. Visualisatie en bediening vinden plaats via de WebIQ Server-app op een iPad.
Het bijzondere aan deze oppaktechniek is dat voor de detectie van de grijppositie geen gegevens van de onderdelen nodig zijn. Dit zorgt ervoor dat onderdelen die de camera niet kent ook kunnen worden gedetecteerd en opgepakt. Deze onbekende onderdelen worden uitgezocht en in dozen (KLT) geplaatst.

3D-beeldherkenning met Rexroth Smart Item Picking en Kassow Robots collaboratieve robot.
H4U-softwareplatform voor hydraulische besturing

H4U - Hydraulics For You - De intelligente stap

Bosch Rexroth tilt de integratiemogelijkheden van industriële hydrauliek naar een hoger niveau en zet voorheen hardwaregebonden besturingsfuncties om in hardware-onafhankelijke softwaremodules. Hydraulische functies kunnen flexibel worden ontworpen via het nieuwe H4U-platform (Hydraulics For You) en rechtstreeks worden geïntegreerd in bestaande automatiseringsomgevingen. Deze overgang naar software brengt tal van voordelen met zich mee voor zowel eindgebruikers als machine- en systeemfabrikanten. Hydraulische systemen kunnen op een energiezuinige manier worden afgesteld en bijdragen aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen.

Lineaire bewegingstechnologie: nieuwe mogelijkheden voor een duurzame automatisering

Van individuele componenten tot slimme mechatronische subsystemen: lineaire bewegingstechnologie wordt snel en op een efficiënte, toekomstgerichte manier geleverd in uiteenlopende toepassingen.
Ontdek nieuwe mogelijkheden in automatisering met behulp van sensoriek en digitalisering: De Smart Flex Effector is een op sensoren gebaseerde compensatiemodule, die robots de gevoeligheid van een menselijke hand geeft, waardoor de automatisering en precisie voor processen met nauwe toleranties worden verhoogd.
Verhoog de productiviteit en duurzaamheid met een besparing op middelen: De elektromechanische cilinders garanderen een lange levensduur en zijn daardoor financieel aantrekkelijk, energiezuinig en onderhoudsarm.

Meer informatie

De afbeelding toont verschillende componenten uit de lineaire bewegingstechnologie, zoals een kogelomloopspindel, kogelrailsysteem, geïntegreerd meetsysteem, elektromechanische cilinder en een intelligent elektromechanisch meer-assig subsysteem met een Smart Function Kit-app, weergegeven op een tablet.
De afbeelding toont lineaire assen met een automatiseringspakket bestaande uit elektromechanische enkelvoudige assen en actuatoren, kabel, motor, netfilter, HCS IndraDrive, ctrlX Drive en selectiehulpmiddel LinSelect op een tablet.

Lineaire assen met automatiseringspakket - Automatiseren was nog nooit zo eenvoudig en handig.

Automatisering makkelijk gemaakt: As + aandrijving + software in één pakket
De lineaire bewegingstechnologie van Rexroth maakt dit makkelijker dan voorheen: We hebben alle componenten in één pakket, zodat u sneller volledig geautomatiseerde bewegingen met enkele assen of actuatoren kunt realiseren. Met slechts enkele muisklikken kunnen een motor, aandrijfregelaar, netfilter en kabels worden samengebracht en geconfigureerd, waarbij de software optioneel is inbegrepen. Bestel eenvoudig uw pakket met het aangegeven materiaalnummer, waarna u uw oplossing kort daarna ontvangt. Alles afkomstig uit één bron.

Meer informatie

Smart Function Kits - Plug & Produce with the new mechatronic subsystems

Smart Function Kits – plug&produce met de nieuwe mechatronische subsystemen

De elektromechanische lineaire robots, bestaande uit onze beste lineaire technologiecomponenten en het automatiseringsplatform ctrlX AUTOMATION, kunnen worden gebruikt voor diverse toepassingen zoals verbinden en persen, handling of doseren.
Moderne e-tools ondersteunen de selectie van producten. De vooraf geïnstalleerde, intuïtieve bedieningssoftware maakt fast commissioning en een eenvoudige grafische programmering zonder programmeerkennis mogelijk. De subsystemen kunnen eenvoudig in systemen van een hoger niveau worden geïntegreerd via open interfaces. Ze kunnen bovendien in een groot aantal toepassingen worden gebruikt via compatibele eindeffectors.

Meer informatie

De afbeelding toont een elektromechanische meer-assige lineaire robot bestaande uit lineaire assen, kabel, motor, ctrlX Drive en het selectiehulpmiddel LinSelect weergegeven op een tablet.
De afbeelding toont de Smart Flex Effector-compensatiemodule als hulpstuk op een industriële robot.

Smart Flex Effector - sensor-based compensation module for robots

Smart Flex Effector – Sensorgebaseerde compensatiemodule voor robots.

Transformeer uw productie en bereik een compleet nieuw niveau van automatisering met onze Smart Flex Effector. De op sensoren gebaseerde compensatiemodule met onafhankelijke kinematica in zes vrijheidsgraden geeft robots en Cartesische lineaire systemen de gevoeligheid van een menselijke hand, waardoor de precisie toeneemt en er geheel nieuwe toepassingsgebieden op het gebied van fabrieksautomatisering ontstaan. Moeilijk te controleren processen kunnen worden geautomatiseerd, geoptimaliseerd en gecontroleerd door eenvoudigweg de Smart Flex Effector achteraf te installeren. Typische toepassingen zijn verbindingsprocessen met marginale toleranties, complexe assemblages of moeilijke hanteringstaken.

Meer informatie