Fabriekshal met grafische batterij-waardeketen en de woorden 'open, grenzeloos en verbonden'
Fabriekshal met grafische batterij-waardeketen en de woorden 'open, grenzeloos en verbonden'

The Battery Show Europe

  • Messe Stuttgart, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, Duitsland
  • 23/05/2023 09:00 - 25/05/2023 17:00
  • Duits, Engels
  • Assemblagetechniek, Lineaire bewegingstechnologie , Elektrische aandrijvingen en besturingen

De Battery Show Europe is de belangrijkste vakbeurs voor besluitvormers over batterij- en H/EV-technologie. Ontmoet fabrikanten, leveranciers, ingenieurs, experts en besluitvormers tijdens een conferentie en handelsbeurs gericht op de nieuwste ontwikkelingen in de geavanceerde batterij- en auto-industrie.

Bestel uw ticket

BATTERIJPRODUCTIE VEREIST INNOVATIE

Als wereldwijd gevestigde aanbieder van automatiseringsoplossingen ondersteunen we de gehele waardeketen: van elektrode- en celproductie tot de batterijmodule en van pakketassemblage tot end-of-line testen en recycling.
Profiteer van onze duurzame producten en oplossingen voor fabrieksautomatisering die u ondersteunen bij het overwinnen van de uitdagingen van vandaag en morgen!

De toekomst van de batterijproductie ervaren? U MAAKT DE KEUZE.

Overtuig uzelf en kom van 23 tot 25 mei langs op The Battery Show Europe in Stuttgart: Hal 10, stand A20.


The Battery Show Europe

Plattegrond

Ticketregistratie

Uw contact met Bosch Rexroth

NEXO-momentsleutel

NEXO - a new world of joining technology

De nieuwe NEXO-momentsleutel garandeert maximale gebruiksvrijheid in combinatie met de hoogste procesbetrouwbaarheid en nauwkeurigheid, en voldoet aan alle eisen voor veiligheidskritieke bevestigingsverbindingen volgens VDI/VDE 2862. U kiest tussen de handpistoolgreep en de haakse momentsleutel. U krijgt intuïtieve, moderne en gebruiksvriendelijke tools met aanzienlijk verbeterde ergonomie en grotere flexibiliteit dankzij een browsergebaseerd besturingssysteem en geïntegreerde bediening aan boord.

Lineaire bewegingstechnologie: nieuwe mogelijkheden voor uw automatisering

Van individuele componenten tot slimme mechatronische subsystemen - Rexroth lineaire bewegingstechnologie biedt een breed scala aan producten, oplossingen en hulpmiddelen voor batterijproductie. Smart Function Kits combineren Rexroth lineaire assen met automatiseringshardware en -software. Ze zijn de perfecte lineaire robots voor het hanteren van elektrodes, de behuizing en afdekking bij de assemblage van de module of voor doseerprocessen zoals het vullen van holtes of het aanbrengen van warmtegeleidende pasta's. Bespaar tot 90% engineeringstijd: Dankzij de meest moderne eTools kunnen meerassige systemen snel worden geselecteerd en geconfigureerd. De vooraf geïnstalleerde besturingssoftware verkort de inbedrijfstellingstijd tot wel 80% en biedt een intuïtieve grafische programmering door middel van slepen en neerzetten.

Skyline van lineaire technologieproducten, met op de voorgrond voorbeeldproducten en -oplossingen
Smart Flex Effector, een compensatie-element voor industriële robots

Verbinden met 'feel' (gevoel) - een intelligent compensatie-element voor industriële robots

Verhoog uw mate van automatisering in de pakketassemblage met de Smart Flex Effector, een sensorgebaseerd compensatie-element. Het geeft industriële robots het gevoel van een menselijke hand en verhoogt de precisie, bijvoorbeeld bij het elektrisch contact maken van modules of het verbinden van pinnen.

ctrlX AUTOMATION: een automatiseringstoolkit voor batterijproductie

Het verhogen van de productiviteit, het effectief gebruiken van hulpbronnen, het verbeteren van de kwaliteit en het verkorten van de time-to-market zijn belangrijke succesfactoren op het gebied van batterijproductie.
De automatiseringstoolkit ctrlX AUTOMATION voldoet aan deze vereisten door de klassieke grenzen tussen machinebesturing, IT en het Internet of Things te doorbreken. Het open en flexibele systeem vermindert de engineeringinspanning met 30 tot 50%. Diverse componenten, zoals het compacte besturingssysteem ctrlX CORE met app-technologie en de aandrijving ctrlX DRIVE zorgen voor ondersteuning bij de gehele procesketen van batterijproductie.

Automatiseringstoolkit ctrlX AUTOMATION
Het flexibele transportsysteem FTS in combinatie met het VarioFlow-kettingtransportbandsysteem biedt de perfecte oplossing voor de productie van batterijcellen.

Modulair magnetische transportband met flexibel transportsysteem en VarioFlow

De productieprocessen van de batterijcellen vereisen een snel en flexibel transfersysteem. De combinatie van het FTS-transportsysteem en het kettingtransportbandsysteem VarioFlow maximaliseert de flexibiliteit, snelheid en optimalisatie van de kosten in het productieproces van batterijcellen. VarioFlow kan eenvoudig worden ontworpen en aangepast voor elke fabrieksindeling dankzij de MTPro-planningssoftware. De batterijcellen en het bijbehorende materiaal worden snel en veilig langs het geplande logistieke pad naar de afzonderlijke bewerkingsstations geleid. Bij de bewerkingsstations (bijv. stapelen, lassen, vijlen, testen) neemt het FTS flexibele transportsysteem de besturing voor elke werkstukdrager over, waardoor meerdere dragers en procesassen nauwkeurig gepositioneerd kunnen worden en gesynchroniseerd kunnen worden verplaatst.

EV Battery Recycling

Ruw materiaal vormt een groot deel van de kosten in het productieproces van lithiumioncellen. De oplossingen van Bosch Rexroth voor een efficiënte productie zorgen voor een duurzame vermindering van het grondstoffenverbruik en de kosten. Aan het einde van de levenscyclus van het product worden de accu's ontmanteld tot afzonderlijke onderdelen. De afzonderlijke fracties kunnen vervolgens worden gesorteerd en opnieuw in de cyclus worden gebracht.
Wij ondersteunen de terugkeer van waardevolle grondstoffen in het productieproces met behulp vanschaalbare en betaalbare systeemoplossingen. Absoluut duurzaam.

Kringloopeconomie