Tire Expo is een essentieel industrie-evenement met stands van veel 's werelds belangrijkste leveranciers voor de bandenproductie-industrie
Energie-efficiënt en veilig: Nieuwe Hägglunds-aandrijving voor rubbermachines
Een nieuwe Hägglunds-aandrijving, speciaal ontwikkeld voor rubbermachines, vermindert het energieverbruik en daarmee de CO2-uitstoot in het dagelijks gebruik aanzienlijk.
De voorgemonteerde en geteste aandrijfeenheden worden aangeboden als een plug-and-play-oplossing in zes maten, die alle standaardmolenmaten omvatten.
ctrlX AUTOMATION – automatiseringstoolkit voor de bandensector
Digitalisering verandert ook de bandenindustrie: machines en fabrieken worden steeds intelligenter. Het automatiseringssysteem ctrlX AUTOMATION overwint de klassieke grenzen tussen machinebesturing, de IT-wereld en het Internet of Things, en biedt als consequent open systeem alle bouwstenen voor complete automatiseringsoplossingen. De oplossing is modulair, schaalbaar en voldoet aan de belangrijkste vereisten van de industrie op het gebied van flexibiliteit en compactheid. Ervaar live in onze stand hoe ctrlX AUTOMATION de automatisering in de bandensector op gang brengt.
CytroForce – Verleg uw grenzen
Bosch Rexroth tilt de hydraulische lineaire aandrijving naar een nieuw ontwikkelingsniveau. De revolutionaire oplossing CytroForce reduceert de voorheen ruimteverslindende structuren tot een slimme compacte actuator. Hoge prestatiewaarden, korte cyclustijden en lage totale kosten leiden tot een duurzame productiviteitswinst. In vergelijking met een niet-geïntegreerde hydraulische lineaire actuator, is slechts de helft van de installatieruimte nodig en is de energiebehoefte van de frequentieregelaar tot 80 procent lager. De hoeveelheid olie is ook tot 97 procent lager dan in open systemen, wat van economisch belang is.
De toekomst begint nu: het nieuwe hydraulische aggregaat CytroBox tot 30 kW
Compact, energiezuinig, stil en verbonden: dat is CytroBox, het hydraulisch aggregaat van de toekomst. De unieke verkoopargumenten van de CytroBox zijn: er is minder ruimte nodig - 0,5 m² in plaats van 2 m² -, energiebesparing tot 80%, vermindering van het olievolume met 75% en vermindering van de geluidsemissie met 10 dB(A). De digitale service CytroConnect Solutions maakt van de CytroBox een verbonden product. Cloudgebaseerde, gestandaardiseerde toepassingen bieden de gebruiker visualisatie en evaluatie van de systeemstatus op alle verbonden apparaten.
Elektromechanische cilinders: betrouwbaar en duurzaam
Elektromechanische cilinders (EMC's) zijn niet meer weg te denken uit de productie. Ze positioneren, zwenken, tillen, drukken, verbinden, ponsen, krimpen en klinken. En ze doen dit alles op een bijzonder energiezuinige manier, omdat ze het motorkoppel rechtstreeks omzetten in beweging. Wij bieden elektromechanische cilinders EMC-HP (High-Power) speciaal voor zware toepassingen en de zwaarste omstandigheden. Een optioneel waterkoelsysteem maakt ze ook tot echte duurlopers, zelfs onder grote krachten.
Klik hier voor meer informatie:
The presentation will focus on the new Hägglunds drive, offering a comparison in relation to drive characteristics - fixed ratio gearbox and infinitely variable gearbox; energy savings - contribution to energy management DIN 50001; safety - in relation to DIN 1417; digitalization - real acquisition of operational data and contribution to quality management; connectivity - integration of production machines into higher-level process control systems and the basis of communication between production machines; compactness - dimensions and weights; reliability - unstoppable; and cost of ownership - investment cost and maintenance cost, all from a user's view.
Presentation from Daniel Becker, Bosch Rexroth Sales Engineer
The conference is in English only!