Selecteer uw locatie
Industriële sectoren
OverzichtService
OverzichtProductgroepen
OverzichtEngineering
OverzichteConfigurators en tools
OverzichtSelecteer uw locatie
Het manifold is een cruciaal onderdeel van iedere machine. Maar wat is nou het ideale manifold ? Hoe stel je dat samen? En waar moet je dan allemaal op letten?
Zoek je een manifold dat exact beantwoordt aan de vraag en perfect past in jouw productieomgeving? Dan hebben we goed nieuws voor je.
Bij ons is de enige beperking onze eigen fantasie. De mogelijkheden voor maatvoering, inbouwmogelijkheden, oplossingsvarianten en technologieën zijn eindeloos.
Je vindt hier traditionele (stand-alone) manifolds met specifieke functionaliteiten. Daarnaast zijn we specialist in het combineren van technologieën. Het resultaat is een hybride manifold, op maat geproduceerd voor uw machine of installatie. Denk bijvoorbeeld aan:
Wat is nou het ideale manifold? Het antwoord daarop is even eenvoudig als uitdagend. Het ideale manifold bestaat namelijk niet; er is geen sprake van goed of fout.
Is het eenmalig?
Dan adviseren we catalogusoplossingen met multi-station manifolds of sandwichventielen. Je combineert de catalogusproducten naar eigen inzicht, eventueel als aanvulling op een aggregaat-configuratie.
Is het seriebusiness?
In dat geval loont het om een stand-alone manifold te ontwikkelen. We zetten je idee om in een concrete oplossing op maat.
Stel je (extra) hoge eisen aan de kanaalvoering?
Overweeg een 3D-geprint manifold. Hierbij hebben we invloed op alle aspecten van het ontwerp zoals bijvoorbeeld de drukval in de kanalen, of het gewicht, de afmeting en zelfs de vorm. Kortom totale flexibiliteit… of anders gezegd: u (en wij) vragen, de printer draait.
Natuurlijk, maatwerk vraagt om een andere investering dan een catalogusoplossing. Daarom gaan we graag in een vroeg stadium met je in gesprek. Wat heb je écht nodig? Welke oplossing past daar het beste bij? En hoe kunnen we die oplossing realiseren, tegen een zo aantrekkelijk mogelijke kostprijs?
Misschien wil je zelf al aan de slag. Maak dan gebruik van onze configuratoren. Daarmee stel je eenvoudig je eigen manifold samen, gebaseerd op de parameters die voor jouw van belang zijn. Heb je ‘onderweg’ toch behoefte aan hulp of begeleiding? Onze manifold-experts staan voor je klaar, gewoon doen!