Praktyczne umiejętności pracy na standardowych stanowiskach przemysłowych Systemy

Technologia w zasięgu ręki

Systemy szkoleniowe firmy Bosch Rexroth

Modułowe systemy szkoleniowe Bosch Rexroth są precyzyjnie dopasowywane do poziomów kwalifikacji wymaganych przez konkretne instytucje branżowe i edukacyjne.

Jeden system szkoleniowy składa się ze stanowiska roboczego, komponentów w ramach zestawów urządzeń oraz zeszytów ćwiczeń. W ramach szkoleń zarówno początkujący, jak i zaawansowani uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę w dziedzinach układów hydraulicznych, automatyki (napędy elektryczne, technologie sterowania, mechatronika) oraz systemów pneumatycznych.

Modułowe systemy szkoleniowe opracowane przez specjalistów Bosch Rexroth pozwalają nowym i doświadczonym pracownikom zyskać biegłość w zakresie konkretnych rozwiązań i praktyczne umiejętności technologiczne. Dzięki powszechnie używanym seryjnym elementom przemysłowym, ustandaryzowanym globalnie językom programowania i otwartym interfejsom przyswojenie praktycznej wiedzy, którą chcemy przekazać, nie sprawia żadnych trudności. 

Przykładowe wyposażenie pracowni od Bosch Rexroth

Jolanta Kowalczyk osoba kontaktowa

Stanowiska dydaktyczne

Masz potrzebę wyposażenia swojej pracowni?

Wszystkie zaprezentowane na tej stronie stanowiska możesz zakupić u nas – zarówno w wersji przedstawionej poniżej albo dostosowanej do potrzeb Twojej szkoły/uczelni/sali szkoleniowej.

Skontaktuj się z nami!

Jolanta Kowalczyk

+48 (22) 738 18 06

dydaktyka@boschrexroth.pl

Stanowiska dydaktyczne: Automatyka

Trenażer PLCBox

stanowisko trenażer PLCBox na niebieskim tle

Specyfikacja techniczna - Hardware

  • Sterownik PLC
  • Zasilacz 24 V DC, sygnalizacja zasilania, wyłącznik ON/OFF
  • Sterownik ctrlX Core – i5.0
  • Panel operatorski HMI, dotykowy 7" WR21, kompatybilny ze sterownikiem PLC
  • Bus coupler EtherCAT z modułami wejść/wyjść cyfrowych i analogowych
  • Przyciski sterujące i kontrolki
  • Switch Ethernet

Jest możliwość rozszerzenia funkcji PLCBox poprzez dokupienie EFCBox i DRVBox.

stanowisko trenażer PLCBox na niebieskim tle

Specyfikacja techniczna - Software

  • Oprogramowanie ctrlX Works - licencja z nieograniczoną liczbą instalacji, oprogramowanie zawiera wirtualny sterownik z symulatorem pracy; dostęp online; elementy e-learningu
  • Dodatkowe aplikacje umożliwiające:
    • standardową naukę programowania PLC w językach: LD, FBD, ST, SFC, CFC;
    • nowoczesne programowanie sterowników jak w świecie IT: Blockly, Node-Red, Python, C++.
  • Dostępne są również aplikacje do:
    • zbierania i prezentacji danych Grafana, Motion, IoT;
    • tworzenia wizualizacji;
    • bezpieczeństwa sieci;
    • zdalnego połączenia ze sterownikiem.

stanowisko trenażer PLCBox na niebieskim tle

Budowa

  • Baza stanowiska z profili aluminiowych Bosch Rexroth wyposażona w uchwyt: stanowisko dostosowane do umieszczenia na stole laboratoryjnym, ze sterownikiem PLC
  • Elementy łączeniowe i konstrukcyjne niezbędne do poprawnej pracy stanowiska
  • Zasilanie stanowiska: 230 V AC
  • Wymiary: ok. 660 mm x 330 mm x 450 mm (wys.)
  • Można zamówić wersję z płytą aluminiową

stanowisko trenażer PLCBox na niebieskim tle

Zastosowanie

  • Nauka programowania sterowników
  • Zapoznanie się z algorytmami sterowania i optymalizacji
  • Nauka programowania sterowników przemysłowych w narzędziach dotychczas dostępnych dla programistów IT
  • Nauka zbierania, przetwarzania i wizualizacji danych przemysłowych
  • Nauka sterowania serwonapędami i układami wieloosiowymi

stanowisko trenażer PLCBox na niebieskim tle

Gdzie możemy zastosować PLCBox?

  • W pracowni automatyki.
  • W pracowni robotyki.
  • W pracowni mechatroniki.
  • W pracowni Przemysłu 4.0

EFCBox z falownikiem - frequency converter Box

stanowisko EFCBox z falownikiem na niebieskim tle

Specyfikacja techniczna

  • Falownik EFC, serwosilnik MOT
  • Zasilacz 24 V DC, sygnalizacja zasilania, wyłącznik ON/OFF
  • Oprogramowanie IndraWorks Ds.
  • Możliwe tryby pracy:
    • prędkościowy - U/F, SVC
    • momentowy
  • Dostępne protokoły komunikacyjne:
    • EtherCAT, Profinet, Sercos, Ethernet IP, Modbus TCP IP
  • Emergency Stop
  • Potencjometr – zadajnik sygnału analogowego
  • Przyciski sterujące i kontrolki

EFCBox może być samodzielnym stanowiskiem lub służyć do rozbudowania stanowiska PLCBox

schemat budowy EFCBox z falownikiem

Budowa EFC Box z falownikiem

  • Baza stanowiska z profili aluminiowych wyposażona w uchwyt: stanowisko dostosowane do umieszczenia na stole laboratoryjnym
  • Elementy łączeniowe i konstrukcyjne niezbędne do poprawnej pracy stanowiska
  • Zasilanie stanowiska: 230 V AC
  • Wymiary: ok. 300 mm x 250 mm x 450 mm (wys.)

EFCBox z falownikiem przedstawiony z góry

Zastosowanie

  • Nauka parametryzacji oraz programowania falowników
  • Zapoznanie się z algorytmami sterowania i optymalizacji ruchu falowników
  • Strojenie pętli regulacji
  • Analiza pracy urządzenia poprzez wbudowany oscyloskop
  • Nauka łączenia z nadrzędnymi systemami sterowania dzięki protokołom komunikacyjnym

stanowisko trenażer EFCBox na niebieskim tle

Gdzie możemy zastosować EFCBox?

  • W pracowni automatyki.
  • W pracowni robotyki.
  • W pracowni mechatroniki.

DRVBox z napędem – Servodrive Box

stanowisko DRVBox z falownikiem na niebieskim tle

Specyfikacja techniczna

  • Serwonapęd ctrlXDrive – w standardzie i5.0, serwosilnik MS2N, moduł liniowy ze śrubą: CKK
  • Zasilacz 24 V DC, sygnalizacja zasilania, wyłącznik ON/OFF
  • Oprogramowanie ctrlX Drive - licencja z nieograniczoną liczbą instalacji, oprogramowanie zawiera symulator pracy serwonapędu
  • Możliwe tryby pracy: prędkościowy, momentowy, pozycjonowania, synchronizacji
  • Dostępne protokoły komunikacyjne: EtherCAT, Profinet, Sercos
  • Moduł zamieniający ruch obrotowy na liniowy wraz ze wskaźnikiem pozycji
  • Przyciski sterujące i kontrolki
  • Potencjometr – zadajnik sygnału analogowego
  • Emergency Stop

DRVBox może być samodzielnym stanowiskiem lub służyć do rozbudowania stanowiska PLCBox

schemat budowy DRVBox z falownikiem

Budowa

  • Baza stanowiska z profili aluminiowych wyposażona w uchwyt: stanowisko dostosowane do umieszczenia na stole laboratoryjnym
  • Elementy łączeniowe i konstrukcyjne niezbędne do poprawnej pracy stanowiska
  • Zasilanie stanowiska: 230 V AC
  • Wymiary: ok. 300 mm x 300 mm x 450 mm (wys.)

stanowisko DRVBox z falownikiem na niebieskim tle

Zastosowanie

  • Nauka parametryzacji oraz programowania serwonapędów.
  • Zapoznanie się z algorytmami sterowania i optymalizacji ruchu serwonapędów
  • Strojenie pętli regulacji
  • Analiza pracy urządzenia poprzez wbudowany oscyloskop
  • Nauka łączenia z nadrzędnymi systemami sterowania dzięki protokołom komunikacyjnym
  • Nauka realizacji ruchów w układach mechanicznych

stanowisko trenażer DRVBox na niebieskim tle

Gdzie możemy zastosować DRVBox?

  • W pracowni automatyki.
  • W pracowni robotyki.
  • W pracowni mechatroniki.

Stanowiska dydaktyczne: Przemysł 4.0

Stanowisko z cobotem Kassow Robots

7-osiowy robot współpracujący

cobot współpracujący Kassow Robots

Specyfikacja techniczna - Hardware

  • Robot współpracujący Kassow Robots
  • Robot przystosowany do bezpiecznej pracy w bliskiej obecności człowieka bez dodatkowych wygrodzeń
  • Udźwig 10 kg
  • Zasięg ramienia 850 mm
  • Powtarzalność 0,03 mm
  • 7 stopni swobody

cobot współpracujący Kassow Robots

Specyfikacja techniczna - Software

  • Komunikacja po Profinecie, Modbus RTU/TCP
  • Dostępny port 2xEthernet
  • Możliwość integracji z Robot Operating System
  • Pulpit do mocowania obiektów
  • „Piaskownica” – moduły do ćwiczeń
  • Emulator REMII

Więcej informacji o Kassow Robots

cobot współpracujący Kassow Robots

Gdzie możemy zastosować Kassow Robots?

  • W pracowni robotyki.
  • W pracowni programowania i4.0.

Przykład zastosowania w przemyśle

cobot współpracujący Kassow Robots

Możliwe tematy zajęć:

  • Programowanie sterowników PLC (IEC 61131-3)
  • Roboty współpracujące, przykłady aplikacji i podstawy programowania
  • Integracja robotów przemysłowych, z wykorzystaniem bibliotek programistycznych dla PLC
  • Wprowadzenie do kinematyk robotów przemysłowych
  • Wprowadzenie do interpolacji w robotyce
  • Zadania robotyki skupiające się na trajektorii punktu TCP
  • Programowanie autorskich funkcjonalności uzupełniających dla robota współpracującego w języku programowania C++ (np. współpraca z systemem wizyjnym)
  • Podstawy systemu operacyjnego Linux Ubuntu Core z platformą wirtulizacyjną
  • Sieci Ethernet i Profinet na stanowisku z cobotem
  • Zdalny bezpieczny dostęp do maszyn

Robot kartezjański

Robot kartezjański może być jednym z modułów dydaktycznej linii produkcyjnej lub osobnym stanowiskiem dydaktycznym.

stanowisko dydaktycznej linii produkcyjnej moduł z robotem kartezjańskim

Ogólne informacje

  • Robot kartezjański* oparty na kompaktowych modułach paskowych i śrubowych
  • Przygotowany do precyzyjnych zadań typu Pick&Place lub Assembly

stanowisko dydaktycznej linii produkcyjnej moduł z robotem kartezjańskim

Pakiet Smart Function Kit

    • Zestaw rozwiązań do automatyzacji procesów wciskania, przenoszenia i dozowania typu „podłącz i produkuj”.
    • Ten modułowy zestaw łączy mechaniczne i elektryczne komponenty firmy Bosch Rexroth oraz oprogramowanie. Stanowi idealną podstawę dla integratorów systemów lub użytkowników końcowych mających wiedzę na temat procesów.
    • Pakiet Smart Function Kit może być podłączany za pomocą otwartych interfejsów i w dogodny sposób monitorowany na tablecie. Zapewnia to maksymalną przejrzystość, a ponadto pozwala ograniczyć przestoje i zwiększyć wydajność.

stanowisko dydaktycznej linii produkcyjnej moduł z robotem kartezjańskim

Funkcje

  • Szybkie i wydajne wdrażanie standardowych aplikacji do łączenia
  • Możliwość wykorzystania w wielu standardowych zastosowaniach związanych z wciskaniem i łączeniem z siłą od 2 do 70 kN, niezależnie od tego, czy chodzi o montaż, łączenie, formowanie, pomiary czy testowanie
  • Łatwy wybór produktu: wstępnie wybrane komponenty mechaniczne i elektryczne oraz oprogramowanie.
  • Interfejs HMI oparty na przeglądarce niezależnej od urządzenia.
  • „Podłącz i produkuj”: produkt dostarczany w jednym pakiecie, z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym.

stanowisko dydaktycznej linii produkcyjnej moduł z robotem kartezjańskim

Przenoszenie i dozowanie

  • System wieloosiowy z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym do przenoszenia, pozycjonowania i dozowania.
  • Łatwy wybór produktu: Dostępnych jest 36 typów konstrukcji (oś CKK, CKR lub MKR).
  • „Podłącz i produkuj”: produkt dostarczany w jednym pakiecie, z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem.
  • Obsługa bez konieczności posiadania wiedzy programistycznej, webowy interfejs HMI oparty na przeglądarce, możliwość używania niezależnie od urządzenia.

stanowisko dydaktycznej linii produkcyjnej moduł z robotem kartezjańskim

Gdzie możemy zastosować robot kartezjański?

  • W pracowni robotyki.
  • W pracowni mechatroniki.
  • W pracowni automatyki.
  • W pracowni intralogistyki.

Dydaktyczna linia produkcyjna zgodna z koncepcją Przemysłu 4.0

Linia produkcyjna, przygotowana do doświadczania i nauki, demonstracji i implementacji i programowania na „żywym organizmie” rozwiązań zgodnych z założeniami Przemysłu 4.0 i logistyki przyszłości.

schemat dydaktycznej linii produkcyjnej

Ogólne informacje

Wirtualny spacer: badawczo-rozwojowa linia produkcyjna i4.0

  • Zautomatyzowany i zrobotyzowany proces montażu przykładowego produktu
  • Masowa personalizacja produkcji
  • Kontrola procesu produkcyjnego i jakości gotowego produktu
  • Pełna kontrola procesu logistycznego na samej linii produkcyjnej jak i w planowaniu zasobów
  • Diagnostyka pracy linii produkcyjnej
  • Bezpieczny dostęp zdalny

Przeczytaj artykuł o Factory of the Future Lab i dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach zgodnych z założeniami Przemysłu 4.0 i logistyki przyszłości

schemat dydaktycznej linii produkcyjnej

Nowoczesna platforma sterowania

Sterowanie całej linii i poszczególnych modułów oparte na nowoczesnej platformie ctrlX AUTOMATION

  • Otwarta platforma bazująca się Ubuntu Core 22
  • Możliwość rozszerzania funkcjonalności poprzez instalowanie aplikacji ze sklepu ctrlX OS Store
  • Środowisko programistyczne umożliwiające tworzenie wirtualnych instancji sterownika
  • Możliwość pisania aplikacji w języku wysokiego poziomu takich jak Python, C++, JS
  • Możliwość połączenia ze sterownikiem, parametryzacji czy diagnostyki przez przeglądarkę internetową
  • Dostępne SDK w celu rozwijania własnych aplikacji współpracujących lub uruchamianych na platformie

elementy budowy dydaktycznej linii produkcyjnej

Budowa

  • Nowoczesne moduły wykonane w technologii wykorzystywanej powszechnie w przemyśle
  • Solidna konstrukcja wykonana z profili aluminiowych umożliwiający łatwy montaż
  • Możliwość dopasowania ilości modułów i układu systemu transportowego pod konkretne potrzeby dydaktyczne czy badawczo-rozwojowe
    • w przypadku grup czy prac z obszaru zarządzania i logistyki można zrobić większy nacisk na rozbudowę rozwiązań transportowo-logistycznych, analizy, optymalizacje poszczególnych procesów
    • w przypadku grup i prac z obszaru IT\Mechatroniki\Automatyzacji istnieje wiele możliwości programistycznych, jak i z zakresu projektowania IT lub wizualizacji wyników
  • Układ wykorzystuje zasilanie elektryczne i pneumatyczne

System transportowy – zapewniający ergonomiczną logistykę

  • Linia oparta na paletkowym systemie transportowym z możliwością regulacji prędkości przy użyciu falowników ze sterowaniem wektorowym i komunikacją EtherCAT
  • Każda paletka wyposażona w tag RFID w celu jednoznacznej identyfikacji produktu

cobot współpracujący Kassow Robots

Pracownie i zastosowanie

Gdzie możemy zastosować linię?

  • W pracowni automatyki.
  • W pracowni mechatroniki.
  • W pracowni intralogistyki.
  • W pracowni robotyki.
  • W pracowni programowania i4.0.
  • W pracowni badawczo-rozwojowej.

Linia może służyć jako:

  • stanowisko dydaktyczne;
  • stanowisko do prac badawczo-rozwojowych i być wykorzystywana w dziedzinie zarządzania procesami, automatyki, robotyki, programowania czy też w innych dziedzinach, w zależności od zaplanowanego zadania/problemu do rozwiązania w obrębie Przemysłu 4.0 czy Logistyki Przyszłości 5.0;
  • interaktywny eksponat pokazujący w jaki sposób maszyny mogą współpracować z człowiekiem, jak go wyręczać.

schemat dydaktycznej linii produkcyjnej

Możliwe obszary wykorzystania

  • Automatyzacja
  • Robotyka
  • Informatyka
  • Cybernetyka
  • Programowanie
  • Inżynieria przemysłu, i4.0, i5.0
  • Logistyka, Transport
  • Zarządzanie produkcją i procesami
  • Mechatronika
  • Nauki Techniczne
  • AI

Poza funkcją dydaktyczną czy badawczo-rozwojową linia może służyć dodatkowo do produkcji spersonalizowanej pamiątki z placówki wykorzystywanej np. podczas dni otwartych lub zjazdów absolwentów.

Wirtualny spacer: badawczo-rozwojowa linia produkcyjna i4.0

schemat dydaktycznej linii produkcyjnej

Zbieranie i wykorzystanie danych

  • Możliwość czytania parametrów z:
    • Sterowników
    • Serwonapędów
    • Falowników
  • Możliwość tworzenia własnych dashboardów w środowiskach takich jak
    • NodeRED
    • Grafana
  • Stanowiska wyposażone:
    • Czujnik przepływu
    • Miernik energii elektrycznej
  • Obsługiwanie protokołów
    • MQTT
    • OPC-UA
    • REST/API
  • Prosta integracja z bazami danych
  • Wymiary przykładowej linii dla 5 modułów to 14 m na 3 m (kształt i długość można dopasować do pomieszczenia)
  • dodatkowe miejsce wokół dla dróg Active Shuttle

Moduły dydaktycznej linii produkcyjnej zgodna z koncepcją Przemysłu 4.0

Jest mozliwosc dowolnej konfiguracji modułów w linii lub zakupu pojedynczego modułu jako osobne stanowisko dydaktyczne.

stanowisko dydaktycznej linii produkcyjnej moduł z robotem kartezjańskim

Moduł z robotem kartezjańskim

  • Robot kartezjański* oparty na kompaktowych modułach paskowych i śrubowych
  • Przygotowany do precyzyjnych zadań typu Pick&Place lub Assembly

* może funkcjonować jako oddzielne stanowisko dydaktyczne

stanowisko dydaktycznej linii produkcyjnej moduł z robotem typu delta

Moduł z robotem typu delta

  • Robot typu delta z dedykowanym chwytakiem pneumatycznym*
  • Przygotowany do wysokowydajnych zadań typu Pick&Place

* może funkcjonować jako oddzielne stanowisko dydaktyczne

stanowisko dydaktycznej linii produkcyjnej moduł z serwporasą

Moduł z serwoprasą

  • Praska elektromechaniczna*
  • Parametryzacja i programowanie z poziomu przeglądarki internetowej
  • Obsługujące protokoły sieciowe powszechnie stosowane w przemyśle (OPC-UA) i w świecie IT (REST/API)

* może funkcjonować jako oddzielne stanowisko dydaktyczne

Przykład zastosowania w przemyśle

stanowisko dydaktycznej linii produkcyjnej moduł pracy ręcznej z wkrętarką

Moduł pracy ręcznej z wkrętarką

  • Przemysłowa wkrętarka ręczna* z dokładnym pomiarem momentu i kąta obrotu spełniająca normę VDI/VDE 2862
  • Zintegrowany sterownik wkręcania wraz z 4-rdzeniowym procesorem
  • Komunikacja bezprzewodowa WI-FI 6
  • Wbudowany czujnik żyroskopowy dla pomiaru kompensacji kąta (rzeczywisty kąt obrotu)
  • Zintegrowany wyświetlacz
  • Wbudowany skaner - czytnik kodów 2D i 1D
  • Możliwość rozszerzenia o system pozycjonowania narzędzia
  • Oprogramowanie oparte na przeglądarce Internetowej

* może funkcjonować jako oddzielne stanowisko dydaktyczne

stanowisko dydaktycznej linii produkcyjnej mofuł z 7-osiowym robotem współpracującym

Moduł z 7-osiowym robotem współpracującym

  • Robot współpracujący Kassow Robots
  • Robot przystosowany do bezpiecznej pracy w bliskiej obecności człowieka bez dodatkowych wygrodzeń
  • Udźwig 5 kg
  • Maksymalny zasięg ramienia 1200 mm
  • 7 stopni swobody
  • Port Ethernet do komunikacji
  • Możliwość integracji z Robot Operating System

Więcej szczegółów o Kassow Robots tutaj!

AMR pojazd autonomiczny Active Shuttle

AMR – nowoczesna logistyka na najwyższym poziomie

  • Pojazd autonomiczny AMR rodziny ACTIVE Shuttle
  • Implementacja transportu autonomicznego w oparciu o roboty AMR pracujące z lokalnymi magazynami i dostarczające produkty do/z wyznaczonych miejsc magazynowania
  • AMS oprogramowanie sterujące ACTIVE Shuttle Management System
  • Możliwa integracja z robotem współpracującym w zakresie dostarczania półproduktów na linię produkcyjną/odbiór produktu gotowego z linii produkcyjnej i dostarczenie go do magazynu

Więcej szczegółów o ACTIVE Shuttle tutaj!

Obejrzyj film o zastosowaniu ACTIVE Shuttle.

Pojazd autonomiczny AMR: ACTIVE Shuttle

AMR może być jednym z modułów dydaktycznej linii produkcyjnej lub osobnym stanowiskiem dydaktycznym.

AMR autonomiczny pojazd Active Shuttle

AMR – nowoczesna logistyka na najwyższym poziomie

  • Pojazd autonomiczny AMR rodziny ACTIVE Shuttle
  • Implementacja transportu autonomicznego w oparciu o roboty AMR pracujące z lokalnymi magazynami i dostarczające produkty do/z wyznaczonych miejsc magazynowania
  • AMS oprogramowanie sterujące ACTIVE Shuttle Management System
  • Możliwa integracja z robotem współpracującym w zakresie dostarczania półproduktów na linię produkcyjną/odbiór produktu gotowego z linii produkcyjnej i dostarczenie go do magazynu

Więcej szczegółów o ACTIVE Shuttle tutaj!

Obejrzyj filmik o zasosowaniach ACTIVE Shuttle.

AMR pojazd autonomiczny Active Shuttle

Zalety całościowego systemu AMR + AMS

  • Koncepcja Plug & Go – szybkie i łatwe uruchamianie bez konieczności adaptacji istniejącej infrastruktury zakładu
  • Zautomatyzowany transport materiałów, w pełni automatyczny załadunek i rozładunek
  • Łatwa, intuicyjna obsługa całego systemu
  • Bezpieczna nawigacja wokół przeszkód
  • Łatwe tworzenie i konfigurowanie scenariuszy logistycznych
  • Zwrot inwestycji (ROI) w ciągu dwóch lat
  • Kompleksowa koncepcja zabezpieczeń, przewidziana do pracy 24/7 w środowisku mieszanym maszyn i ludzi
  • Zmniejszone obciążenie operatorów
  • Standardowy interfejs do łączenia się z systemami firm trzecich
  • Większa przejrzystość
  • Mniejsze zapotrzebowanie na miejsce i materiały

Więcej informacji znajdziesz w naszej broszurze!

AMR pojazd autonomiczny Active Shuttle

Podstawowe dane techniczne

  • Wymiary ładunku (dł. x szer. x wys.): 600 x 400 x 1200 mm
  • Technologia nawigacji: Algorytm SLAM, dane laserowe oraz odometria
  • Wymiary ACTIVE Shuttle (dł. x szer. x wys.): 1046 x 405 x 912 mm
  • Waga ładunku: maks. 260 kg
  • Prędkość ruchu: maks. 1 m/s
  • Nachylenie trasy: do 2,5% przy jeździe do przodu (do 6% przy zmniejszonym obciążeniu)
  • Typ lasera: laserowy skaner bezpieczeństwa, typ 3, SIL 2, poziom wydajności d
  • Wykrywanie przeszkód 3D: 2 kamery stereo
  • Ekran dotykowy: 10,1 cala, 1280 x 800 pikseli
  • Zasilanie: Akumulator litowo-jonowy (51,8 V, 29 Ah, PL c)
  • WLAN: IEEE 802.11.ac/a/b/g/n
  • ESD (zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrostatycznymi): Tak, wartość pochodna powierzchni załadunku: 1 x 10^4 Ω ≤ Rv ≤ 1 x 109 Ω
  • Zgodność: CE

AMR pojazd autonomiczny Active Shuttle

Charakterystyka

  • Zgodność z normami ESD
  • Gniazda ładowania
  • Sygnalizowanie zmiany kierunku jazdy
  • Wykrywanie wózka
  • Komunikacja Wi-Fi
  • Panel operatora
  • Ekran dotykowy
  • Wykrywanie przeszkód 3D
  • Niebieski wskaźnik ostrzegawczy
  • Podnoszona platforma
  • Zwalnianie hamulca
  • Skanery laserowe

Zobacz, jak robot mobilny ACTIVE Shuttle rewolucjonizuje transport wewnętrzny! Obejrzyj film!

AMR pojazd autonomiczny Active Shuttle

Akcesoria

  • Stacja ładowania ACTIVE Shuttle: Stacja dokująca i wallbox do montażu na ścianie.
  • Stelaż montażowy: Jeśli montaż wallboxa na ścianie nie jest możliwy.
  • Akumulator litowo-jonowy ACTIVE Shuttle: Duża pojemność, duży zasięg i krótki czas ładowania.
  • Moduł ręcznego sterowania ACTIVE Shuttle: Przejrzysty układ klawiszy zapewnia intuicyjną obsługę.
  • Prowadzenie po torze optycznym: Łatwy montaż taśmy, wysoka odporność na ścieranie i doskonała przyczepność.

AMR pojazd autonomiczny Active Shuttle

Pracownie i zastosowanie

Gdzie możemy zastosować pojazd autonomiczny?

  • W pracowni automatyki.
  • W pracowni intralogistyki.
  • W pracowni robotyki.

Systemy logistyczne w transporcie wewnętrznym

Jest to również dydaktyczna linia produkcyjna, która może funkcjonować osobno albo jako dopełnienie przedstawionej powyżej linii.

system transportowy z VarioFlow

Informacje ogólne

Korzyści zapewniane przez system:

  • Bezpośredni i pośredni transport produktów w konfiguracji poziomej i pionowej
  • Rentowność: wykorzystanie tarcia tocznego na zakrętach poziomych umożliwia pokonywanie większych odległości i wymaga mniejszej liczby napędów
  • Dłuższy okres eksploatacji i krótsze przestoje: nieobrabiane powierzchnie ślizgowe zmniejszają zużycie
  • Oszczędność miejsca: promień łuku poziomego dla wszystkich rozmiarów
  • Szybkie planowanie, opracowywanie projektów i wizualizacja w MTpro
  • Rozbudowany system modułowy i wiele możliwości dostosowania

Więcej szczegółów o poszczególnych rodzajach systemów tutaj!

system transportowy z VarioFlow

Zastosowanie

Możliwości dydaktyczne

  • Programowalne systemy transportowe
  • Planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów transportowych w standardzie i4.0
  • Planowanie logistyki produkcyjnej
  • Zarządzanie przepływem towaru
  • Buforowanie produktów na linii
  • Planowanie łańcuchów dostaw
  • Łączenie i rozdzielanie strumieni produktów
  • Planowanie paletyzacji i depaletyzacji towarów
  • Elastyczność prostego przezbrajania i rozbudowy linii

Przykłady zastosowania linii:

Linia montażu manometrów

Linia do paletyzacji kartonów z produktem sypkim

system transportowy z VarioFlow

Gdzie możemy zastosować systemy transportowe?

  • W pracowni intralogistyki.
  • W pracowni automatyki.
  • W pracowni przemysłu 4.0.
  • W pracowni mechatroniki.
  • W pracowni badawczo-rozwojowej.

system transportowy z VarioFlow

Możliwe tematy zajęć:

  • Projektowanie oraz implementacja procesów intralogistycznych z wykorzystaniem pojazdów autonomicznych AMR
  • Wykorzystanie nowoczesnych HMI opartych na technologii webowej: HTML5, CSS, JS do prezentacji danych nt. zapasów i drogi poruszania się wózków
  • Możliwości integracji z intralogistyką zakładu z wykorzystaniem podejścia "Plug and Go".
  • Ręczne lub automatyczne przypisywanie zadań logistycznych dzięki szeregom interfejsów (czujnik, PLC, REST/API itd.).
  • AMS umożliwiające przypisywanie zapotrzebowania na transport dostępnym pojazdom ACTIVE Shuttle
  • Planowanie tras poruszania się autonomicznych ACTIVE Shuttle w oparciu o wbudowany system rozpoznawania przeszkód, laserowy skaner bezpieczeństwa i kamery stereo skanujące pomieszczenie w 3D
  • Podstawy sterowania flotą i monitorowanie stanu floty
  • Nowoczesna komunikacja na linii produkcyjnej na przykładzie MQTT i JSON
  • Programowanie współbieżne i obiektowe w sterowaniu procesami produkcyjnymi
  • RFID  - tracking produktu na linii produkcyjnej

Stanowiska dydaktyczne: Hydraulika

Hydrauliczne stanowisko dydaktyczne HYDRAULIX 300

Stanowisko HYRDAULIX 300 na niebieskim tle

Informacje Ogólne

  • Stanowisko dydaktyczne do nauki i doświadczania hydrauliki siłowej
  • Dwustronne
  • Przeznaczone do nauki dla 2-6 uczniów (równocześnie)

Stanowisko HYDRAULIX 300 na niebieskim tle

Budowa

Zintegrowany układ hydrauliczny pracuje pod ciśnieniem do 55 bar, z maksymalnym przepływem 8 l/min na pompę. System zasilany jest z sieci 400 V / 50 Hz, a wbudowany zbiornik oleju o pojemności 40 litrów zapewnia stabilną pracę układu

W skład konstrukcji wchodzą:

  • Rama nośna o wymiarach 1810 × 800 × 1950 mm,
  • Depozyt na 50 węży hydraulicznych,
  • Obrotowa jednostka załadunkowa o nośności 15 kg,
  • 2 kratownice robocze z wzmocnieniem,
  • 2 zamontowane pojemniki na materiały eksploatacyjne,
  • 2 szkła miarowe do kontroli przepływu,
  • 2 uchwyty montażowe dla komponentów,
  • 4 tace ociekowe na olej.

Stanowiska HYDRAULIX 300

Wyposażenie do HYDRAULIX 300

  • 6 rodzajów zestawów podstawowych do różnych ćwiczeń po 2 z każdego rodzaju?(1 komplet na każdą stronę stanowiska dydaktycznego)
  • Jest możliwość elastycznego zwiększenia wyposażenia dodatkowego także o moduł i4.0
  • Dostęp do konfiguratorów

Katalogi na niebeskim tle

Podręczniki dydaktyczne do HYDRAULIX 300

  • Zestaw podręczników do ćwiczeń w języku angielskim lub niemieckim:
    • Dla nauczyciela
    • Dla Ucznia

(po uzgodnieniu i dodatkowym zamówieniu jest możliwość dostarczenia materiałów w języku polskim)

Stanowisko HYDRAULIX 300 na niebieskim tle

Pracownie

Gdzie możemy zastosować trenażer?

  • W pracowni hydrauliki.
  • W pracowni mechatroniki.

Stanowiska dydaktyczne: Elektronika

Trenażer do aplikacji mobilnych BODAS

Trenażer do aplikacji mobilnych BODAS na niebieskim tle

Specyfikacja techniczna

  • Elektronika BODAS stworzona dla maszyn i pojazdów mobilnych
  • Sterownik RC serii 40 z systemem operacyjnym pracującym w czasie rzeczywistym
  • HMI najnowszy wyświetlacz HMI - DI5
  • Elektrozawór proporcjonalny /opcja CAN/
  • Potencjometr jako zadajnik sygnału analogowego
  • 3 kable CAN
  • Wymiary: ok. 400 mm x 400 mm x 360 mm (wys.)
  • Zasilanie stanowiska: 230 V AC

Film demonstrujący stanowisko

Trenażer do aplikacji mobilnych BODAS na niebieskim tle

Zastosowanie

  • Zapoznanie się z platformą elektroniki BODAS stworzoną dla maszyn i pojazdów mobilnych
  • Nauka oprogramowania systemu sterowania w CoDeSys 3.5 lub w języku C, również z użyciem narzędzi zintegrowanych w chmurze
  • Poznanie architektury najnowszego sterownika /RC serii 40/ z systemem operacyjnym pracującym w czasie rzeczywistym
  • Konfiguracja i projektowanie wizualizacji HMI /nowy wyświetlacz DI5/
  • Nauka komunikacji protokołem sieci CAN-bus
  • Programowa parametryzacja i sterowanie
    • Elektrozaworem proporcjonalnym /opcja CAN/
    • Potencjometr jako zadajnik sygnału analogowego

Trenażer do aplikacji mobilnych BODAS na niebieskim tle

Pracownie

Gdzie możemy zastosować trenażer?

  • W pracowni elektroniki.
  • W pracowni programowania.

Wsparcie

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Masz pytania?
Chętnie pomożemy.


Bosch Rexroth Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 102/104
02-230 Warszawa