1. Home
  2. Automatyzacja przemysłu
  3. Technologia łączenia
Zazębiające się koła zębate na ciemnym tle obok napisu "Open.Limitless.Connected" w białym kolorze Technologia łączenia o najwyższej precyzji i najwyższym poziomie bezpieczeństwa

Szeroki wachlarz technologii łączenia dla procesów prasowania i łączenia, montażu ram, wkręcania lub zgrzewania oporowego gwarantuje perfekcyjne połączenia – nawet w przypadku bardzo złożonych wymagań.

Technologia łączenia - przyszłość

Gdy wszystko łączy się w całość, oznacza to, że technologia łączenia firmy Bosch Rexroth działa – z najwyższą precyzją i niezawodnością. Niezależnie od tego, czy chodzi o prasowanie i łączenie, montaż ram, wkręcanie czy zgrzewanie oporowe – szerokie portfolio wysokowydajnych rozwiązań zapewnia perfekcyjne połączenia w czasach rosnącego skomplikowania takich elementów jak złącza i połączenia spawalnicze. Dzięki interaktywnym, połączonym i ergonomicznym systemom już dziś spełniasz wymagania produkcyjne jutra.


Idealne połączenie

Otrzymujesz szeroką gamę zaawansowanego sprzętu i oprogramowania dla precyzyjnych, bezpiecznych i ekonomicznych procesów. Połączenie wieloletniej wiedzy specjalistycznej oraz umiejętności patrzenia w przyszłość firmy Bosch Rexroth daje Twojej produkcji siłę pozwalającą sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie elastyczności, szybkości i jakości.


Nasza oferta rozwiązań

Serwoprasa składająca się z siłownika elektromechanicznego z silnikiem.

Prasowanie i łączenie

Smart Function Kit do prasowania jest odpowiedni do wielu różnych zastosowań związanych z montażem, prasowaniem, wykonywaniem połączeń, formowaniem, pomiarami i testami, wymagających użycia siły do 70 kN. Modułowa serwoprasa składa się z mechanicznych i elektrycznych komponentów oraz z oprogramowania – to idealna podstawa dla integratorów systemów lub użytkowników końcowych posiadających specjalistyczną wiedzę w zakresie procesów.

Prasowanie i łączenie
Stacje robocze do produkcji ręcznej

Montaż ram

W celu realizacji koncepcji lean production oraz ergonomicznej (ręcznej) produkcji portfolio firmy Bosch Rexroth obejmuje rozwiązania do budowy stacji roboczych i systemów regałów, a także wszelkiego rodzaju ram.

Montaż ram
Bezprzewodowa wkrętarka

Dokręcanie

Kompleksowa technologia dokręcania firmy Bosch Rexroth zapewnia połączenie akumulatorowych wkrętarek, wrzecion wkrętarek oraz układu sterowania zapewniającego maksymalną dokładność, niezawodność i bezpieczeństwo.

Dokręcanie
Dwa sterowniki spawalnicze o różnych rozmiarach

Zgrzewanie oporowe

Czy to sterowniki spawalnicze, transformatory, szafy sterownicze czy odpowiednie oprogramowanie do zgrzewania – firma Bosch Rexroth wynosi zgrzewanie oporowe na wyższy poziom. Na przykład za pomocą sterownika spawalniczego PRC7000.

Zgrzewanie oporowe

Chcesz wiedzieć więcej?

Nikt nie zna naszych technologii lepiej niż my sami. Dlatego w rekordowym czasie znajdziemy dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie technologii łączenia, teraz i w przyszłości. Nasi eksperci doradzą Ci zgodnie z Twoimi potrzebami i bez zobowiązań.

Poproś o konsultację
Logo identyfikatora serwisowego Rexroth na szarym tle

Serwis łączy

Naszym celem jest zapewnienie, aby z myślą o wydajności nasi klienci jak najdłużej korzystali z rozwiązań automatyki firmy Bosch Rexroth stosowanych w swojej działalności. Dostępność części zamiennych, napraw i wsparcia technicznego jest przez nas standardowo gwarantowana, nie tylko dla wszystkich produktów z aktualnego portfolio, lecz także przez co najmniej 10 lat po okresie aktywnej sprzedaży. Następnie serwis przechodzi w fazę rozszerzonego serwisu.

Firma Bosch Rexroth oferuje również natychmiastową pomoc "po naciśnięciu przycisku". W przypadku awarii aplikacja ctrlX Digital Service Assistant jest dostępna całą dobę z dostępem do całej oferty serwisowej. Serwis naprawczy i infolinia są do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Aby mieć pewność, że w przyszłości będziesz mógł działać, a będziesz zmuszony reagować w nagłych przypadkach, firma Bosch Rexroth oferuje prewencyjne usługi, takie jak konserwacja zapobiegawcza.

Serwis
Serwis