1. Home
  2. Automatyzacja przemysłu
  3. Transport materiałów
Zazębiające się koła zębate na ciemnym tle obok napisu "Open.Limitless.Connected" w białym kolorze Transport materiałów: Przyspieszenie procesów podczas produkcji

Rozwiązania z zakresu robotyki oraz systemy transportu i doprowadzania materiałów przyspieszają poszczególne procesy lub złożone przepływy materiałów, zapewniając większą prędkość i mniejsze obciążenie na wielu poziomach.

Kompleksowy przepływ dzięki transportowi materiałów

Czasu nie można wyprodukować – ale można go zaoszczędzić. Szybkie i łatwe dostarczanie materiałów jest ważnym czynnikiem dla zapewnienia skuteczności procesów w produkcji. Dzięki rozwiązaniom firmy Bosch Rexroth w zakresie transportu materiałów wszystko jest na czas dokładnie tam, gdzie powinno być. Połączenie rozwiązań z zakresu robotyki oraz systemów transportu i dostarczania materiałów jest kluczowe dla przyspieszenia poszczególnych procesów lub złożonych przepływów materiałów. Pomaga to skrócić czas realizacji i w większym stopniu przestrzegać harmonogramów.


Rozwiązania i kompetencje branżowe w zakresie transportu materiałów

Fabryka Przyszłości jest elastyczna. Musi szybko reagować na nowe wymagania. Transport materiałów ma duży wpływ na sukces. Oznacza to połączenie poszczególnych części, ponieważ w nowoczesnych fabrykach sprzęt i oprogramowanie muszą w wielu przypadkach zastosowań ze sobą współdziałać. Firma Bosch Rexroth wie, które rozwiązania najlepiej połączyć, aby uzyskać największy wzrost wydajności w realizacji zadań. Kompleksowe modułowe portfolio rozwiązań w zakresie automatyki oparte na solidnej wiedzy branżowej i zrozumieniu tego, co uniwersalne.


Portfolio odpowiednie do wielu zastosowań

Przegląd różnych produktów z zakresu robotyki: Roboty liniowe, autonomiczne roboty mobilne i lekkie roboty przegubowe.

Robotyka

Niezależnie od tego, czy chodzi o autonomiczne roboty mobilne, coboty czy komponenty robotów mobilnych Roboty liniowe: Rozwiązania w zakresie automatyki firmy Bosch Rexroth odgrywają kluczową rolę zarówno w optymalizacji przepływu materiałów na liniach produkcyjnych, jak i w intralogistyce, oraz bez problemu wpasowują się w cyfrowo połączone struktury.

Roboty mobilne
System transportu do produkcji

Systemy transportu

Nasz asortyment systemów transportu umożliwia przenoszenie pojemników z obrabianymi elementami i produktów, czasami z bardzo dużym obciążeniem. Ustandaryzowane jednostki modułowe można łączyć w różny sposób, tworząc unikatowy system, i skalować je, aby spełnić wymagania prawie każdego zastosowania.

Systemy transportu
Wózki materiałowe

Dostarczanie materiałów

Wszystko zawsze pod ręką. Rozwiązania firmy Bosch Rexroth do efektywnego dostarczania materiałów pozwalają łatwo połączyć koncepcję lean production z wydajnością, efektywnością kosztową i ergonomią.

Dostarczanie materiałów

Idealne rozwiązanie naprawdę istnieje

Nikt nie zna naszych technologii lepiej niż my sami. Dlatego w rekordowym czasie znajdziemy dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie do transportu materiałów, teraz i w przyszłości. Nasi eksperci doradzą Ci zgodnie z Twoimi potrzebami i bez zobowiązań.

Poproś o konsultację
Logo identyfikatora serwisowego Rexroth na szarym tle

Wszystko zależy od serwisu

Naszym celem jest zapewnienie, aby z myślą o wydajności nasi klienci jak najdłużej korzystali z rozwiązań automatyki firmy Bosch Rexroth stosowanych w swojej działalności. Dostępność części zamiennych, napraw i wsparcia technicznego jest przez nas standardowo gwarantowana, nie tylko dla wszystkich produktów z aktualnego portfolio, lecz także przez co najmniej 10 lat po okresie aktywnej sprzedaży. Następnie serwis przechodzi w fazę rozszerzonego serwisu.

Firma Bosch Rexroth oferuje również natychmiastową pomoc "po naciśnięciu przycisku". W przypadku awarii aplikacja ctrlX Digital Service Assistant jest dostępna całą dobę z dostępem do całej oferty serwisowej. Serwis naprawczy i infolinia są do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Aby mieć pewność, że w przyszłości będziesz mógł działać, a będziesz zmuszony reagować w nagłych przypadkach, firma Bosch Rexroth oferuje prewencyjne usługi, takie jak konserwacja zapobiegawcza.

Serwis
Serwis