Niemal połowa wartości dodanej, którą można zapewnić na etapie projektowania mechanicznego, zależy od oprogramowania. Steffen Winkler, wiceprezes działu sprzedaży jednostki rozwiązań do automatyzacji i elektryfikacji, Bosch Rexroth, opowiada o nowej rewolucyjnej platformie automatyzacji, która powstała z myślą o tej kwestii i ma znacznie usprawnić rozwiązania automatyzacyjne.
Dlaczego wprowadzacie nową platformę automatyzacji? Z myślą o których wyzwaniach w dziedzinie inżynierii mechanicznej została ona opracowana?
Faktem jest, że projektowanie i budowanie maszyn polega dziś na tworzeniu oprogramowania. Wiąże się z tym znacznie większe zapotrzebowanie na pracę programistów, których rekrutacja staje się coraz trudniejsza. Uświadomiliśmy sobie, że potrzebujemy nowego rozwiązania, które zdecydowanie uprości automatyzację i ozwiąże problemy naszych klientów. Stworzyliśmy więc ctrlX AUTOMATION – platformę automatyzacji, która eliminuje ograniczenia typowe dla wcześniejszych rozwiązań tego typu.
Jak najkrócej opisałby Pan platformę ctrlX AUTOMATION?
ctrlX AUTOMATION to w znacznym uproszczeniu automatyzacyjny odpowiednik smartfonu. Pozwala przekraczać tradycyjne granice między sterowaniem maszynami, rozwiązaniami IT oraz Internetem rzeczy. Dzięki systemowi operacyjnemu czasu rzeczywistego Linux, wykorzystaniu niezmiennie otwartych standardów, technologii aplikacji do programowania, inżynierii sieci i kompleksowemu powiązaniu z Internetem rzeczy narzędzie to ogranicza nakład pracy związany z projektowaniem i wdrażaniem od 30 do 50%.
OK, to od strony oprogramowania. A co ze sprzętem?
Platforma ctrlX AUTOMATION jest oparta na procesorach wielordzeniowych nowej generacji, których moc obliczeniowa wystarczy praktycznie do obsługi wszystkich zadań związanych z automatyzacją. Oprogramowanie działa niezależnie od sprzętu. Podsumowując, ctrlX AUTOMATION pozwala zaoszczędzić nawet 50% miejsca potrzebnego na instalację oraz zmniejszyć liczbę komponentów. Obniża to nakłady pracy i pieniędzy związane z logistyką, instalacją, szafami sterowniczymi, częściami zamiennymi i usługami w terenie. Znacznie mniejszy jest również zakres wymaganych narzędzi i oprogramowania.
A co z łącznością?
Platforma ctrlX AUTOMATION, zaprojektowana z myślą o wymaganiach Przemysłu 4.0, została wyposażona w szeroki zakres technologii łączności. Oprócz magistrali przemysłowej EtherCAT ctrlX AUTOMATION obsługuje prawie wszystkie powszechnie stosowane protokoły i interfejsy. Ponad 30 opcji bezpośrednich połączeń i standardów komunikacyjnych zapewnia maksymalną elastyczność komunikacji sieciowej. Ponadto platforma ctrlX AUTOMATION została już przygotowana do obsługi nowych standardów komunikacyjnych, takich jak TSN i 5G. Dzięki tym cechom jest ona najlepszym na rynku systemem pod względem łączności.
Jak platforma ctrlX AUTOMATION rozwiązuje wspomniane wcześniej problemy związane z projektowaniem inżynieryjnym?
Dzięki platformie ctrlX AUTOMATION konstruktorzy maszyn mają pełną swobodę wyboru technologii aplikacji, które znają z inteligentnych urządzeń. Aplikacje te można tworzyć w różnych językach programowania. Konfiguracja i rozruch komponentów automatyzacji są całkowicie oparte na rozwiązaniach sieciowych, dzięki czemu nie trzeba instalować oprogramowania. Środowisko systemu jest dostępne również wirtualnie, co umożliwia programowanie bez sprzętu. Środowisko programistyczne obsługuje GitHub – uznaną społeczność programistów, do której należy ponad dziesięć milionów zarejestrowanych użytkowników na całym świecie. Zapewnia to producentom maszyn dostęp do praktycznie nieograniczonych mocy produkcyjnych w zakresie programowania oraz napisanych już funkcji. Umożliwia też lepszą współpracę wewnętrzną w bezpiecznych obszarach.
Czy nie oznacza to, że konstruktorzy maszyn potrzebują innych kompetencji?
Oczywiście, ale naszym celem jest właśnie szybsze rozwiązanie tego problemu. Dużą zaletą platformy ctrlX AUTOMATION jest swobodny wybór języka programowania. Dzięki temu nie trzeba już szukać specjalistów znających konkretny język lub (zastrzeżony) system dostawcy technologii automatyzacji. Programiści nie muszą specjalizować się w tradycyjnych językach automatyzacji. Również użytkownicy mogą konfigurować system operacyjny w czasie rzeczywistym, instalować własne oprogramowanie i rozszerzać funkcje za pomocą aplikacji.
Czy otrzymujecie już informacje zwrotne od klientów?
Już na początkowych etapach tworzenia platformy ctrlX AUTOMATION zaangażowaliśmy użytkowników z różnych branż, którzy dziś tworzą już rozwiązania za jej pomocą. Informacje zwrotne od tych klientów są bardzo ważne, ponieważ pomagają nam w opracowaniu rozwiązania, które będziemy mogli z powodzeniem zaoferować na rynku, a równocześnie potwierdzają, że dzięki platformie ctrlX AUTOMATION znajdujemy się dwa kroki przed konkurencją.
Więcej informacji na temat platformy ctrlX AUTOMATION znajdziesz na stronie www.ctrlx-automation.com
Autor: Steffen Winkler
Stanowisko: wiceprezes działu sprzedaży jednostki rozwiązań do automatyzacji i elektryfikacji, Bosch Rexroth