Aby osiągać znaczące sukcesy w nowoczesnej produkcji, trzeba jeszcze bardziej niż kiedykolwiek skupić się na zmniejszaniu gabarytów. Kompaktowe rozwiązania stanowią bodziec dla transformacji linii produkcyjnych, pozwalając zminimalizować przestrzeń systemów zasilania hydraulicznego. Ograniczenie rozmiarów odbywa się bez spadku wydajności, a dodatkowo pozwala zmniejszyć hałas i istotnie poprawić sprawność energetyczną.
Brzmi zbyt dobrze, aby to była prawda? Koncernowi BMW udało się zrealizować te wszystkie cele dzięki pomocy Augusta Mössnera, specjalisty w zakresie konstrukcji maszyn, a także naszym kompaktowym zasilaczom hydraulicznym CytroBox.
Dzięki nowemu systemu transportowemu od firmy Mössner praca linii montażowych bloków silnika w oddziale BMW w Landshut zaczęła nabierać tempa. Oprócz wzrostu prędkości i dokładności system pozwala korzystać z dodatkowej innowacji: rozwiązania CytroBox, czyli nowego zintegrowanego systemu zasilania hydraulicznego produkcji Bosch Rexroth.
Firma Mössner miała już pozytywne doświadczenia zyskane podczas używania „młodszego brata” zasilacza CytroBox – systemu CytroPac, czyli niewielkiego modułu zasilającego dla funkcji pomocniczych generującego moc na poziomie do 4 kW. Dzięki temu pracownicy Mössnera nie mieli wątpliwości, gdy decydowali się na CytroBoxa. Systemy firmy Mössner wymagają teraz jedynie połowy miejsca, które dawniej zajmowały zasilacze hydrauliczne. To prawda – CytroBox zapewnia co najmniej ten sam poziom wydajności, a mieści się na powierzchni zaledwie połowy metra kwadratowego.
System CytroBox to także gwarancja niezwykle cichej pracy. Poziom hałasu nie przekracza 75 dB(A), co oznacza zgodność z wymogami obowiązującymi w BMW nawet bez zamontowanej obudowy. „CytroBox nawet podczas pracy działa tak cicho, że nasz programista PLC zajmuje stanowisko tuż obok niego” – mówi Marco Schulz, kierownik ds. projektów w firmie Mössner.
Michael Hüneke, menadżer projektów w Bosch Rexroth wyjaśnia, dlaczego bazujący na zapotrzebowaniu układ zasilający stosowany w rozwiązaniach Mössner jest bardziej wydajny energetycznie. „W przypadku tego rodzaju zastosowań CytroBox pozostaje w trybie bezczynności przez około 15 procent czasu i nie zużywa wtedy energii. Po podłączeniu obciążenia pobór mocy wynosi jedynie 80 procent mocy zużywanej przez poprzednie zasilacze hydrauliczne, choć moc zainstalowana pozostaje na tym samym poziomie. To wszystko składa się na ograniczenie poboru mocy o niemal jedną trzecią”.
Kolejną ważną kwestią była obsługa technologii IoT. Zintegrowane czujniki, funkcja monitorowania stanu i możliwość aktywacji usług IoT, takich jak prognozowanie przeglądów sprawiają, że CytroBox to naprawdę przyszłościowe rozwiązanie.
Dzięki stosowaniu rozwiązań plug-and-play dni pracochłonnego tworzenia skomplikowanych modułów zakładach Mössner dobiegły końca. Standaryzacja uprościła wiele procesów – od projektowania i konfiguracji, przez błyskawiczne przygotowywanie dokumentacji ze schematami obwodów, po szybkie dostawy i rozruchy metodą plug-and-play.
„Do dzisiaj układ zasilania hydraulicznego zawsze był ostatnim ogniwem w łańcuchu” – stwierdza Markus Fuchs, menadżer ds. zakupów w firmie Mössner.
„Obecnie sytuacja uległa zmianie: zasilacze hydrauliczne pozwalają skrócić czas wprowadzenia produktu na rynek i sprawiają, że nasze systemy stały się znacznie bardziej nowoczesne. To wszystko przekłada się na duże korzyści dla naszych klientów”
– mówi Linus Killberg, menadżer produktu w dziale jednostek zasilających.