Budowanie systemów przemieszczeń liniowych może być żmudne i drogie. Czas to zmienić. Przedstawiamy Smart MechatroniX!
Czy masz czasem wrażenie, że zamieniasz się w Syzyfa wykonującego wielokrotnie te same żmudne zadania? Jeśli wykonujesz pomiary, konfigurujesz, programujesz lub przekazujesz do eksploatacji podsystemy do montażu lub przenoszenia, doskonale wiesz, co mam na myśli. Czas z tym skończyć!
Bosch Rexroth przerwał błędne koło dopracowywania procesów, braku czasu, wysokich kosztów programowania i strat. W jaki sposób? Dzięki ekosystemowi dla rozwiązań i podsystemów mechatronicznych, czyli: Smart MechatroniX. Pierwsze dwa systemy – Smart Function Kit do prasowania i Smart Function Kit do zadań związanych z obróbką – rewolucjonizują procesy projektowania i realizacji dla typowych zastosowań związanych z prasowaniem, łączeniem i obróbką. Te zadania związane z automatyzacją fabryki mogą teraz być wykonywane szybko i łatwo – bez konieczności wykonywania złożonych zadań z zakresu inżynierii mechanicznej, czasochłonnych poszukiwań, zakłócania przepływu czynników i kosztownego programowania.
Kompletny, zmontowany fabrycznie wieloosiowy robot firmy Bosch Rexroth: Smart Function Kit do zadań związanych z obróbką.
Inną innowacyjną cechą nowego ekosystemu jest to, że składa się on ze standardowych modułów i komponentów, które można szybko połączyć ze sobą, tworząc inteligentny podsystem. Wystarczy wybrać i dostosować podstawowy typ online, przeprowadzić konfigurację, złożyć zamówienie i przygotować do eksploatacji, korzystając z porad dostępnych w oprogramowaniu. To pozwala wykorzystać najlepsze w swojej klasie komponenty do stworzenia inteligentnych rozwiązań mechatronicznych na potrzeby Fabryki przyszłości. Przy minimalnym zużyciu zasobów.
Zarówno w przypadku robota manipulacyjnego w systemie osi liniowych, jak i rozwiązań z prasą elektromechaniczną, konfigurator online pozwala użytkownikom doskonale dobrać silniki, serwonapędy oraz systemy mechaniczne i systemy sterowania. Zainstalowane fabrycznie oprogramowanie obsługowe będące „sercem” podsystemu w intuicyjny sposób prowadzi użytkowników przez proces wdrożenia do eksploatacji. Wykorzystanie programowania wizualnego eliminuje konieczność wprowadzania wierszy kodu. Sterowniki napędu automatycznie określają swoje parametry natychmiast po podłączeniu. W przypadku Smart Function Kit do obróbki oprogramowanie może nawet odnosić się do osi liniowych.
Rozpoczęcie produkcji jest możliwe zaraz po podłączeniu dzięki zainstalowanemu wstępnie oprogramowaniu: Za sprawą gotowych modułów funkcyjnych zestaw Smart Function Kit do zastosowań wymagających prasowania i łączenia można szybko wprowadzić do eksploatacji i zintegrować z systemami sterowania wyższego poziomu.
Ekosystem Smart Function Kit: wstępnie dopasowane rozwiązania systemowe obejmujące mechatronikę, napęd i technologie sterowania. Dzięki kompatybilnym chwytakom i otwartym interfejsom oprogramowanie można wykorzystać do różnych zastosowań.
Użytkownicy definiują zadania podsystemów maszyny lub linii za pomocą gotowych modułów funkcyjnych. Wybiera się je z biblioteki, układa w odpowiedniej kolejności metodą „przeciągnij i upuść”, a następnie podaje się prawidłowe parametry. Dzięki rozwiązaniom umożliwiającym produkcję zaraz po podłączeniu Bosch Rexroth spełnia kluczowe wymagania związane z automatyzacją współczesnych fabryk. Otwarte interfejsy i gotowe moduły funkcyjne ułatwiają też integrację z systemami wyższego poziomu i większymi środowiskami IoT. Oto zestawienie najważniejszych właściwości i zalet:
Rozwiązania Smart Function Kit do prasowania, łączenia i obróbki pozwalają firmom produkcyjnym zaoszczędzić mnóstwo czasu, unikać korzystania z rozwiązań bez możliwości integracji i dążyć do stworzenia Fabryki przyszłości. Jednak na tym rozwój się nie kończy. Bosch Rexroth stopniowo rozszerza swój ekosystem Smart MechatroniX, tak aby uwzględniał też inne zastosowania. W najbliższych planach: Smart Function Kit do zadań związanych z dozowaniem i Smart Flex Effector dający robotom liniowym i robotom przegubowym niemal ludzką wrażliwość, a tym samym otwierający całkowicie nowy rozdział w historii automatyzacji. Gama narzędzi związanych z inteligentną mechatroniką ciągle rośnie, ale cel pozostaje niezmienny: ograniczenie ilości zasobów, zwiększenie elastyczności i skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek.
Brzmi dobrze? Dowiedz się więcej!