Oprogramowanie do laserowej lokalizacji nagrodzone w kategorii „Oprogramowania intralogistyczne”.
„Nagrodę IFOY w kategorii „Oprogramowanie intralogistyczne” zdobywa... program Locator firmy Bosch Rexroth”. Te słowa wywołały wielką radość u członków zespołu Locator. Cały zespół zgromadził się, aby wspólnie śledzić wirtualną ceremonię, która odbyła się 13 lipca. Jesteśmy niezwykle dumni z tego faktu. Nagrody IFOY są bowiem niezwykle cenionym konkursem organizowaną pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Energii Niemiec. Głównym sponsorem jest stowarzyszenie inżynierii mechanicznej VDMA skupiające organizacje z sektora transportu materiałów i intralogistyki.
Nagrody „International Intralogistics and Forklift Truck of the Year”, w skrócie nagrody IFOY, są przyznawane w celu docenienia najlepszych produktów i rozwiązań w dziedzinie intralogistyki powstałych w danym roku. Zwycięzców wyłania jury złożone z uznanych dziennikarzy branżowych na drodze wieloetapowego procesu. Najpierw oceniane są protokoły z testów prowadzonych przez niezależnych ekspertów oraz wyniki kontroli IFOY pod kątem dopasowania do rynku, przydatności dla klientów, sposobu wykonania oraz poziomu innowacyjności nadzorowanej przez światowej klasy naukowców. Następnie spośród finalistów 27-osobowe jury wybiera zwycięzców w 13 kategoriach. Nasze rozwiązanie Locator, będące oprogramowaniem do precyzyjnego pozycjonowania i orientowania mobilnych robotów, przekonało do siebie jurorów w kategorii „Oprogramowanie intralogistyczne”. Korzystając z czujnika laserowego, program automatycznie tworzy dynamiczną mapę, która stanowi podstawę do autonomicznego poruszania się maszyn w środowiskach logistyki zakładowej i produkcji.
Anita Würmser, członek jury wykonawczego gali IFOY, tak opisuje początkową sytuację: „Systemy dostępne do tej pory na rynku wymagają dużych nakładów pracy związanych z adaptacją i kalibracją, do których to operacji potrzebna jest fachowa wiedza. Firma Bosch Rexroth wykonała prace projektowe z uwzględnieniem wielu zastosowań i czynników środowiskowych, czego wynikiem jest opracowanie funkcji adaptacyjnych w postaci oprogramowania. Innowacją jest w tym przypadku stworzenie niestandardowego produktu, który wybitnie spełnia obecne potrzeby rynkowe”.
Bardzo cieszą nas te pochwały, które doskonale podkreślają cel, którym kierowaliśmy się, tworząc to rozwiązanie. Program Locator istotnie ogranicza nakład pracy związanej z wprowadzaniem mobilnych robotów do użytku. Dotychczas takie zadanie zawsze było skomplikowanym projektem. Stosowne obszary należało wyposażyć w odpowiednie markery, reflektory i lustra. Następnie specjaliści programowali ścieżki ruchu i testowali je przed przekazaniem maszyn do eksploatacji. Locator w wielkim stopniu redukuje te obowiązki, a sama konfiguracja nie wymaga eksperckiej wiedzy, co potwierdzili swoimi testami niezależni fachowcy. Operator może przekazać robota do eksploatacji w zaledwie kilku krokach i „nauczyć go” otoczenia podczas jednej jazdy orientacyjnej. Locator mapuje otoczenia za pomocą skanera laserowego. Oprogramowanie generuje mapę, zapisuje ją wewnętrznie lub na serwerze, skąd może ją przekazać reszcie floty. Następnie można rozpocząć natychmiastowe lokalizowanie bez konieczności uczenia.
Zespół rozwojowy skupiający się wokół Christophera Parlitza zadbał także o to, aby Locator idealnie nadawał się do sterowania pojazdami wszystkich rodzajów i typów: od wózków transportowych po wózki widłowe, od transportu wg „zasady mleczarza” po obsługę mobilnych robotów. Dzięki takiemu uniwersalnemu podejściu producenci mogą w jednorodny sposób wyposażać wszystkie swoje maszyny, a tym samym znacznie ograniczać koszty produkcji. Swoją drogą, program Locator można stosować w szerokiej gamie branż i dziedzin przemysłu.
Serdecznie dziękujemy organizatorom IFOY oraz naszemu zespołowi Rextroth.
Jörg Heckel, dyrektor projektu w dziale robotyki intralogistycznej w Bosch Rexroth AG
Kontakt:
robotics@boschrexroth.de