1. Home
  2. Blog
  3. Pulpity nawigacyjne dla pojazdów terenowych
Pulpity nawigacyjne dla pojazdów terenowych
Pulpity nawigacyjne dla pojazdów terenowych
Rozwiązania dla maszyn mobilnych

Pulpity nawigacyjne dla samojezdnych pojazdów roboczych: skuteczne i spersonalizowane dostarczanie danych telematycznych

Zbieranie danych lokalizacyjnych i diagnostycznych z pojadów roboczych jest niezwykle ważne i cenne, a przede wszystkim bardzo perspektywiczne. Podczas, gdy producenci dążą do zwiększenia swojej konkurencyjności i zabezpieczenia obsługi posprzedażowej, operatorzy chcą zwiększyć efektywność i produktywność swoich maszyn mobilnych.

Kto i do czego wykorzystuje dane z pojazdów?

Jeśli producent „odrobił pracę domową” z telematyki, tzn. wybrał telematyczną jednostkę sterującą (TCU) z możliwością rozbudowy, zaimplementował oprogramowanie do efektywnego gromadzenia i transmisji danych oraz wdrożył system zarządzania urządzeniem (obejmujący m.in. usługi OTA, diagnostykę zdalną czy monitorowanie), można zacząć działać. Dane muszą teraz zostać przygotowane pod kątem specjalnych grup odbiorców i zwizualizowane. Jednak każdą z tych grup interesuje co innego:

Pulpity nawigacyjne dla różnych pracowników firmy

Pulpity nawigacyjne dla różnych pracowników firmy

Zarządcy flot i kierownicy operacyjni chcą mieć szybki dostęp do danych przeglądowych pojazdów oraz ich lokalizacji i statusu, aby móc odpowiednio planować operacje tankowania i konserwacji. Spersonalizowane pulpity nawigacyjne i funkcje automatycznego przekazywania niezbędnych danych dotyczących wydajności zmniejszają obciążenie administracyjne, m.in. dzięki rozliczeniom opartym na wykorzystaniu.

Personel serwisowy wykorzystuje specjalne pulpity do szybkiego udzielania zdalnego wsparcia w razie wystąpienia awarii. Potrzebuje szczegółowego wglądu w dane maszyny celem bezprzewodowej diagnostyki usterek, zmiany parametrów na zapewniające utrzymanie wymaganego poziomu wydajności, inicjowania aktualizacji oprogramowania czy natychmiastowego zamawiania części zamiennych.

Systemy dostarczają działowi wdrożeń i rozwoju informacje niezbędne do zwiększania jakości produktów i ulepszania konstrukcji maszyn. Do bardziej szczegółowej oceny rozwiązanie telematyczne musi rejestrować łączne wartości bieżącego obciążenia oraz informacje dotyczące zachowań operatorów.

Dostosowywanie pulpitów nawigacyjnych metodą „przeciągnij i upuść”
Mimo różnych wymagań wszystkie trzy grupy łączy jedno: potrzebują dostosowanych do siebie pulpitów umożliwiających im szybkie znajdowanie, przeglądanie i ocenę właściwych informacji. I tu powstaje pytanie o podstawowe funkcje rozwiązania telematycznego: czy firma powinna sama stworzyć pulpit, zlecić jego stworzenie firmie zewnętrznej czy też skorzystać ze standardowych modułów?

BODAS Connect – All­in­One Connectivity

BODAS Connect All-in-One Connectivity: gotowe kompleksowe rozwiązanie w zakresie łączności, zarządzania urządzeniami i zarządzania danymi. Logiczne rozdzielenie urządzenia i danych użytkownika zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa, użyteczności i efektywności kosztowej.

Gotowe moduły to oszczędność czasu i kosztów

W przypadku interfejsu posiadamy gotowe do użycia moduły przeznaczone dla pojazdów roboczych, umożliwiające producentom i agencjom internetowym tworzenie niestandardowych pulpitów nawigacyjnych i funkcji bez ponoszenia zbędnych kosztów. Przykładowo zestaw narzędzi do kompleksowego rozwiązania telematycznego BODAS Connect All-in-One Connectivity zawiera między innymi łatwe do dostosowania narzędzia wizualizacyjne. Użytkownik może w prosty sposób stworzyć pulpit, przeciągając i upuszczając gotowe do użycia moduły oparte na aplikacjach przeznaczone do samojezdnych maszyn mobilnych, standardowych pulpitach nawigacyjnych i widżetach oraz panelach sterowania. Jednocześnie nasze kompletne rozwiązanie jest na tyle elastyczne, że producenci OEM mogą zintegrować z nim własną wiedzę w postaci stworzonych przez siebie algorytmów, programów i skryptów.

Szybkie tworzenie, dostosowywanie i łączenie pulpitów

Konfigurowalne, dostosowane do potrzeb widżety i inne elementy pozwalają w łatwy sposób tworzyć niezbędne pulpity. Wygląd i styl interfejsu można również dopasować do żądanego szablonu firmowego za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Zestaw narzędzi oferuje standardowe interfejsy do komunikacji między chmurami, za pośrednictwem których można na przykład uruchomić funkcję rozliczania wg użytkownika w innym systemie.

Wartość dodana zapewniana przez zarządzanie danymi podczas codziennej pracy maszyn budowlanych, rolniczych lub komunalnych zależy ostatecznie od doświadczenia, jakie dostawca rozwiązania posiada w zakresie danego zastosowania. Przedstawione poniżej trzy przypadki użycia pokazują różne korzyści czasowe i kosztowe wynikające z zastosowania elastycznego, gotowego rozwiązania BODAS Connect All-in-One Connectivity.

Przeciągnij i upuść: tworzenie pulpitów z użyciem wstępnie skonfigurowanych, indywidualizowanych modułów

Przeciągnij i upuść: tworzenie pulpitów z użyciem wstępnie skonfigurowanych, indywidualizowanych modułów

Zarządcy flot i kierownicy operacyjni

Funkcje monitorowania dla zarządców flot, kierowników operacyjnych i personelu serwisowego: aplikacja Machine Info monitoruje parametry pracy maszyny i wyświetla ostrzeżenie w przypadku odchylenia od wartości docelowych/bieżących. To pozwala lepiej planować i łatwiej inicjować operacje tankowania, wymiany oleju i inne prace konserwacyjne.

1. Zarządzanie flotą i operacjami

Zarządcy flot i kierownicy operacyjni chcą już przy pierwszym rzucie oka znać stan swojej floty i móc identyfikować pilne potrzeby działania. W razie usterki muszą szybko znaleźć przyczynę i podjąć niezbędne kroki ukierunkowane na jej wyeliminowanie. Monitorowanie danych roboczych i przekazywanie informacji o wydajności do systemów ERP i rozliczeniowych celem tworzenia dokumentacji i rozliczeń opartych na wykorzystaniu pozwala zmniejszyć obciążenie administracyjne. Jest to niezwykle istotne w sektorze komunalnym, ale także w leśnictwie i rolnictwie, gdzie wykonawcy muszą dokumentować swoją wydajność zarówno na potrzeby klientów, jak i instytucji UE.

Zarządcy flot i kierownicy operacyjni korzystają głównie z aplikacji takich jak Vehicle Tracking, Geo Fencing & Curfew (ochrona przeciwkradzieżowa), Machine Info (monitorowanie parametrów pracy), Usage Scheduling (planowanie wykorzystania pojazdu i przypisywanie operatorów) oraz Conditional Action (automatyczna aktywacja działań i powiadomień związanych z raportami tworzonymi automatycznie). Kompletne rozwiązanie firmy Bosch Rexroth oferuje również kompleksowy zestaw samoobsługowych narzędzi pozwalających przy minimalnym wysiłku wizualizować na odpowiednich pulpitach nawigacyjnych dane dostarczane za pośrednictwem aplikacji. Zestaw ten zawiera gotowe do użycia moduły tekstowe, widżety, moduły statystyczne, tabele, wykresy i zestawienia.

2. Optymalny serwis zdalny

Rozwiązanie Bosch Rexroth umożliwia personelowi serwisowemu i kierownikom produktu uzyskanie głębszego wglądu w podsystemy pojazdu. Narzędzia zdalne, takie jak CAN Tracing, Diagnostics, Analytics i Measurement lub Flashing OTA pozwalają na szybkie rozwiązywanie problemów. Wszystkie informacje uzyskane przez te i inne aplikacje standardowe i specyficzne dla klienta mogą być wyświetlane na dostosowanych do roli użytkownika pulpitach za pośrednictwem dopasowanych modułów interfejsowych.

3. Dokładniejsze informacje dla inżynierów, sprzedawców i pracowników serwisu

Dane zgromadzone przez aplikacje monitorujące i diagnostyczne są przydatne również dla inżynierów, sprzedawców i pracowników serwisu. Umożliwiają one m.in. nieustanną optymalizację konstrukcji maszyny na podstawie łącznych wartości rzeczywistego obciążenia i danych dotyczących zużycia. W rozwiązaniu Bosch Rexroth użytkownicy mogą również tworzyć własne pulpity za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Wnioski: Szybkie wprowadzenie produktu na rynek dzięki gotowym modułom
Do codziennej pracy zarządcy flot, pracownicy serwisu i kierownicy produktu potrzebują opartych na rolach interfejsów z odpowiednimi informacjami i funkcjami. Gotowe do użycia, ustandaryzowane rozwiązanie BODAS Connect All-in-One Connectivity zawiera gotowe do użycia moduły, które można szybko i łatwo dopasować do określonych wymagań. To jedyny logiczny wybór. W końcu nawet podstawowe moduły kompletnego rozwiązania zostały stworzone z myślą o wdrażaniu spersonalizowanych i przyszłościowych usług telematycznych w oparciu o gotowe moduły i z myślą o zwiększeniu konkurencyjności w dłuższej perspektywie.

Cóż więcej potrzeba do zarządzania danymi? Dowiedz się więcej z bezpłatnego opracowania. Pobierz je już teraz

BODAS CONNECT, OPROGRAMOWANIE I SPRZĘT

Dr Christian Grabe

Dr Christian Grabe to kierownik odpowiedzialny za działalność w ramach mobilnej hydrauliki w Bosch Rexroth w Stuttgarcie. Christian ma ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie opracowania wbudowanego oprogramowania i systemów maszyn samojezdnych. Na swoim stanowisku opracowuje nowe koncepty biznesowe i produkty cyfrowe w ramach komunikacji maszyn roboczych.